シミュレーションによるGNSSテストの拡張方法

PNT Xe
+ PNT Xe

シミュレーションによるGNSSテストの拡張

GNSS依存製品の複雑化に伴い、研究開発、統合、検証の各チームの間で、現実的なシミュレーションに対する需要が急増しています。ほとんどの組織は少数の大規模で最高性能のシミュレーションシステムに依存しており、これらはしばしば予約で埋まっています。エンジニアは実験室の空きを何日も、あるいは何週間も待たなければならず、それが開発サイクルを引き延ばし、デザインをテストおよび洗練できる頻度を制限しています。このボトルネックは、誰がテストを実行できるかにも影響します。シミュレータが不足し複雑である少数の専門家にアクセスが限られがちです。チームの新メンバーや初心者は習熟に苦労し、テストシナリオを手動で構築・変更するには時間がかかり、ヒューマンエラーのリスクも伴います。シナリオ設定のミスは、誤解を招くような、あるいは意味のないテスト結果を生み出し、手戻りや遅延につながります。

予算はさらなる制約となります。すべてのエンジニアやプロジェクトフェーズに追加のハイエンドシミュレータを購入することは現実的ではなく、特にチームがより少ないリソースでより多くの成果を上げることを求められる効率化イニシアチブのもとではなおさらです。それでも、現場で製品が確実に対象動作しなければならない場合、テストカバレッジを削減したりRF品質を妥協したりすることは選択肢になりません。チームには、信号忠実度を犠牲にすることなくテスト機会を増やす方法が必要です。つまり、高度なシミュレーションの専門知識を必要とせず、より多くのエンジニアが、より多くのプロジェクトフェーズで高忠実度GNSSシミュレーションを利用できるようにする、費用対効果が高く使いやすいプラットフォームが必要です。これにより、エンジニアは限られた実験室リソースの調整に縛られることなく自分のスケジュールでテストできるようになり、テストが不足しがちなスケジュールされたイベントではなく、日常の開発のルーチンの一部となります。

高精度GNSSシミュレーションソリューション

PNT Xeは、より多くのプロジェクトフェーズにおいて、より多くのエンジニアに高忠実度のGNSSシミュレーションをもたらします。そのターゲットを絞ったソフトウェアはチームが必要とする機能を提供すると同時にコストを削減し、RF品質を妥協することなく効率化イニシアチブをサポートします。Scenario Assistantワークフローツールは、テストシナリオの作成と変更を簡素化および加速します。チームの新メンバーや初心者もシミュレーションの専門知識なしで素早く立ち上げることができ、時間とリソースを節約します。また、ガイド付きワークフローによりヒューマンエラーのリスクが最小限に抑えられるため、テスト結果は意味のある正確なものになります。PNT Xeは限られた数の実験室シミュレータのスケジュール調整の必要性をなくすため、すべてのエンジニアが自分のデスクから直接テストを実行できます。テストはチームとともに拡張し、サイクルが短縮され、最高のシミュレーションシステムは最も必要とされる作業のために解放されます。

PNT Xeシミュレーションシステムのデモを見る

PNTエミュレーションポートフォリオの製品を探索

リソースのご紹介

Over-The-Air CRPA検証に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?