広帯域干渉信号に対する衛星レシーバのテスト方法

UXA アナライザ
+ UXAシグナルアナライザ

衛星受信機における干渉信号の監視と検出

高周波数および広帯域幅の衛星受信機において干渉信号を監視・検出するには、間欠的または過渡的な信号、特に非常に短時間の信号を特定し、特性評価できるテストシステムが必要です。このようなシナリオで捉えにくい信号を捕捉するには、テストシステムが広帯域リアルタイムスペクトラム解析(RTSA)測定をサポートし、非常に短い信号であっても検出できる必要があります。

広帯域リアルタイムスペクトラム解析ソリューションを使用することで、テストシステムは測定間のギャップを最小限に抑え、1 µsという短い信号を100%の確率で検出できます。これにより、最大2 GHzのRTSA帯域幅で、既知または未知の過渡信号を検出、観測、特定するための理想的なソリューションとなります。

衛星受信機向け広帯域干渉試験ソリューション

衛星受信機テストにおける干渉信号の監視と検出には、特に広帯域アプリケーションにおいて、リアルタイムスペクトラム解析が不可欠です。キーサイトの広帯域RTSAテストソリューションは、N9042B UXA Xシリーズ・シグナル・アナライザと89601200C PathWave VSA (89600) ソフトウェア・アプリケーションで構成されています。このソリューションは、最大2 GHzのギャップレス解析帯域幅を提供し、処理/レンダリングと信号の再捕捉にかかる時間を最小限に抑えます。これにより、全体的な解析時間を短縮し、インターセプト確率(POI)を向上させることで、1 µsという短い期間の最も捉えにくい信号を視覚化、捕捉、理解することが可能になります。

広帯域干渉衛星受信機テストのデモを見る

衛星受信機広帯域干渉テストソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?