위성 수신기의 광대역 간섭 신호 테스트 방법

UXA 분석기
+ UXA 신호 분석기

위성 수신기에서 간섭 신호 모니터링 및 감지

더 높은 주파수와 더 넓은 대역폭에서 위성 수신기의 간섭 신호를 모니터링하고 감지하려면 간헐적이거나 과도적인 신호, 특히 지속 시간이 매우 짧은 신호를 식별하고 특성화할 수 있는 테스트 시스템이 필요합니다. 이러한 시나리오에서 포착하기 어려운 신호를 캡처하려면 테스트 시스템은 매우 짧은 신호라도 포착하기 어려운 신호를 감지하기 위해 넓은 대역폭 실시간 스펙트럼 분석(RTSA) 측정을 지원해야 합니다.

광대역 실시간 스펙트럼 분석 솔루션을 사용하면 테스트 시스템이 측정 간의 간격을 최소화하고 1 μs만큼 짧은 신호도 100% 감지할 수 있습니다. 이는 최대 2 GHz RTSA 대역폭을 통해 알려지거나 알려지지 않은 과도 신호를 감지, 관찰 및 식별하는 데 이상적인 솔루션입니다.

위성 수신기 광대역 간섭 테스트 솔루션

위성 수신기 테스트를 위한 간섭 신호 모니터링 및 감지는 특히 광대역 애플리케이션의 경우 실시간 스펙트럼 분석이 필요합니다. 키사이트 광대역 RTSA 테스트 솔루션에는 N9042B UXA X-Series 신호 분석기와 89601200C PathWave VSA (89600) 소프트웨어 애플리케이션이 포함됩니다. 이 솔루션은 최대 2 GHz의 끊김 없는 분석 대역폭을 제공하며 처리/렌더링과 신호 재캡처 사이의 시간을 최소화합니다. 전반적인 분석 시간을 단축하고 인터셉트 확률(POI)을 향상시켜 지속 시간이 1 μs만큼 짧은 가장 포착하기 어려운 신호를 확인하고 캡처하며 이해할 수 있습니다.

광대역 간섭 위성 수신기 테스트 데모 보기

당사의 위성 수신기 광대역 간섭 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?