非侵襲的なブラックボックステストの自動化方法

Eggplant テストソフトウェア
+ Eggplant テストソフトウェア

自動化によるミッションクリティカルなブラックボックスソフトウェアのテスト

ミッションクリティカルなソフトウェアのテストには、テスト対象のソフトウェアまたはシステムの内部アーキテクチャ、コード、アルゴリズム、データ、または設計詳細にアクセスすることなく、完全なシステムテストを促進する自動化されたブラックボックステスト手法が必要です。テスト目的には、業界標準への準拠、規制および監査への準拠、ミッションクリティカルな目的のための広範なテストマトリックス、ドキュメント、およびトレーサビリティが含まれる場合があります。

DevOps環境でクリティカルシステムをテストするには、コンピュータービジョン、モデルベーステスト、並列実行、および探索的テスト機能を備えたテスト自動化システムを使用して、機密性の高いソースデータやコードにアクセスしたり、テスト中にシステムを変更したりすることなく、信頼性の高いソフトウェアのすべてのリリースでテストカバレッジを最大化します。ユーザーインターフェースを介してソフトウェアを厳密にテストするインテリジェントなアプローチは、機能性、データセキュリティ、および整合性を確保しながら、すべての可能なユーザー経路を予測および分析できます。

ソリューションされたブラックボックステストソリューション

防衛、医療、金融市場などの重要なシステムのソフトウェアテストには、非侵襲的なテスト手法(ユーザーエクスペリエンス[UX]テストなど)が必要です。Eggplant Testは、コンピュータビジョンと高度な人工知能(AI)を組み合わせることで、基盤となるソースコードへのアクセスや、機密性の高い、プロプライエタリな、またはその他のクローズドシステムハードウェアへのエージェントのインストールを必要とせずに、セキュアなシステムとインターフェースします。このフュージョンエンジンは、テストカバレッジを向上させ、テスト時間を短縮し、あるいはその両方を実現するために並列実行を提供します。

非侵襲性ブラックボックス・テストのデモをご覧ください

非侵襲的なブラックボックステストソリューションの製品と機能をご覧ください。

インテリジェントなコンピュータビジョン

Eggplantの光学文字認識により、画像からテキストを抽出して複雑なUX要素を正確にテストします。

詳細はこちら

ユニバーサル融合エンジン

EggplantのAI搭載エンジンにより、テストを自動的に特定、実行、適応させ、テスト対象システムの品質への最短経路を提供します。

詳細はこちら

あらゆるプラットフォーム

Eggplant Testを使用して、お客様のアプリケーションとデジタルサービスがすべてのブラウザ、オペレーティングシステム、デバイスで動作することを確認します。

詳細はこちら

関連するユースケース

ブラックボックステストに関するよくある質問

ブラックボックステストは、テスターがアプリケーションの内部構造やコードにアクセスできない、または知る必要がないソフトウェアテスト手法です。その代わりに、入力を提供し、ユーザー要件とシステム仕様のみに基づいて出力が期待される結果と一致することを確認することで、ソフトウェアの機能を検証することに重点が置かれます。このアプローチは、テスターが基盤となるコードに関する深い知識を必要とせずに、ユーザーの視点からソフトウェアがどのように動作するかを評価できるため、複雑なシステムのエンドツーエンドテストに有益です。

 

Keysight Eggplant Testのようなツールは、GUIベースのテストを使用してソフトウェアとのユーザーインタラクションをシミュレートすることで、ブラックボックステストを向上させます。コードに深く入り込むのではなく、Eggplantはグラフィカルインターフェースレベルでシステムと対話し、実際のユーザーが行うのと同様にテストを実行します。これにより、豊富なグラフィカルインターフェースを持つアプリケーションや、コードアクセスが制限されているシステム(例えば、医療機器やセキュアなエンタープライズアプリケーションなど)に最適です。

テスターは、医療機器、航空宇宙システム、セキュアなエンタープライズアプリケーションなどの制限された環境で、基盤となるシステムアーキテクチャへのアクセスが制限されているか、まったくないことがよくあります。ブラックボックステストは、システムの入力と出力のみに焦点を当てるため、これらの状況に最適であり、内部アクセスなしでテストするための理想的なアプローチとなります。

 

キーサイトEggplant Testのような自動化ツールは、制限された環境で非常に貴重であり、非侵襲的テストを提供します。これは、ツールがシステムのソースコードやバックエンドを変更したり直接アクセスしたりすることなく、ユーザーインターフェース(UI)を介してアプリケーションと対話することを意味します。EggplantのGUIベースのテスト手法は、実際のユーザー操作をシミュレートし、システムが期待どおりに動作することを確認します。これは、ソフトウェアの変更が選択肢にないロックダウンされたデバイスやアプリケーション、例えばPOS(販売時点情報管理)、医療機器、またはセキュアな通信システムなどに特に役立ちます。

 

さらに、Eggplant Testは、セキュアな接続オプションとして、リモートデスクトッププロトコル(RDP)、仮想ネットワークコンピューティング(VNC)などをサポートしており、テスターは高いセキュリティ基準を維持しながらシステムとリモートで対話できます。このリモートテスト機能により、テスターは、セキュリティや構成を損なうことなく、高度に制限された環境でもソフトウェアを徹底的に検証できます。

 

Eggplant Testの画像ベーステスト(UI要素をその基盤となるコードではなく、見た目に基づいて識別します)を使用することで、テスターはエンドユーザーの視点からソフトウェアの動作を評価し、システムの内部メカニズムにアクセスすることなく重要な機能がテストされることを保証できます。

自動化されたブラックボックステストにはいくつかの利点があります。これはソフトウェアの品質を確保するための強力なアプローチであり、特に、手動テストが時間と手間がかかり、ヒューマンエラーが発生しやすい大規模で複雑な、またはセキュアな環境において有効です。主な利点は次のとおりです。

 

1.コードへのアクセスや専門知識が不要: ブラックボックステストは、ソースコードにアクセスすることなく、機能性と出力に基づいてソフトウェアを評価します。Keysight Eggplant Testのような自動化ツールにより、テスターはシステムの内部構造に関する深い知識を必要とせずに、包括的なテストを実行できます。これは、病院で使用される医療機器のようなロックダウンされたデバイス、金融機関のセキュアなエンタープライズ・システム、政府機関の厳格なセキュリティ・プロトコルを持つシステムなど、コードにアクセスできないシステムで特に有用です。

 

2. ユーザー中心のGUIテスト: ブラックボックステストの核となる強みの一つは、実際のユーザーインタラクションのシミュレーションに焦点を当てていることです。Keysight Eggplant Testのような自動化ツールは、GUIベースのテストを使用し、グラフィカルインターフェースレベルでシステムと対話します。これにより、アプリケーションがユーザーの視点から期待どおりに動作することが保証され、顧客向けウェブサイトやモバイルアプリなど、ユーザーエクスペリエンスが重要なシステムのテストにとって不可欠です。

 

3. 複雑なUI向けイメージベーステスト: Keysight Eggplant Testの際立った機能は、そのイメージベーステストです。コードやオブジェクトプロパティに依存する代わりに、このツールはUI要素をその外観に基づいて認識し、対話します。これにより、クロスプラットフォームテスト(Windows、Mac、iOS、Androidなど)に高度に適応でき、広範なカスタマイズを必要とせずに異なるデバイスのテストを自動化できます。この機能は、組み込みシステム、IoTデバイス、またはプラットフォーム間でUI要素が異なる可能性があるシステムのテストにおいて特に有益です。

 

4. セキュアな環境での非侵襲的テスト: ブラックボックステストは非侵襲的であり、テスト対象システムを変更したり干渉したりしません。これは、医療機器、金融システム、政府機関のアプリケーションなど、システムの内部動作へのアクセスが制限されている環境や、変更がセキュリティリスクをもたらす可能性のある環境において極めて重要です。Eggplant Testは、RDP(リモートデスクトッププロトコル)、VNC(仮想ネットワークコンピューティング)、Citrixなどのプロトコルを介したセキュアな接続をサポートしており、テスターは機密データを公開したりシステムのセキュリティを損なうことなく、リモートシステムと安全に対話できます。

 

5. さまざまなテストレベルにわたる幅広い適用: 自動化されたブラックボックステストは、統合テスト、システムテスト、およびユーザー受け入れテストを含む、ソフトウェアテストの複数の段階で適用できます。これらの段階を自動化することで、組織は機能要件と非機能要件 (例: パフォーマンス、セキュリティ、ユーザビリティ) が満たされていることを確実にし、より信頼性の高いソフトウェア製品を実現できます。

ブラックボックステスト、特にアクセスが制限された、または高セキュリティの環境では、Keysight Eggplant Testは、その非侵襲的自動テストにおける高度な機能により、優れた選択肢となります。Eggplant TestのGUIベースのアプローチにより、テスターはコードにアクセスすることなく、フロントエンドインターフェースを介してアプリケーションと対話できます。これにより、ソフトウェアの内部動作がロックダウンまたは保護されていることが多い金融、医療、防衛などの業界に最適です。

 

Eggplant Testは、RDP、VNC、Citrixなどのセキュアな接続オプションを介してリモートでテストを実行することもでき、テスターは物理的にシステムにアクセスすることなく、異なる場所からテストを実行および監視できます。これらのセキュアな接続は、厳格なデータプライバシー要件を持つ業界や、航空宇宙および防衛における指揮統制システムなどの隔離された環境に配置されたシステムにおいて不可欠です。

 

GUIテストに加えて、Eggplant Testは様々なオペレーティングシステムとデバイス向けのクロスプラットフォームテストをサポートしています。機能テストと非機能テスト(パフォーマンステストなど)の両方を処理できるため、あらゆる環境での包括的なブラックボックステストに多用途なツールとなります。

 

EggplantのAI駆動型テスト自動化は、その有効性をさらに高めます。このツールは、最も重要なテストパスをインテリジェントに特定し、複雑なミッションクリティカルなアプリケーションでもカバレッジを確保できます。

 

Eggplant Testの機能を活用することで、テスト担当者は効率的にテストケースを自動化し、制限された環境において、社内システムの知識やアクセスを必要とせずに、ソフトウェアが意図した通りに機能することを確認することができます。Keysight Eggplant Testの30日間無料トライアルをお試しください。

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?