Como automatizar o teste de caixa preta não invasivo

Software de teste de berinjela
+ Software de teste Eggplant

Teste de software de caixa preta de missão crítica com automação

O teste de software de missão crítica requer técnicas automatizadas de teste de caixa preta que facilitem o teste completo do sistema sem precisar acessar a arquitetura interna, o código, os algoritmos, os dados ou os detalhes do projeto do software ou do sistema em teste. Os objetivos do teste podem incluir a conformidade com os padrões do setor, a conformidade regulamentar e de auditoria e matrizes de teste abrangentes para objetivos de missão crítica, com documentação e rastreabilidade.

Para testar sistemas críticos em um ambiente de DevOps, use um sistema de automação de testes com visão computacional, testes baseados em modelos, execução paralela e recursos de testes exploratórios para maximizar a cobertura de testes para cada versão de software confiável - sem acessar dados ou códigos-fonte confidenciais ou modificar sistemas durante o teste. Uma abordagem inteligente que testa rigorosamente o software por meio da interface do usuário pode prever e analisar todas as jornadas possíveis do usuário e, ao mesmo tempo, garantir a funcionalidade, a segurança e a integridade dos dados.

Solução automatizada de teste de caixa preta

O teste de software de sistemas críticos, como os encontrados nos mercados de defesa, saúde e financeiro, exige técnicas de teste não invasivas (por exemplo, teste de experiência do usuário [UX]). O Eggplant Test combina visão computacional com inteligência artificial (IA) avançada para interagir com sistemas seguros sem exigir acesso ao código-fonte subjacente ou a instalação de um agente em hardware sensível, proprietário ou outro hardware de sistema fechado. O mecanismo de fusão fornece execução paralela para aumentar a cobertura do teste, reduzir o tempo de teste ou ambos.

Veja uma demonstração do teste de caixa preta não invasivo

Explore os produtos e recursos de nossa solução de teste de caixa preta não invasiva

Visão computacional inteligente

Teste com precisão elementos complexos de UX extraindo texto de imagens com o reconhecimento óptico de caracteres Eggplant.

Saiba mais

Motor de fusão universal

Identifique, execute e adapte testes automaticamente com o mecanismo Eggplant baseado em IA para fornecer o caminho mais rápido para a qualidade do sistema em teste.

Saiba mais

Qualquer plataforma

Garanta que seus aplicativos e serviços digitais funcionem em todos os navegadores, sistemas operacionais e dispositivos com o Eggplant Test.

Saiba mais

Casos de uso relacionados

Perguntas frequentes sobre testes de caixa preta

O teste de caixa preta é um método de teste de software em que o testador não pode acessar ou não precisa conhecer a estrutura interna ou o código do aplicativo. Em vez disso, o foco está na validação da funcionalidade do software, fornecendo entradas e verificando se as saídas correspondem aos resultados esperados, com base exclusivamente nos requisitos do usuário e nas especificações do sistema. Essa abordagem é benéfica para o teste de ponta a ponta de sistemas complexos, pois permite que os testadores avaliem o desempenho do software da perspectiva do usuário, sem a necessidade de conhecimento aprofundado do código subjacente.

 

Ferramentas como o Keysight Eggplant Test aprimoram o teste de caixa preta utilizando testes baseados em GUI para simular interações do usuário com o software. Em vez de se aprofundar no código, o Eggplant interage com o sistema no nível da interface gráfica, realizando testes como um usuário real faria. Isso o torna ideal para aplicações com interfaces gráficas ricas ou sistemas que restringem o acesso ao código, como dispositivos médicos ou aplicações empresariais seguras.

Os testadores geralmente enfrentam acesso limitado ou nenhum acesso à arquitetura do sistema subjacente em ambientes restritos, como dispositivos médicos, sistemas aeroespaciais ou aplicativos corporativos seguros. O teste de caixa preta é perfeito para essas situações, pois se concentra apenas nas entradas e saídas do sistema, o que o torna uma abordagem ideal para testes sem acesso interno.

 

Ferramentas automatizadas como o Keysight Eggplant Test são inestimáveis em ambientes restritos, oferecendo testes não invasivos. Isso significa que a ferramenta interage com a aplicação através de sua interface de usuário (UI) sem a necessidade de modificar ou acessar diretamente o código-fonte ou o backend do sistema. O método de teste baseado em GUI do Eggplant simula interações reais do usuário, verificando se o sistema se comporta conforme o esperado. Isso é particularmente útil para dispositivos ou aplicações bloqueadas onde alterar o software não é uma opção, como pontos de venda, dispositivos médicos ou sistemas de comunicação seguros.

 

Além disso, o Eggplant Test suporta várias opções de conectividade segura, como Remote Desktop Protocol (RDP), Virtual Network Computing (VNC) e outras, que permitem aos testadores interagir com o sistema remotamente, mantendo altos padrões de segurança. Essa capacidade de teste remoto garante que os testadores possam validar completamente o software mesmo em ambientes altamente restritos, sem comprometer sua segurança ou configuração.

 

Utilizando o teste baseado em imagem do Eggplant Test (que identifica elementos da UI com base em sua aparência, em vez de seu código subjacente), os testadores podem avaliar o comportamento do software da perspectiva do usuário final, garantindo que as funções críticas sejam testadas sem a necessidade de acesso à mecânica interna do sistema.

O teste automatizado de caixa preta oferece várias vantagens. É uma abordagem poderosa para garantir a qualidade do software, especialmente em ambientes grandes, complexos ou seguros, nos quais os testes manuais podem ser demorados e propensos a erros humanos. Aqui estão os principais benefícios:

 

1. Não há necessidade de acesso ao código ou conhecimento especializado: O teste de caixa preta avalia o software com base em sua funcionalidade e saída sem acessar o código-fonte. Ferramentas automatizadas como o Keysight Eggplant Test permitem que os testadores realizem testes abrangentes sem a necessidade de conhecimento profundo da estrutura interna do sistema. Isso é particularmente valioso para sistemas em que o código é inacessível, como dispositivos bloqueados, como equipamentos médicos usados em hospitais, sistemas corporativos seguros em instituições financeiras ou sistemas com protocolos de segurança rígidos em agências governamentais.

 

2. Teste de GUI com Foco no Usuário: Uma das principais forças do teste de caixa preta é seu foco na simulação de interações reais do usuário. Ferramentas automatizadas como o Keysight Eggplant Test utilizam testes baseados em GUI, que interagem com o sistema no nível da interface gráfica. Isso garante que a aplicação se comporte conforme o esperado da perspectiva do usuário, o que é crucial para testar sistemas onde a experiência do usuário é crítica, como websites voltados para o cliente ou aplicativos móveis.

 

3. Teste Baseado em Imagem para UIs Complexas: A característica de destaque do Keysight Eggplant Test é seu teste baseado em imagem. Em vez de depender de código ou propriedades de objeto, a ferramenta reconhece e interage com elementos da UI com base em sua aparência. Isso o torna altamente adaptável para testes multiplataforma (Windows, Mac, iOS, Android, etc.), permitindo automatizar testes para diferentes dispositivos sem a necessidade de personalização extensiva. Este recurso é particularmente benéfico no teste de sistemas embarcados, dispositivos IoT ou sistemas onde os elementos da UI podem variar entre plataformas.

 

4. Teste Não Invasivo em Ambientes Seguros: O teste de caixa preta é não invasivo, o que significa que não altera ou interfere no sistema em teste. Isso é crucial em ambientes onde o acesso ao funcionamento interno do sistema é restrito, ou modificações poderiam introduzir riscos de segurança, como dispositivos médicos, sistemas financeiros ou aplicações governamentais. O Eggplant Test suporta conexões seguras via protocolos como RDP (Remote Desktop Protocol), VNC (Virtual Network Computing) e Citrix, permitindo que os testadores interajam com sistemas remotos de forma segura, sem expor dados sensíveis ou comprometer a segurança do sistema.

 

5. Ampla Aplicação em Diferentes Níveis de Teste: O teste de caixa preta automatizado pode ser aplicado em várias etapas do teste de software, incluindo teste de integração, teste de sistema e teste de aceitação do usuário. Ao automatizar essas etapas, as organizações podem garantir que os requisitos funcionais e não funcionais (por exemplo, desempenho, segurança, usabilidade) sejam atendidos, resultando em um produto de software mais confiável.

Quando se trata de teste de caixa preta, especialmente em ambientes com acesso restrito ou alta segurança, o Keysight Eggplant Test é uma opção de destaque devido às suas capacidades avançadas em testes automatizados e não invasivos. A abordagem baseada em GUI do Eggplant Test permite que os testadores interajam com as aplicações através de suas interfaces de front-end sem a necessidade de acessar o código. Isso o torna ideal para setores como finanças, saúde ou defesa, onde o funcionamento interno do software é frequentemente bloqueado ou protegido.

 

O Eggplant Test também pode realizar testes remotamente através de opções de conectividade segura como RDP, VNC e Citrix, permitindo que os testadores executem e monitorem testes de diferentes locais sem acessar fisicamente o sistema. Essas conexões seguras são vitais em setores com requisitos rigorosos de privacidade de dados ou sistemas localizados em ambientes isolados, como sistemas de comando e controle na indústria aeroespacial e de defesa.

 

Além do teste de GUI, o Eggplant Test suporta testes multiplataforma para vários sistemas operacionais e dispositivos. Ele pode lidar tanto com testes funcionais quanto não funcionais (como testes de desempenho), tornando-o uma ferramenta versátil para testes de caixa preta abrangentes em qualquer ambiente.

 

A automação de teste orientada por IA do Eggplant aprimora ainda mais sua eficácia. A ferramenta pode identificar inteligentemente os caminhos de teste mais críticos, garantindo cobertura mesmo em aplicações complexas e de missão crítica.

 

Ao aproveitar os recursos do Eggplant Test, os testadores podem automatizar com eficiência os casos de teste, garantindo que o software em ambientes restritos funcione como pretendido, sem exigir conhecimento ou acesso ao sistema interno. Descubra os benefícios do Keysight Eggplant Test hoje mesmo com uma avaliação gratuita de 30 dias.

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?