Cómo automatizar las pruebas de caja negra no invasivas

Eggplant Software de pruebas
+ Software de pruebas « Eggplant »

Pruebas automatizadas de software de caja negra de misión crítica

Las pruebas de software de misión crítica requieren técnicas automatizadas de pruebas de caja negra que faciliten la comprobación completa del sistema sin tener que acceder a la arquitectura interna, el código, los algoritmos, los datos o los detalles de diseño del software o sistema sometido a prueba. Los objetivos de las pruebas pueden incluir el cumplimiento de las normas del sector, la conformidad normativa y de auditoría, y amplias matrices de pruebas para objetivos de misión crítica, con documentación y trazabilidad.

Para probar sistemas críticos en un entorno DevOps, utilice un sistema de automatización de pruebas con visión por ordenador, pruebas basadas en modelos, ejecución paralela y capacidades de pruebas Exploretorias para maximizar la cobertura de las pruebas de cada versión de software fiable, sin acceder a datos o código fuente confidenciales ni modificar los sistemas durante las pruebas. Un enfoque inteligente que pruebe rigurosamente el software a través de la interfaz de usuario puede predecir y analizar todos los posibles recorridos del usuario, al tiempo que garantiza la funcionalidad, la seguridad de los datos y la integridad.

Solución automatizada de pruebas de caja negra

Las pruebas de software de sistemas críticos, como los que se utilizan en los sectores de la defensa, la sanidad y los mercados financieros, requieren técnicas de prueba no invasivas (por ejemplo, pruebas de experiencia de usuario [UX]). Eggplant Test combina la visión artificial con inteligencia artificial (IA) avanzada para interactuar con sistemas seguros sin necesidad de acceder al código fuente subyacente ni de instalar un agente en hardware sensible, propietario u otros sistemas cerrados. El motor de fusión permite la ejecución en paralelo para aumentar la cobertura de las pruebas, reducir el tiempo de ejecución o ambas cosas.

Ver demostración de pruebas de caja negra no invasivas

Explore los productos y funciones de nuestra solución de pruebas de caja negra no invasivas

Visión artificial inteligente

Comprueba con precisión elementos complejos de la experiencia de usuario (UX) extrayendo texto de imágenes con el reconocimiento óptico de caracteres ( Eggplant ).

Más información

Motor de fusión universal

Identifica, ejecuta y adapta pruebas de forma automática con el motor basado en inteligencia artificial de Eggplant para ofrecer la vía más rápida hacia la calidad del sistema sometido a prueba.

Más información

Cualquier plataforma

Asegúrate de que tus aplicaciones y servicios digitales funcionen en todos los navegadores, sistemas operativos y dispositivos con una prueb Eggplant .

Más información

Casos prácticos relacionados

Preguntas frecuentes sobre las pruebas de caja negra

Las pruebas de caja negra son un método de prueba de software en el que el probador no puede acceder o no necesita conocer la estructura interna o el código de la aplicación. En su lugar, el enfoque se centra en validar la funcionalidad del software proporcionando entradas y verificando que las salidas coinciden con los resultados esperados basándose únicamente en los requisitos del usuario y las especificaciones del sistema. Este enfoque es beneficioso para las pruebas de extremo a extremo de sistemas complejos, ya que permite a los probadores evaluar cómo se comporta el software desde la perspectiva del usuario sin necesidad de un conocimiento profundo del código subyacente.

 

Herramientas como Keysight Eggplant Test elevan las pruebas de caja negra al utilizar pruebas basadas en interfaz gráfica de usuario (GUI) para simular las interacciones del usuario con el software. En lugar de profundizar en el código, Eggplant interactúa con el sistema a nivel de la interfaz gráfica, realizando pruebas tal como lo haría un usuario real. Esto lo hace ideal para aplicaciones con interfaces gráficas ricas o sistemas que restringen el acceso al código, como dispositivos médicos o aplicaciones empresariales seguras.

En entornos restringidos, como dispositivos médicos, sistemas aeroespaciales o aplicaciones empresariales seguras, los encargados de las pruebas suelen tener acceso limitado o nulo a la arquitectura subyacente del sistema. Las pruebas de caja negra son perfectas para estas situaciones porque se centran únicamente en las entradas y salidas del sistema, lo que las convierte en un enfoque ideal para las pruebas sin acceso interno.

 

Las herramientas automatizadas como Keysight Eggplant Test son de un valor incalculable en entornos restringidos, ya que ofrecen pruebas no intrusivas. Esto significa que la herramienta interactúa con la aplicación a través de su interfaz de usuario (UI) sin necesidad de modificar o acceder directamente al código fuente o al backend del sistema. El método de pruebas basadas en GUI de Eggplant simula interacciones de usuarios reales, verificando que el sistema se comporte según lo previsto. Esto es especialmente útil para dispositivos bloqueados o aplicaciones en las que alterar el software no es una opción, como terminales de punto de venta, dispositivos médicos o sistemas de comunicación seguros.

 

Además, Eggplant Test admite varias opciones de conectividad segura, como el Protocolo de Escritorio Remoto (RDP), Virtual Network Computing (VNC), entre otras, que permiten a los evaluadores interactuar con el sistema de forma remota manteniendo altos estándares de seguridad. Esta capacidad de prueba remota garantiza que los evaluadores puedan validar exhaustivamente el software incluso en entornos altamente restringidos sin comprometer su seguridad o configuración.

 

Mediante el uso de pruebas basadas en imágenes de Eggplant Test (que identifican los elementos de la interfaz de usuario en función de su aspecto y no de su código subyacente), los evaluadores pueden evaluar el comportamiento del software desde la perspectiva del usuario final, garantizando que las funciones críticas se prueben sin necesidad de acceder a la mecánica interna del sistema.

Las pruebas automatizadas de caja negra ofrecen varias ventajas. Es un potente método para garantizar la calidad del software, especialmente en entornos grandes, complejos o seguros, donde las pruebas manuales pueden llevar mucho tiempo y ser propensas a errores humanos. Estas son las principales ventajas:

 

1. No se necesita acceso al código ni conocimientos especializados: Las pruebas de caja negra evalúan el software basándose en su funcionalidad y sus resultados sin acceder al código fuente. Las herramientas automatizadas, como Keysight Eggplant Test, permiten a los evaluadores realizar pruebas exhaustivas sin necesidad de un conocimiento profundo de la estructura interna del sistema. Esto resulta especialmente valioso para sistemas en los que no se puede acceder al código, como los dispositivos bloqueados (por ejemplo, equipos médicos utilizados en hospitales), los sistemas empresariales seguros de las instituciones financieras o los sistemas con protocolos de seguridad estrictos de los organismos gubernamentales.

 

2. Pruebas de GUI con enfoque centrado en el usuario: Una de las principales fortalezas de las pruebas de caja negra es su enfoque en la simulación de interacciones de usuarios del mundo real. Las herramientas automatizadas como Keysight Eggplant Test utilizan pruebas basadas en GUI, que interactúan con el sistema al nivel de la interfaz gráfica. Esto garantiza que la aplicación se comporte como se espera desde la perspectiva del usuario, lo cual es fundamental para probar sistemas en los que la experiencia del usuario es crítica, como sitios web orientados al cliente o aplicaciones móviles.

 

3. Pruebas basadas en imágenes para interfaces gráficas complejas: La característica más destacada de Keysight Eggplant Test son sus pruebas basadas en imágenes. En lugar de depender de código o propiedades de objetos, la herramienta reconoce e interactúa con los elementos de la interfaz de usuario basándose en su apariencia. Esto la hace altamente adaptable para pruebas multiplataforma (Windows, Mac, iOS, Android, etc.), lo que le permite automatizar pruebas para diferentes dispositivos sin necesidad de una personalización exhaustiva. Esta característica es especialmente beneficiosa para probar sistemas embebidos, dispositivos de IoT o sistemas en los que los elementos de la interfaz de usuario pueden variar entre plataformas.

 

4. Pruebas no intrusivas en entornos seguros: Las pruebas de caja negra no son intrusivas, lo que significa que no alteran ni interfieren con el sistema bajo prueba. Esto es fundamental en entornos donde el acceso al funcionamiento interno del sistema está restringido o las modificaciones podrían introducir riesgos de seguridad, como dispositivos médicos, sistemas financieros o aplicaciones gubernamentales. Eggplant Test admite conexiones seguras a través de protocolos como RDP (Protocolo de Escritorio Remoto), VNC (Virtual Network Computing) y Citrix, lo que permite a los evaluadores interactuar con sistemas remotos de forma segura sin exponer datos confidenciales ni comprometer la seguridad del sistema.

 

5. Amplia aplicación en diferentes niveles de pruebas: Las pruebas de caja negra automatizadas se pueden aplicar en múltiples etapas de las pruebas de software, incluyendo pruebas de integración, pruebas de sistema y pruebas de aceptación del usuario. Al automatizar estas etapas, las organizaciones pueden garantizar que se cumplan los requisitos funcionales y no funcionales (por ejemplo, rendimiento, seguridad, usabilidad), lo que resulta en un producto de software más fiable.

Cuando se trata de pruebas de caja negra, especialmente en entornos con acceso restringido o alta seguridad, Keysight Eggplant Test destaca como una opción sobresaliente debido a sus capacidades Advanced en pruebas automatizadas y no intrusivas. El enfoque basado en GUI de Eggplant Test permite a los evaluadores interactuar con las aplicaciones a través de sus interfaces de Front-End sin necesidad de acceder al código. Esto lo hace ideal para industrias como finanzas, salud o defensa, donde el funcionamiento interno del software suele estar bloqueado o protegido.

 

Eggplant Test también puede realizar pruebas de forma remota a través de opciones de conectividad segura como RDP, VNC y Citrix, lo que permite a los evaluadores ejecutar y supervisar pruebas desde diferentes ubicaciones sin acceder físicamente al sistema. Estas conexiones seguras son fundamentales en industrias con estrictos requisitos de privacidad de datos o con sistemas ubicados en entornos aislados, como los sistemas de mando y control en el sector aeroespacial y de defensa.

 

Además de las pruebas de interfaz gráfica de usuario (GUI), Eggplant Test admite pruebas multiplataforma para varios sistemas operativos y dispositivos. Puede gestionar tanto pruebas funcionales como no funcionales (como las pruebas de rendimiento), lo que la convierte en una herramienta versátil para realizar pruebas de caja negra exhaustivas en cualquier entorno.

 

La automatización de pruebas impulsada por inteligencia artificial de Eggplant mejora aún más su eficacia. La herramienta puede identificar de forma inteligente las rutas de prueba más críticas, lo que garantiza la cobertura incluso en aplicaciones complejas y de misión crítica.

 

Al aprovechar las capacidades de la prueba de « Eggplant », los evaluadores pueden automatizar de forma eficiente los casos de prueba, garantizando que el software funcione según lo previsto en entornos restringidos sin necesidad de conocer el sistema interno ni tener acceso al mismo. Descubre hoy mismo las ventajas de la prueba de « Eggplant » de Keysight con una prueba gratuita de 30 días.

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?