Validierung der Satellitenleistung durch präorbitale Tests

Eggplant Testautomatisierungssoftware
+ Eggplant Testautomatisierungssoftware

Validierung der Satellitenleistung mit bereichsübergreifender automatischer Simulation

Die Validierung der Leistung von Satellitensystemen mit effizienten Tests vor dem Orbit erfordert eine End-to-End-Charakterisierung, eine verbesserte Satellitensimulation und Hardware-in-the-Loop-Entwicklung. Durch die Integration dieser Methodiken können Ingenieure eine robuste Systemzuverlässigkeit gewährleisten und die Funktionalität des Satelliten vor dem Einsatz optimieren. Der End-to-End-Simulator für digitale Netzwerke und analoge RF-Satellitensysteme umfasst Modellierungs- und Testautomatisierungssoftware, einen Signalanalysator und einen Signalgenerator, die ein kohärentes Ökosystem für alle Phasen der Satellitensystementwicklung unterstützen. Testautomatisierungssoftware orchestriert alle Instrumente und Anwendungen und automatisiert gleichzeitig das Test-Setup und die Messausführung.

Die Netzmodellierungssoftware dupliziert Objekte des Satellitenkommunikationsnetzes und emuliert die Netzmerkmale, den Netzverkehr und die zugehörige physische Transportumgebung. Der Netzwerkemulator ermöglicht dann eine umfassende Simulation und Untersuchung des Satellitenverkehrs und der digitalen Datenströme, während sie Beeinträchtigungen ausgesetzt sind. Nachdem das Satellitenmodem diese Signale in HF-Energie umgewandelt hat, stellt der Kanalemulator realistische, dynamische Funkkanalszenarien in Echtzeit nach. Der Signalgenerator und der Signalanalysator ermöglichen dann eine komplexe Analyse der Signalleistung.

Lösung für präorbitale Satellitenleistungstests

Die Validierung der Leistungsfähigkeit von Satellitensystemen erfordert durchgängige Tests und Automatisierung, die ein zusammenhängendes Ökosystem zur Steigerung der Entwicklungseffizienz und der Satellitenleistung schaffen. Der Keysight-Simulator für digitale und analoge HF-Satellitensysteme nutzt Keysight-Technologien. Eggplant Testautomatisierungssoftware zur Koordination der Testausführung, Vereinfachung komplexer Codierung und Automatisierung wiederkehrender Aufgaben.

Die Keysight IxChariot-Software und der Keysight Network Emulator II arbeiten zusammen, um die Simulation realer Szenarien zu ermöglichen. Diese Kombination ermöglicht die Einführung von Netzwerkbeeinträchtigungen, um die Robustheit und Zuverlässigkeit des Netzwerks zu gewährleisten. Der Keysight PROPSIM Kanalemulator modelliert die Funkkanäle zwischen Sendern und Empfängern in Echtzeit und bietet so eine realistische Testumgebung für die Optimierung von HF-Kommunikationssignalen. Zur Simulation und Analyse von Störungen erzeugen und untersuchen der Keysight MXG Vektorsignalgenerator und der Keysight UXA Signalanalysator Fast-Hopping-, Breitband- und transiente Signale.

Sehen Sie sich die Demonstration eines präorbitalen Satellitentests an

Entdecken Sie die Produkte in unserer präorbitalen Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?