如何自動化共振 RLC 島式調諧

再生式交流電/電網模擬器
+ 再生式交流/市電模擬器

自動化諧振 RLC 調校

精確的諧振 RLC 調校需要電阻分支來吸收變流器的有功功率,同時電感和電容分支平衡無功功率並建立所需的諧振行為。在防孤島效應測試期間,當變流器維持連接至模擬公用電網時,會在市電隔離點量測主動和被動殘餘市電電流。調整電阻以減少有功電流不匹配,並計算和精細調整電感與電容,以將基頻無功分量降至最低。由於這些電氣參數會相互影響,因此改變一個值可能會影響多個量測量。自動化量測和迭代計算提供了一種可重複的方法,以收斂至所需的有功功率平衡、無功功率平衡、諧振頻率和品質因數。因此,調校過程可以一致地應用於各個相次,而無需依賴測試人員重複的手動調整與判讀。

透過 PHIL 市電模擬,市電、切換功能、量測通道和可編程 RLC 網路可以在測試環境中呈現,而無需使用獨立的高功率被動元件。基頻量測可以過濾並在多個電源週期內進行平均,以確保諧波、切換分量和量測雜訊不會扭曲調校過程。一旦殘餘市電電流在各相上達到定義的目標,市電連接隨即開啟,並評估孤島穩定性。接著,可以針對不同的 IEEE 1547.1 運作條件自動重複調校序列。此方法可在各測試點維持一致的調校邏輯,同時減少針對每個三相運作狀態重複手動調整電阻、電感和電容的需求。產生的調校值與量測的殘餘電流也為後續的清除時間掃描和重複的防孤島執行提供可重複的起始點。

共振 RLC 調諧測試解決方案

該測試需要對有功和無功負載行為進行獨立控制,同時持續量測模擬市電連接處的電流。再生式三相電力介面結合 PHIL 市電模擬,可將電阻、電感和電容表示為可編程的電氣行為,而不是機械調整的高功率元件。測試環境會量測基頻有功和無功電流、執行諧振 RLC 調校,並以迭代方式改變虛擬負載,直到殘餘市電電流達到所需的水準。經過濾的量測有助於在防孤島效應測試期間,將可調校的基頻電流與諧波和切換內容區分開來。自動化調校可以在 IEEE 1547.1 清除時間序列開始之前,建立可重複的孤島工作點。再生運作也會將吸收的有功功率回饋至設施電源,而不是將整個負載功率以熱能形式耗散在外部電阻負載箱中。儲存的調校值和量測的電流平衡隨後可用作後續清除時間和參數掃描序列的受控起始條件。

查看諧振 RLC 調諧測試解決方案的方塊圖

如何自動化共振 RLC 島式調諧

探索我們的諧振 RLC 調校測試方案產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?