共振RLCアイランドのチューニングを自動化する方法

回生型AC/系統エミュレータ
+ 回生型交流電源 / グリッド・エミュレータ

共振RLCチューニングの自動化

正確な共振RLCチューニングでは、インバータの有効電力を吸収するために抵抗ブランチが必要であり、一方、誘導性および容量性ブランチは無効電力をバランスさせ、必要な共振挙動を確立します。アンチアイランディングテスト中、インバータが模擬電力網に接続されたままの状態で、有効および無効の残留グリッド電流がグリッドアイソレーションポイントで測定されます。有効電流のミスマッチを低減するために抵抗が調整され、基本波周波数無効成分を最小限に抑えるためにインダクタンスとキャパシタンスが計算および洗練されます。これらの電気的パラメータは相互作用するため、1つの値を変更すると、複数の測定量に影響を与える可能性があります。自動測定と反復計算により、必要な有効電力バランス、無効電力バランス、共振周波数、およびQ値に収束するための再現性のある方法が提供されます。したがって、テストオペレータによる繰り返しの手動調整や解釈に頼るのではなく、チューニングプロセスをフェーズ間で一貫して適用できます。

PHILグリッドエミュレーションを使用すると、個別の高出力受動部品を使用する代わりに、グリッド、スイッチング機能、測定チャネル、およびプログラマブルRLCネットワークをテスト環境内で表現できます。高調波、スイッチングコンポーネント、および測定ノイズがチューニングプロセスを歪めないように、基本波周波数測定を複数のラインサイクルにわたってフィルタリングおよび平均化できます。各相で残留グリッド電流が定義されたターゲットに達すると、グリッド接続が開放され、単独運転の安定性が評価されます。その後、IEEE 1547.1のさまざまな動作条件に合わせて、チューニングシーケンスを自動的に繰り返すことができます。この方法により、テストポイント全体で一貫したチューニングロジックが維持され、各三相動作状態に対する抵抗、インダクタンス、およびキャパシタンスの繰り返しの手動調整が削減されます。結果として得られるチューニングされた値と測定された残留電流は、その後のクリアランス時間スイープや繰り返しのアンチアイランディング実行のための再現可能な出発点も提供します。

共振RLCチューニング試験のソリューション

このテストでは、模擬系統の接続点における電流を継続的に測定しながら、有効電力および無効電力の負荷挙動を独立して制御する必要があります。回生型3相電力インターフェースとPHIL系統エミュレーションを組み合わせることで、抵抗、インダクタンス、キャパシタンスを、機械的に調整する大電力コンポーネントではなく、プログラマブルな電気的挙動として表現できます。テスト環境では、基本波の有効電流および無効電流を測定し、共振RLC同調を実行して、残留系統電流が要求レベルに達するまで仮想負荷を反復的に変更します。フィルタ処理された測定値は、単独運転防止試験において、同調可能な基本波電流を高調波やスイッチング成分と区別するのに役立ちます。自動同調により、IEEE 1547.1の開放時間シーケンスが開始される前に、再現性のある単独運転動作点を確立できます。また、回生動作により、負荷電力全体を外部抵抗負荷バンクで熱として消費するのではなく、吸収した有効電力を設備電源に返還します。保存された同調値と測定された電流バランスは、その後の開放時間シーケンスおよびパラメータ掃引シーケンスの制御された開始条件として再利用できます。

共振RLC同調テストソリューションのブロック図を見る

共振RLCアイランドのチューニングを自動化する方法

当社の共振RLC同調テストソリューション向け製品を探索

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?