Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 電動車 (EV) 和電動車供電設備 (EVSE) 充電測試解決方案,可確保電動車充電系統的安全、效率和互通性。執行 EV 和 EVSE 行為的即時模擬,無需多個實體裝置即可進行可重現的獨立測試。這些解決方案支援高功率充電,並廣泛符合所有主要的全球 AC 和 DC 充電標準,包括 CCS、CHAdeMO、GB/T 等。整合式通訊和功率分析提供全方位的視圖,可同步量測和解碼通訊訊號以及電氣參數,以實現快速除錯。憑藉模組化和可擴充的設計,這些系統非常適合從研發到生產線末端製造的汽車工程師。立即索取我們其中一種熱門配置的報價。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
模擬電動車 (EV) 或電動車供電設備 (EVSE) 的通訊或電氣行為,這對於隔離問題、測試故障狀況以及避免在實驗室中使用真實車輛或充電器至關重要。
支援所有主要的全球 AC 和 DC 充電標準,包括 CCS、CHAdeMO、GB/T 等,並搭配自動化測試案例庫,用於測試一致性和互通性。
專為處理不斷增加的功率等級而設計,最高可達 1200 kW、1500 V DC 和 800 A DC,支援對最新和未來世代的超快速充電器和大型電池組進行測試。
建立客製化情境、測試案例資料庫的自動化以及即時資料視覺化,以加速開發週期、提高測試效率並驗證複雜的充電行為。
應用
Charging communication and power test, Charging communication test
Use cases
Emulation, Conformance, Analysis
Supported standards
CCS, NACS, CHAdeMO, GB/T, Bharat, MCS
最大功率
400 kW 至 2250 kW
透過對電動車 (EV) 和電動車供電設備 (EVSE) 充電通訊進行全面測試,解決與協定一致性、錯誤偵測、安全性以及整體系統可靠性相關的挑戰。Keysight SL1550A EV - EVSE 充電通訊介面測試儀 (Com Tester) 讓您能夠模擬電動車通訊控制器 (EVCC) 和供電設備通訊控制器 (SECC),並支援開發、一致性、製造和硬體迴路 (HiL) 整合測試,為測試情境提供多功能性。
是德科技 (Keysight) Scienlab 充電探索系統系列 (CDS) 是一套突破性的解決方案,可對電動車 (EV) 及電動車供電設備 (EVSE) 的所有交流 (AC) 與直流 (DC) 充電介面進行全面測試。憑藉其模組化且創新的設計,您可以根據具體需求配置 CDS。僅需一套測試解決方案,即可取代多台真實的電動車/電動車供電設備,確保獲得最佳的性價比。
Keysight SL1047A Scienlab 充電探索系統 – 高功率系列代表 Keysight 經實證的高功率充電測試平台的第二代產品。專為電動車 (EV) 及電動車供電設備 (EVSE) 的一致性、互通性與先進通訊測試而設計,能針對現今與未來的快速充電需求提供無與倫比的靈活性。
SL1047A 採用模組化且具備擴充性的架構,能夠適應不斷演變的測試需求。使用者可以從 400 A / 1,000 V DC 的配置開始,並隨著需求增長來擴充效能。1,000 V 或 1,500 V DC 的電壓選項可在最初訂購時選配,或於日後進行升級。電流能力可提升至 600 A 或 800 A DC,且無需將硬體送回,確保了最大的正常運行時間與持續的測試生產力。
SL1047A 提供具前瞻性的效能、高效的升級途徑以及全面的標準涵蓋範圍,是大功率充電驗證的理想解決方案。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
電動車供電設備 (EVSE) 測試對於電動車的成功普及和可靠運作至關重要。EVSE 充電測試是建立安全、可靠、高效且使用者友善的電動車充電生態系統的基礎要素。這不僅是關於供電,更是為了確保電動車駕駛獲得順暢、安全且有效的體驗,並為營運商和製造商提供穩健且符合規範的基礎設施。其重要性可歸納為以下幾個關鍵領域:
測試電動車充電站 (EVSE) 和電動車內的充電系統是一個多面向的過程,涉及電氣、通訊、功能和安全測試的組合。這確保了整個充電生態系統的互通性、可靠性和安全性。
電動車充電基礎設施測試面臨一系列複雜的挑戰,這些挑戰主要源於技術的快速演進、產業的碎片化,以及這些系統運作時嚴苛的實際環境。以下是一些常見的挑戰:
電動車充電測試需要遵循複雜的國際與區域標準和通訊協定,以確保安全性、互通性及一致的使用者體驗。這些標準涵蓋了從實體連接器到電動車與電動車供電設備之間複雜的數位通訊等所有環節。