Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight ZA1 級手持式電容和 LCR 電錶包括 U1700 系列。它們結合了可攜性與精確度,為隨時隨地的測試和故障排除提供可靠、易於使用的量測。這些電錶專為實驗室、現場或生產線上的快速檢查而設計,提供快速響應和精確的電容、電感和電阻量測。它們體積小巧但功能強大,無論您身在何處,都能以可靠的性能支援廣泛的元件測試需求。選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用配置專屬方案。需要協助選擇嗎?請查看下方資源。
輕巧且符合人體工學設計,具備直覺式按鈕佈局和拇指可觸及的控制項,可實現單手測量,使其易於在狹窄空間中操作。
自動偵測連接的被動元件類型 — 無論是電阻器、電容器、電感器還是二極體 — 並立即顯示相應的量測結果。
配備背光雙顯示器,可在低光源環境中提升可視性,並同時檢視多個量測參數。
單次充電或使用一組電池可連續運作長達 16 小時,減少停機時間並確保在遠端環境中不間斷的性能。
Target DUT
LCR Components, Capacitors
最高頻率
1 kHz 至 100 kHz
Capacitance range
20 pF to 20 mF, 1000 pF to 199.99 mF, 200 pF to 20 mF
您不一定只有在工作台上才會使用電容錶。而電容錶的售價也不應造成您的成本負擔。是德新款的 U1701A 電容錶現在讓您一手掌握所有電容量測功能,以便隨意在工廠樓面移動進行不同量測,或是在您的檢驗或篩選站點上完成工作。Keysight U1701A 提供完整的量測範圍與易用的量測功能,大幅提升了使用電容錶篩選電容的便利性。
是德最新款的 Keysight U1701B 手持式電容錶,具備和 U1701A 一樣出色的效能與可靠度,但全新的橘色外觀更為搶眼。其鮮豔色彩不只可提高手持式儀器的能見度,同時還大幅強化執行量測時的安全性。
請即挑選一款最切合您的需求的手持式工具。
檢視所有全新橘色手持式工具的產品展示。
現在,您可量測高達 100 kHz 的頻率,這通常是桌上型儀器才能提供的功能。自動識別 Ai 功能(可顯示元件類型和詳細的元件分析,諸如 Z、ESR、DCR)讓您可以更快地完成量測。更好的是,其電池使用壽命高達 16 小時,是您外出測試的理想選擇。憑藉 U1730 系列產品,您可以方便、快速地執行基本的 LCR 量測,同時不會超出預算限制。
現在,您可量測高達 100 kHz 的頻率,這通常是桌上型儀器才能提供的功能。自動識別 Ai 功能(可顯示元件類型和詳細的元件分析,諸如 Z、ESR、DCR)讓您可以更快地完成量測。更好的是,其電池使用壽命高達 16 小時,是您外出測試的理想選擇。憑藉 U1730 系列產品,您可以方便、快速地執行基本的 LCR 量測,同時不會超出預算限制。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
手持式 LCR 電錶是現場測試的必備工具,因為它提供了一種快速實用的方法,可在使用點直接測量電感、電容和電阻。在現場工作時 — 無論是維護、故障排除還是維修 — 技術人員都需要可攜式設備,以便在無需實驗室環境的情況下提供可靠的結果。手持式 LCR 電錶讓他們能夠快速檢查被動元件的狀況,而無需將其從系統中移除,從而節省時間和精力。其小巧的尺寸和電池供電操作使其非常適合在難以到達或遠端位置使用,這些地方無法使用桌上型 LCR 電錶。許多型號設計為單手操作,具有大型、易於讀取的顯示器和長電池壽命,以簡化測試。
手持式 LCR 電錶旨在測試各種被動電子元件,例如電阻器、電容器和電感器,提供關鍵電氣參數,例如電阻、電容、電感,在許多情況下還包括品質因數 (Q) 和耗散因數 (D)。
手持式 LCR 電錶可協助識別諸如電阻值漂移、等效串聯電阻 (ESR) 過高的老化電容,或損壞的電感器等問題。儘管它們不適用於測試主動元件或複雜電路,但手持式 LCR 電錶非常適合在現場或實驗室設備不可用時進行初步評估,以快速驗證個別元件的狀況和數值。
元件自動識別是手持式 LCR 電錶中一項極為便利的功能,可提高速度、準確性和易用性,尤其是在現場測試或現場維修期間。使用者無需手動選擇測量的是電阻器、電容器還是電感器,電錶會自動偵測元件類型並套用正確的測量設定。這可簡化流程並降低使用錯誤模式或量程的機會。
這項功能在處理未知、未標示或磨損的元件時特別有用,或在電路板上難以目視區分零件時。它讓您能夠不間斷地快速從一個元件移動到下一個元件,從而提高效率並減少使用者錯誤的可能性。