型號:
U1701B
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight ZA1 級手持式電容和 LCR 電錶包括 U1700 系列
Keysight U1700 手持式工具,適合電容與 LCR 量測。Keysight U1701B 手持式電容計具備容差與比較模式。
Maximum frequency
N/A
Target DUT
Capacitors
Capacitance range
1000 pF to 199.99 mF
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 0
型號:
U1701B
交期:
數量
選購項目
1
電容計,手持式,11000 計數,雙顯示 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 隨附配件保固 3 個月
1
送回 Keysight 保固 - 3 年
您不一定只有在工作台上才會使用電容錶。而電容錶的售價也不應造成您的成本負擔。是德新款的 U1701A 電容錶現在讓您一手掌握所有電容量測功能,以便隨意在工廠樓面移動進行不同量測,或是在您的檢驗或篩選站點上完成工作。Keysight U1701A 提供完整的量測範圍與易用的量測功能,大幅提升了使用電容錶篩選電容的便利性。
是德最新款的 Keysight U1701B 手持式電容錶,具備和 U1701A 一樣出色的效能與可靠度,但全新的橘色外觀更為搶眼。其鮮豔色彩不只可提高手持式儀器的能見度,同時還大幅強化執行量測時的安全性。
請即挑選一款最切合您的需求的手持式工具。
檢視所有全新橘色手持式工具的產品展示。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。