如何驗證汽車乙太網路發射器的相符性

MXR 系列示波器
+ MXR 系列示波器

根據 IEEE 和 OPEN Alliance 規格執行電氣測試

針對汽車乙太網路發射器相符性進行實體層電氣測試時,您需根據不同的資料傳輸速率和標準,執行各種符合性測試。IEEE 和 OPEN Alliance 是兩個汽車乙太網路標準監管機構,它們分別針對這些符合性測試和測試案例,制定了完整的規範。

您需使用示波器來測試汽車乙太網路的符合性。網路分析儀和任意波形產生器(AWG)或函數產生器,可用於執行 100 Mbps 和 1 Gbps 的發射器失真、MDI 回返損耗、MDI 模式轉換損耗,以及功率頻譜密度(PSD)測試。除了取得量測資料外,您還須執行各種電氣測試,以獲得邊限分析報告,進而顯示每一個汽車乙太網路裝置,在每項測試中的通過/不通過程度。

汽車乙太網路發射器相符性測試解決方案

汽車乙太網路發射器相符性測試解決方案

您需對汽車乙太網路設計使用的發射器進行各種測試,以便驗證其符合性。利用是德科技汽車乙太網路發射器測試解決方案,您可根據產業標準,對汽車乙太網路設計的實體層進行驗證和除錯。它還可執行各種符合 IEEE 和 OPEN Alliance 資料速率和標準規範的測試計畫。

觀看汽車乙太網路發射器驗證展示影片

查看汽車乙太網路發射器相符性解決方案的相關產品

相關使用案例

contact us logo

請即聯絡是德科技專家

需要我們協助您找到合適的解決方案?