Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供三種性能等級的訊號產生器 — 基礎、專業和旗艦。您可根據所需功能和性能來選擇並建置其中任一產品。
使用從基礎到複雜的寬頻訊號激勵您的裝置或系統
探索我們從通用型到計量級訊號產生器的類比訊號源
探索我們用於 RF 測試的精巧、高純度頻率合成器
精確模擬複雜的訊號情境,以測試特定協定
透過精巧的多通道訊號產生來擴充您的系統
Keysight 向量訊號產生器可讓您使用具有高訊號完整性的複雜、數位調變、真實訊號來激勵您的待測裝置或系統。當搭配我們的訊號產生軟體時,您可以使用預定義的標準波形執行快速、準確的測試,適用於行動通訊(例如 5G 新無線電 (NR))、無線連接(例如無線區域網路 (WLAN) 802.11)以及導航解決方案(例如全球導航衛星系統 (GNSS))。請根據最大頻率、頻寬、通道數以及相位雜訊,選擇您所需的訊號產生器性能。探索我們從基礎到旗艦性能等級的各種型號,以找到適合您應用的產品。
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
Keysight 類比訊號產生器提供具有精準頻率控制、彈性配置和快速切換速度的低相位雜訊訊號。請根據頻率、最大通道數、相位雜訊和輸出功率,選擇您所需的類比訊號產生器性能等級。探索我們從基礎到旗艦性能等級的各種型號,以找到適合您應用的產品。
Starting from
Starting from
Starting from
Keysight FS 頻率合成器屬於 FS1 級和 FS2 級,其中包含 AP4001-AP4022A 頻率合成器。它們提供快速切換速度、低相位雜訊和高訊號品質,適用於各種具有精準頻率控制的訊號。憑藉單通道和多通道選項以及多種外形尺寸,我們的頻率合成器在不需要訊號產生器更高階調變功能時,可提供精簡、經濟實惠且小巧的選項。其精巧的尺寸可讓您輕鬆將其整合到測試系統中,適用於各種應用,包括無線通訊、雷達、電子戰和量子運算。請根據最大頻率、同相通道數、相位雜訊和切換頻率,選擇您所需的頻率合成器性能等級。
Keysight 敏捷訊號產生器透過任意波形產生器模擬複雜的訊號環境,用於測試雷達、電磁頻譜操作 (EMSO) 和天線測試的特定協定或獨特通訊格式。其快速的頻率、振幅和相位切換功能可精確模擬多重威脅情境。您可選擇我們熱門的配置之一,或針對您的應用配置專屬的產品。
Keysight 模組化類比和向量訊號產生器專為需要多通道量測能力、量測速度和小巧尺寸的應用而設計。它們提供您所需的擴充性和彈性,以建立具有共用處理器、機箱和其他模組化儀器的測試系統。具有從 6 GHz 到 44 GHz 且性能等級各異的型號,請選擇適合您應用的模組化訊號產生器。
Keysight 向量訊號產生器可讓您使用具有高訊號完整性的複雜、數位調變、真實訊號來激勵您的待測裝置或系統。當搭配我們的訊號產生軟體時,您可以使用預定義的標準波形執行快速、準確的測試,適用於行動通訊(例如 5G 新無線電 (NR))、無線連接(例如無線區域網路 (WLAN) 802.11)以及導航解決方案(例如全球導航衛星系統 (GNSS))。請根據最大頻率、頻寬、通道數以及相位雜訊,選擇您所需的訊號產生器性能。探索我們從基礎到旗艦性能等級的各種型號,以找到適合您應用的產品。
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
Keysight 類比訊號產生器提供具有精準頻率控制、彈性配置和快速切換速度的低相位雜訊訊號。請根據頻率、最大通道數、相位雜訊和輸出功率,選擇您所需的類比訊號產生器性能等級。探索我們從基礎到旗艦性能等級的各種型號,以找到適合您應用的產品。
Starting from
Starting from
Starting from
Keysight FS 頻率合成器屬於 FS1 級和 FS2 級,其中包含 AP4001-AP4022A 頻率合成器。它們提供快速切換速度、低相位雜訊和高訊號品質,適用於各種具有精準頻率控制的訊號。憑藉單通道和多通道選項以及多種外形尺寸,我們的頻率合成器在不需要訊號產生器更高階調變功能時,可提供精簡、經濟實惠且小巧的選項。其精巧的尺寸可讓您輕鬆將其整合到測試系統中,適用於各種應用,包括無線通訊、雷達、電子戰和量子運算。請根據最大頻率、同相通道數、相位雜訊和切換頻率,選擇您所需的頻率合成器性能等級。
Keysight 敏捷訊號產生器透過任意波形產生器模擬複雜的訊號環境,用於測試雷達、電磁頻譜操作 (EMSO) 和天線測試的特定協定或獨特通訊格式。其快速的頻率、振幅和相位切換功能可精確模擬多重威脅情境。您可選擇我們熱門的配置之一,或針對您的應用配置專屬的產品。
Keysight 模組化類比和向量訊號產生器專為需要多通道量測能力、量測速度和小巧尺寸的應用而設計。它們提供您所需的擴充性和彈性,以建立具有共用處理器、機箱和其他模組化儀器的測試系統。具有從 6 GHz 到 44 GHz 且性能等級各異的型號,請選擇適合您應用的模組化訊號產生器。
無線通訊
使用訊號產生器和訊號分析儀搭配數位預失真軟體,評估功率放大器性能。
無線通訊
使用向量信號產生器和信號產生軟體,產生高度複雜的波形。
無線通訊
使用計量級訊號產生器產生射頻載波訊號。
無線通訊
從您的工作台模擬真實世界的全球導航衛星系統 (GNSS) 發射器情境。
無線通訊
使用訊號產生器自動化測試夾具的去嵌入和匹配校正。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
最大頻率:訊號產生器的最大頻率至關重要,因為它表示其能產生的最高頻率。此方面對於確保與目標應用程式的相容性至關重要。例如,在無線通訊、雷達和 6G 研究中,訊號產生器必須涵蓋必要的頻段,才能透過模擬真實世界條件來精確測試和驗證裝置。
調變頻寬:調變頻寬是指訊號在通訊系統中可有效調變以承載資訊的頻率範圍。更寬的頻寬對於測試現代通訊系統、雷達和 6G 應用至關重要,這些應用需要高資料速率、複雜調變方案以及 5G NR、Wi-Fi 7 和超寬頻 (UWB) 等寬頻訊號。
通道數:多通道訊號產生器對於 MIMO(多輸入、多輸出)測試、波束成形、雷達模擬和相位一致訊號產生等應用至關重要。通道之間的精確同步對於準確的裝置特性分析和系統性能評估至關重要。對於波束成形等應用,訊號必須相位一致且時間對齊。如需更多資訊,請參閱以下白皮書。
相位雜訊:相位雜訊指的是訊號相位中短期的、不必要的波動,在時域中表現為抖動,在頻域中表現為載波訊號周圍的邊帶雜訊。它是射頻和微波應用中的關鍵參數,因為高水準的相位雜訊會降低通訊系統、雷達或任何需要精確計時或同步之應用中的訊號完整性、調變準確度以及整體系統效能。
輸出功率:RF 訊號產生器的輸出功率是指輸出埠所傳送的 RF 能量,以 dBm (相對於 1 毫瓦的分貝) 或瓦特 (W) 為單位進行量測。它代表產生器所產生 RF 訊號的強度。高輸出功率的主要優點包括:
向量訊號產生器和類比訊號產生器之間的差異在於它們的功能和產生的訊號類型,可滿足射頻工程中不同的測試和應用需求。
類比訊號產生器產生具有基本參數(包括頻率、振幅和相位調變)的連續射頻訊號。它產生正弦波或其他簡單的波形。雖然類比訊號產生器通常操作較簡單,但它們無法複製現代通訊系統中使用的先進數位調變技術。
相較之下,向量訊號產生器可以產生複雜的數位調變射頻訊號,模擬真實世界的通訊訊號,例如 LTE、Wi-Fi 或 5G 等無線標準中使用的訊號。向量訊號產生器控制訊號的振幅和相位(因此稱為「向量」),產生具有特定調變類型(例如 QAM、PSK、OFDM)的複雜波形,並可引入雜訊或衰落等損耗以進行真實測試。這使得它們對於設計、測試和故障排除現代數位通訊系統至關重要。
射頻訊號產生器廣泛應用於各行各業,運用其產生受控射頻訊號的能力,進行測試、開發和操作。以下是一些主要應用:
1. 電信測試:射頻信號產生器可模擬信號,用於測試行動電話、基地台和衛星系統等通訊設備。它們有助於評估接收器靈敏度、信號品質以及在各種調變方案(例如 4G、5G、Wi-Fi)下的性能。
2. 電子產品開發與校準:工程師利用 RF 訊號產生器來設計和疑難排解 RF 電路,包括放大器、混頻器和濾波器。
3. 無線系統驗證:在無線技術(例如:藍牙、Zigbee、物聯網裝置)的開發中,訊號產生器會產生複雜的調變訊號,以評估系統效能、互通性以及是否符合產業標準。
4. 航太與國防:RF 訊號產生器可模擬雷達訊號、電子戰情境和通訊鏈路,用於測試雷達系統、飛彈導引和軍用無線電。它們可導入雜訊或干擾,以評估系統的穩固性。
5. 汽車產業:隨著聯網汽車的興起,汽車雷達(例如,用於自動調適巡航控制)以及車對車通訊系統,皆使用由信號產生器產生的精確 RF 信號進行測試。
本質上,RF 訊號產生器是模擬真實 RF 環境不可或缺的工具。它們能讓仰賴射頻技術的系統在不同產業中進行設計、測試和最佳化。