探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 29 個)

10 MHz 至 18 GHz USB 寬動態範圍平均功率感測器影像
10 MHz 至 18 GHz USB 寬動態範圍平均功率感測器
型號
U2052XA

Keysight U2052XA 是一款快速、準確且寬動態範圍的 10 MHz – 18 GHz USB 平均功率感測器。

配件,適用於手持式射頻和微波分析儀 的圖片
配件,適用於手持式射頻和微波分析儀
型號
N9910X

N9910X 手持式射頻與微波分析儀配件擴大了是德科技安裝與維護測試工具的陣容。

射頻與微波配件套件 的圖片
射頻與微波配件套件
型號
N9311X

Keysight N9311X 射頻與微波配件擴充了是德科技手持式與桌上型解決方案的產品陣容。 請選擇符合您量測需求的配件。

PXIe 頻率參考:10 MHz 和 100 MHz 影像
PXIe 頻率參考:10 MHz 和 100 MHz
型號
M9300A

M9300A PXIe 頻率參考是支援 PXIe 的輕巧型模組化儀器,可結合 M9301A 合成器、M9310A 信號源輸出和 M9311A 調變器,以組成業界速度最快的向量信號產生器:M9381A。

影像:XA1 級訊號分析儀
XA1 級信號分析儀
型號
N9000B

N9000B CXA 信號分析儀可滿足您的需求,包括射頻設計驗證、製造,以及信號特性分析所需的維修服務。

影像:纜線,N 型 (公頭) 轉 N 型 (公頭),直流至 6.0 GHz
纜線,N 型 (公頭) 轉 N 型 (公頭),直流至 6.0 GHz
型號
11500B

提供低反射、高可重複性以及可靠的機械完整性。

影像:纜線,N 型(母頭)轉 N 型(公頭),直流至 5 GHz
纜線,N 型(母頭)轉 N 型(公頭),直流至 5 GHz
型號
11501A

提供低反射、可忽略不計的 EMI、高可重複性,以及完美的機械完整性;長度為 180 公分

展頻器,適用於 EXG 或 MXG 影像
展頻器,適用於 EXG 或 MXG
型號
N5182BX07

N5182BX07 擴頻器可將任何配備選項 506 的 N5182B MXG 或 N5172B EXG 的頻率,延伸到 802.11ax 頻段和最高 7.2 GHz 的 5G 免許可頻段,並提供出色的誤差向量振幅(EVM)。

USB 平均功率感測器,具有 10 MHz 至 40 GHz 的寬動態範圍
USB 平均功率感測器,具有 10 MHz 至 40 GHz 的寬動態範圍
型號
U2054XA

Keysight U2054XA 是一款快速、精確且寬動態範圍的 10 MHz – 40 GHz USB 平均功率感測器。

USB 平均功率感測器,具有 10 MHz 至 33 GHz 的寬動態範圍
USB 平均功率感測器,具備 10 MHz 至 33 GHz 的寬動態範圍
型號
U2053XA

Keysight U2053XA 是一款快速、準確且寬動態範圍的 10 MHz – 33 GHz USB 平均功率感測器。

10 MHz 至 6 GHz USB 寬動態範圍平均功率感測器影像
10 MHz 至 6 GHz USB 寬動態範圍平均功率感測器
型號
U2051XA

Keysight U2051XA 是一款快速、準確且動態範圍廣泛的 10 MHz – 6 GHz USB 平均功率感測器。

PM1 級手持式功率計影像
PM1 級手持式功率計
型號
V3500A

V3500A 手持式 RF 功率計是一款精巧的手持式儀器,可在現場和製造應用中進行精確的 RF 功率量測。

全部清除