HIGHLIGHTS

  • 頻率範圍 10 MHz – 40 GHz
  • 具備 -70 至 +20 dBm 寬動態範圍的 USB 連線,適合小型信號量測
  • 每秒 50,000 筆讀值的快速即時量測
  • 1M samples/sec 可變取樣率,以及可儲存 1M 取樣資料的大容量記憶體
  • 提供無盲區的即時量測,確保量測到每個連續脈衝
  • 平均模式時間選擇功能可提供完整動態範圍,以進行平均與時間選擇平均功率量測
  • 內部歸零和自動校驗功能,可節省量測時間,並降低量測不確定性
  • 現在您的儀器隨附 BenchVue 軟體授權(BV0007B)。BenchVue 使得儀器連接和控制,以及自動執行測試序列變得非常容易

Keysight U/L2050/60 X 系列寬動態範圍功率感測器,助您準確量測任何調變信號。USB/LAN 連接機型擁有 -70 到 +26 dBm 的寬動態範圍。這款感測器可針對任何調變信號提供非常準確且可重複的功率量測,並具備每秒 50,000 筆讀值的超快量測速度,可提升製造量測速率。使用者也可利用內部歸零和校驗功能,節省時間並減少量測不確定性。Keysight BenchVue 軟體支援 U/L2050/60 X 系列。Benchvue 讓您能輕鬆地控制您的功率錶進行資料紀錄,並透過多種顯示選項顯示量測結果,而無需任何編程。只要將感測器連接到安裝 BenchVue BV0007B 功率錶/感測器控制與分析應用軟體的 PC,便可執行平均功率量測和分析。

 U2054XA 10 MHz to 40 GHz USB Wide Dynamic Range Average Power Sensor

Interested in a U2054XA?

Featured Resources for U2054XA 10 MHz to 40 GHz USB Wide Dynamic Range Average Power Sensor

查看所有資源

查看所有資源

Want help or have questions?