Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
O medidor de potência RF portátil V3500A é um instrumento compacto e portátil que realiza medições precisas de potência RF em aplicações de campo e de fabricação.
O medidor de potência RF portátil V3500A é um instrumento compacto e portátil que realiza medições precisas de potência RF em aplicações de campo e de fabricação.
V3500A
O medidor de potência RF portátil V3500A é um instrumento compacto e portátil que realiza medições precisas de potência RF em aplicações de campo e de fabricação.
O medidor de potência RF portátil V3500A é um instrumento compacto e portátil projetado para medições precisas de potência RF em ambientes de campo e de fabricação. Oferecendo precisão absoluta de ±0,21 dB, uma ampla faixa de frequência de 10 MHz a 6 GHz e uma faixa de medição de -63 a +20 dBm, o V3500A é adequado para uma ampla gama de aplicações de RF.
Seu sensor de potência integrado elimina a necessidade de transportar um instrumento separado e um módulo sensor. Verdadeiramente portátil, o V3500A cabe facilmente na sua mão ou na sua caixa de ferramentas, com acessórios opcionais, como um coldre com presilha para cinto e uma maleta de transporte com alça de ombro. Para máxima flexibilidade, ele pode ser alimentado por baterias, um módulo conversor CA-CC ou por meio de uma conexão USB a um computador.
O Keysight U2053XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 33 GHz.
O Keysight U2053XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 33 GHz.
U2053XA
O Keysight U2053XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 33 GHz.
Meça com precisão qualquer sinal modulado com os sensores de potência de ampla faixa dinâmica U/L2050/60 X-Series da Keysight Technologies, Inc. Os modelos com conectividade USB/LAN vêm com uma ampla faixa dinâmica, cobrindo de -70 a +26 dBm. Este sensor oferece medições de potência muito precisas e repetíveis para qualquer sinal modulado e vem com uma velocidade de medição super rápida de 50.000 leituras/segundo, o que permite um maior rendimento de fabricação. Os usuários também podem economizar tempo e reduzir a incerteza da medição com a função interna de zeragem e calibração.
Saiba mais sobre os sensores de energia LAN e USB da Keysight
O extensor de frequência N5182BX07 amplia qualquer N5182B MXG ou N5172B EXG com a opção 506 para cobrir as bandas 802.11ax e bandas 5G não licenciadas até 7,2 GHz com magnitude de vetor de erro (EVM) excepcional.
O extensor de frequência N5182BX07 amplia qualquer N5182B MXG ou N5172B EXG com a opção 506 para cobrir as bandas 802.11ax e bandas 5G não licenciadas até 7,2 GHz com magnitude de vetor de erro (EVM) excepcional.
N5182BX07
O extensor de frequência N5182BX07 amplia qualquer N5182B MXG ou N5172B EXG com a opção 506 para cobrir as bandas 802.11ax e bandas 5G não licenciadas até 7,2 GHz com magnitude de vetor de erro (EVM) excepcional.
O extensor de frequência N5182BX07 amplia qualquer MXG N5182B ou EXG N5172B com a opção 506 para cobrir as bandas 802.11ax e bandas 5G não licenciadas até 7,2 GHz com magnitude de vetor de erro (EVM) excepcional. Leve seus dispositivos e projetos ao limite com o extensor de frequência N5182BX07.
O Keysight U2052XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 18 GHz.
O Keysight U2052XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 18 GHz.
U2052XA
O Keysight U2052XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 18 GHz.
Meça com precisão qualquer sinal modulado com os sensores de potência de ampla faixa dinâmica U/L2050/60 X-Series da Keysight Technologies, Inc. Os modelos com conectividade USB/LAN vêm com uma ampla faixa dinâmica, cobrindo de -70 a +26 dBm. Este sensor oferece medições de potência muito precisas e repetíveis para qualquer sinal modulado e vem com uma velocidade de medição super rápida de 50.000 leituras/segundo, o que permite um maior rendimento de fabricação. Os usuários também podem economizar tempo e reduzir a incerteza da medição com a função interna de zeragem e calibração.
Saiba mais sobre os sensores de energia LAN e USB da Keysight
O Keysight U2054XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 40 GHz.
O Keysight U2054XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 40 GHz.
U2054XA
O Keysight U2054XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 40 GHz.
Meça com precisão qualquer sinal modulado com os sensores de potência de ampla faixa dinâmica U/L2050/60 X-Series da Keysight Technologies, Inc. Os modelos com conectividade USB/LAN vêm com uma ampla faixa dinâmica, cobrindo de -70 a +26 dBm. Este sensor oferece medições de potência muito precisas e repetíveis para qualquer sinal modulado e vem com uma velocidade de medição super rápida de 50.000 leituras/segundo, o que permite um maior rendimento de fabricação. Os usuários também podem economizar tempo e reduzir a incerteza da medição com a função interna de zeragem e calibração.
Saiba mais sobre os sensores de energia LAN e USB da Keysight
O analisador de sinal CXA N9000B foi projetado para atender às suas necessidades, desde a verificação do projeto de RF, fabricação e serviço de reparo até a caracterização do sinal.
O analisador de sinal CXA N9000B foi projetado para atender às suas necessidades, desde a verificação do projeto de RF, fabricação e serviço de reparo até a caracterização do sinal.
N9000B
O analisador de sinal CXA N9000B foi projetado para atender às suas necessidades, desde a verificação do projeto de RF, fabricação e serviço de reparo até a caracterização do sinal.
A engenharia consiste em conectar ideias e resolver problemas. O desempenho acessível do analisador de sinais CXA é hoje a ferramenta mais econômica para a caracterização essencial de sinais. Suas capacidades fornecem uma base sólida para testes em aplicações educacionais e de uso geral. Encontre a resposta mais rapidamente, seja para uma verificação rápida em dispositivos fabricados ou para demonstrações em tutoriais de laboratório.
A referência de frequência M9300A PXIe é um instrumento modular compacto compatível com PXIe que pode ser usado com o sintetizador Keysight M9301A, a saída de fonte M9310A e o modulador M9311A para criar o gerador de sinal vetorial mais rápido do mundo, o M9381A.
A referência de frequência M9300A PXIe é um instrumento modular compacto compatível com PXIe que pode ser usado com o sintetizador Keysight M9301A, a saída de fonte M9310A e o modulador M9311A para criar o gerador de sinal vetorial mais rápido do mundo, o M9381A.
M9300A
A referência de frequência M9300A PXIe é um instrumento modular compacto compatível com PXIe que pode ser usado com o sintetizador Keysight M9301A, a saída de fonte M9310A e o modulador M9311A para criar o gerador de sinal vetorial mais rápido do mundo, o M9381A.
A referência de frequência M9300A PXIe é um instrumento modular compacto compatível com PXIe que pode ser usado com o sintetizador Keysight M9301A, a saída de fonte M9310A e o modulador M9311A para criar o gerador de sinal vetorial mais rápido do mundo, o M9381A. Crie uma fonte CW, o M9380A, combinando o M9300A com o M9301A e o M9310A ou use-o como referência de 10 MHz ou 100 MHz com outras soluções PXI. Controle o instrumento por meio de um painel frontal virtual e interfaces programáticas ajustadas ao ambiente de desenvolvimento de aplicativos de sua escolha.
Os acessórios portáteis RF e micro-ondas N9910X complementam as ferramentas de teste de instalação e manutenção da Keysight.
Os acessórios portáteis RF e micro-ondas N9910X complementam as ferramentas de teste de instalação e manutenção da Keysight.
N9910X
Os acessórios portáteis RF e micro-ondas N9910X complementam as ferramentas de teste de instalação e manutenção da Keysight.
Os acessórios portáteis de RF e micro-ondas N9910X complementam as ferramentas de teste de instalação e manutenção da Keysight.
Esses acessórios oferecem uma solução completa ao usar as ferramentas da Keysight para suas necessidades de medição.
O Keysight U2051XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 6 GHz.
O Keysight U2051XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 6 GHz.
U2051XA
O Keysight U2051XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 6 GHz.
Meça com precisão qualquer sinal modulado com os sensores de potência de ampla faixa dinâmica da série X U/L2050/60 da Keysight Technologies, Inc. Os modelos com conectividade USB/LAN vêm com ampla faixa dinâmica, cobrindo de -70 a +26 dBm. Este sensor oferece medições de potência muito precisas e repetíveis para qualquer sinal modulado e vem com velocidade de medição super rápida de 50.000 leituras/segundo, o que permite maior rendimento de fabricação. Os usuários também podem economizar tempo e reduzir a incerteza da medição com a função interna de zeragem e calibração. A série U/L2050/60 X é compatível com o software BenchVue da Keysight. O BenchVue facilita o controle do medidor de potência para registrar dados e visualizar medições em uma ampla variedade de opções de exibição sem qualquer programação. Basta conectar o sensor ao aplicativo BenchVue BV0007B Power Meter/Sensor Control and Analysis instalado no seu PC para realizar medições e análises de potência média.
Saiba mais sobre os sensores de energia LAN e USB da Keysight
Fornece cinco painéis de enchimento PXI de slot único com juntas EMC
Fornece cinco painéis de enchimento PXI de slot único com juntas EMC
Y1213A
Fornece cinco painéis de enchimento PXI de slot único com juntas EMC
O Y1213A oferece cinco painéis de preenchimento PXI de slot único com juntas EMC.
Suspende o chassi em um rack Keysight usando apenas 4 U de espaço no rack
Suspende o chassi em um rack Keysight usando apenas 4 U de espaço no rack
Y1215C
Suspende o chassi em um rack Keysight usando apenas 4 U de espaço no rack
O Y1215C é um kit completo de montagem em rack para os chassis PXIe M9018B e M9019A. Inclui flanges de rack, alças e ferragens de fixação. Suspensão do chassis em um rack Keysight usando apenas 4U de espaço no rack. Este kit não é compatível com o kit de interface do painel frontal Y1270A.
Os trilhos do rack podem ser necessários em um rack que não seja da Keysight e devem ser encomendados separadamente. Quando os trilhos são usados, o chassi requer 5U de espaço no rack.
Oferece baixa reflexão, EMI insignificante, alta repetibilidade e integridade mecânica impecável; comprimento de 58 cm.
Oferece baixa reflexão, EMI insignificante, alta repetibilidade e integridade mecânica impecável; comprimento de 58 cm.
11500B
Oferece baixa reflexão, EMI insignificante, alta repetibilidade e integridade mecânica impecável; comprimento de 58 cm.
O Keysight 11500B é um conjunto de cabos macho tipo N para macho tipo N com 58 cm (23 pol.) e uma faixa de frequência de CC a 6,0 GHz.
Para obter mais informações sobre montagem de cabos, visite Montagem de cabos.