Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
N9000B CXAシグナル・アナライザは、信号特性評価のためのRFデザイン検証、製造、修理サービスに至るまで、お客様のニーズに対応するように設計されています。
N9000B CXAシグナル・アナライザは、信号特性評価のためのRFデザイン検証、製造、修理サービスに至るまで、お客様のニーズに対応するように設計されています。
N9000B
N9000B CXAシグナル・アナライザは、信号特性評価のためのRFデザイン検証、製造、修理サービスに至るまで、お客様のニーズに対応するように設計されています。
エンジニアリングとは、さまざまなアイデアを関連付けて問題を解決することに他なりません。 お手頃な価格で高性能を発揮するCXAシグナル・アナライザは、基本的な信号特性評価に適して現在最もコストパフォーマンスの高いツールです。 その能力は汎用試験や教育用途において強固な基盤を提供します。 製造するデバイスを迅速に検証する場合でも、研究室の指導でデモをする場合でも、素早く答えが見つかります。
キーサイト U2051XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~67 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
キーサイト U2051XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~67 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
U2051XA
キーサイト U2051XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~67 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
キーサイト・テクノロジーの U/L2050/60 Xシリーズ ワイド・ダイナミック・レンジ・パワー・センサを使用すれば、変調信号を正確に測定できます。 USB/LANインターフェースモデルは、-70~+26 dBmの広いダイナミックレンジを備えています。 このセンサは、変調信号の非常に正確で再現性のあるパワー測定を実現します。また、50,000回/秒の超高速の測定速度を備えているので、製造スループットが向上します。 内部ゼロ調整/校正機能を使用すれば、時間を短縮し、測定の不確かさを低減することも可能です。 U/L2050/60 Xシリーズは、Keysight BenchVueソフトウェアでサポートされています。 BenchVueは、パワーメータの制御、データの記録、さまざまな表示形式による測定値の視覚化を、プログラミングなしで簡単に行うことができます。 BenchVue BV0007B パワーメータ/パワーセンサの制御および解析アプリケーションをインストールしたPCにセンサを接続するだけで、平均パワー測定と解析が可能です。
キーサイト LANおよびUSBパワーセンサの詳細
キーサイト U2052XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~18 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
キーサイト U2052XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~18 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
U2052XA
キーサイト U2052XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~18 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
キーサイト・テクノロジーの U/L2050/60 Xシリーズ ワイド・ダイナミック・レンジ・パワー・センサを使用すれば、変調信号を正確に測定できます。 USB/LANインターフェースモデルは、-70~+26 dBmの広いダイナミックレンジを備えています。 このセンサは、変調信号の非常に正確で再現性のあるパワー測定を実現します。また、50,000回/秒の超高速の測定速度を備えているので、製造スループットが向上します。 内部ゼロ調整/校正機能を使用すれば、時間を短縮し、測定の不確かさを低減することも可能です。 U/L2050/60 Xシリーズは、Keysight BenchVueソフトウェアでサポートされています。 BenchVueは、パワーメータの制御、データの記録、さまざまな表示形式による測定値の視覚化を、プログラミングなしで簡単に行うことができます。 BenchVue BV0007B パワーメータ/パワーセンサの制御および解析アプリケーションをインストールしたPCにセンサを接続するだけで、平均パワー測定と解析が可能です。
キーサイト LANおよびUSBパワーセンサの詳細
N9311X RF/マイクロ波アクセサリキットは、キーサイトの低価格ハンドヘルド/ベンチトップソリューション(N9330B、N9340B、N9310A、N9320B、N9000A)を補完します。
N9311X RF/マイクロ波アクセサリキットは、キーサイトの低価格ハンドヘルド/ベンチトップソリューション(N9330B、N9340B、N9310A、N9320B、N9000A)を補完します。
N9311X
N9311X RF/マイクロ波アクセサリキットは、キーサイトの低価格ハンドヘルド/ベンチトップソリューション(N9330B、N9340B、N9310A、N9320B、N9000A)を補完します。
N9311X RF/マイクロ波アクセサリキットは、キーサイトの低価格ハンドヘルド/ベンチトップソリューション(N9330B、N9340B、N9310A、N9320B、N9000A)を補完します。 これらのアクセサリを利用することにより、測定ニーズに対して適切なキーサイト低価格ハンドヘルド/ベンチトップソリューションが得られます。
N9910X RFおよびマイクロ波ハンドヘルドアクセサリは、キーサイトのインストールおよび保守テストツールを補完。
N9910X RFおよびマイクロ波ハンドヘルドアクセサリは、キーサイトのインストールおよび保守テストツールを補完。
N9910X
N9910X RFおよびマイクロ波ハンドヘルドアクセサリは、キーサイトのインストールおよび保守テストツールを補完。
N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルドアクセサリは、キーサイトの設置/保守テストツールを補完するものです。
これらのアクセサリは、キーサイトの測定器を使用する際に測定ニーズに合ったソリューションを提供します。
低反射、無視できるEMI、高い再現性、完璧な機械的信頼性の提供、長さ180 cm
低反射、無視できるEMI、高い再現性、完璧な機械的信頼性の提供、長さ180 cm
11501A
低反射、無視できるEMI、高い再現性、完璧な機械的信頼性の提供、長さ180 cm
低反射、無視できるEMI、高い再現性、完璧な機械的信頼性の提供、長さ58 cm
低反射、無視できるEMI、高い再現性、完璧な機械的信頼性の提供、長さ58 cm
11500B
低反射、無視できるEMI、高い再現性、完璧な機械的信頼性の提供、長さ58 cm
キーサイト U2054XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~40 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
キーサイト U2054XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~40 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
U2054XA
キーサイト U2054XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~40 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
キーサイト U2053XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~33 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
キーサイト U2053XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~33 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
U2053XA
キーサイト U2053XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~33 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
キーサイト U/L2050/60 Xシリーズ ワイド・ダイナミック・レンジ・パワー・センサを使用すれば、変調信号を正確に測定できます。USB/LANインタフェースモデルは、-70~+26 dBmの広いダイナミックレンジを備えています。このセンサは、非常に正確で再現性のある変調信号パワー測定を実現します。また、50,000回/秒の超高速の測定速度を備えているので、製造スループットが向上します。内部ゼロ調整/校正機能を使用すれば、時間を短縮し、測定の不確かさを低減することも可能です。キーサイト BenchVueソフトウェアでは、U/L2050/60 Xシリーズがサポートされています。BenchVueを使用すれば、パワーメータを簡単に制御して、データを記録し、さまざまな表示オプションで測定を表示できます。プログラミングは不要です。BV0007B BenchVueパワーメータ/パワーセンサ制御/解析アプリケーションがインストールされたPCにセンサを接続するだけで、平均パワー測定や解析を実行できます。
V3500AハンドヘルドRFパワーメータは、小型軽量なハンドヘルド測定器であり、フィールドや製造アプリケーションにおける正確なRFパワー測定が可能です。
V3500AハンドヘルドRFパワーメータは、小型軽量なハンドヘルド測定器であり、フィールドや製造アプリケーションにおける正確なRFパワー測定が可能です。
V3500A
V3500AハンドヘルドRFパワーメータは、小型軽量なハンドヘルド測定器であり、フィールドや製造アプリケーションにおける正確なRFパワー測定が可能です。
V3500AハンドヘルドRFパワーメータは、小型軽量なハンドヘルド測定器で、フィールドや製造アプリケーションでの正確なRFパワー測定が可能です。 ±0.21 dBの優れた絶対確度、10 MHz~6 GHzの広い周波数レンジ、-63 dBm~+20 dBmの測定範囲により、V3500AはさまざまなRF測定アプリケーションに適合します。 パワーセンサを内蔵しているので、測定器と別にセンサモジュールを持ち運ぶ必要はありません。 V3500Aは携帯性が高く、手のひらにも工具箱にも余裕で収まります。 オプションで、ベルト・ループ・ホルスターや、肩ひも付きキャリングケースが用意されています。 さらに、バッテリ、AC/DCコンバータモジュール、コンピュータのUSBインタフェースから電源を供給できるので、柔軟な動作が可能です。
M9300A PXIe周波数リファレンスは、世界最速のベクトル信号発生器 M9381A を構築するために、M9301A シンセサイザ、M9310A 信号源出力、および M9311A モジュレーターと組み合わせて使うことができる PXIe互換の小型モジュラー計測器です。
M9300A PXIe周波数リファレンスは、世界最速のベクトル信号発生器 M9381A を構築するために、M9301A シンセサイザ、M9310A 信号源出力、および M9311A モジュレーターと組み合わせて使うことができる PXIe互換の小型モジュラー計測器です。
M9300A
M9300A PXIe周波数リファレンスは、世界最速のベクトル信号発生器 M9381A を構築するために、M9301A シンセサイザ、M9310A 信号源出力、および M9311A モジュレーターと組み合わせて使うことができる PXIe互換の小型モジュラー計測器です。
M9300A PXIe周波数リファレンスは、世界最速のベクトル信号発生器 M9381Aを構築するために、M9301Aシンセサイザ、M9310A信号源出力、および M9311A変調器と組み合わせて使うことができる PXIe互換の小型モジュラー計測器です。 M9300AとM9301A、M9310Aを組み合わせてCW信号源M9380Aを作成したり、他のPXIソリューションと組み合わせて10 MHzまたは100 MHzのリファレンスとして使用することができます。 ソフトウェア・フロント・パネルとアプリケーション開発環境に合わせたプログラミングインターフェースにより、測定器を制御できます。
N5182BX07周波数エクステンダーは、オプション506を搭載したN5182B MXGまたはN5172B EXGのいずれかを拡張し、802.11ax帯域および5Gアンライセンス帯域を最大7.2 GHzまで、優れたエラーベクトル振幅(EVM)でカバーします。
N5182BX07周波数エクステンダーは、オプション506を搭載したN5182B MXGまたはN5172B EXGのいずれかを拡張し、802.11ax帯域および5Gアンライセンス帯域を最大7.2 GHzまで、優れたエラーベクトル振幅(EVM)でカバーします。
N5182BX07
N5182BX07周波数エクステンダーは、オプション506を搭載したN5182B MXGまたはN5172B EXGのいずれかを拡張し、802.11ax帯域および5Gアンライセンス帯域を最大7.2 GHzまで、優れたエラーベクトル振幅(EVM)でカバーします。
N5182BX07周波数エクステンダーは、オプション506を搭載したN5182B MXGまたはN5172B EXGを拡張し、802.11ax帯域および5Gアンライセンス帯域を最大7.2 GHzまで、優れたエラーベクトル振幅(EVM)でカバーします。N5182BX07周波数エクステンダーを使用して、デバイスと設計の限界を追求してください。