Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Explore curated support plans, prioritized to keep you innovating at speed.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
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
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
N9000B CXAシグナル・アナライザは、信号特性評価のためのRFデザイン検証、製造、修理サービスに至るまで、お客様のニーズに対応するように設計されています。
N9000B CXAシグナル・アナライザは、信号特性評価のためのRFデザイン検証、製造、修理サービスに至るまで、お客様のニーズに対応するように設計されています。
N9000B
N9000B CXAシグナル・アナライザは、信号特性評価のためのRFデザイン検証、製造、修理サービスに至るまで、お客様のニーズに対応するように設計されています。
エンジニアリングとは、さまざまなアイデアを関連付けて問題を解決することに他なりません。 お手頃な価格で高性能を発揮するCXAシグナル・アナライザは、基本的な信号特性評価に適して現在最もコストパフォーマンスの高いツールです。 その能力は汎用試験や教育用途において強固な基盤を提供します。 製造するデバイスを迅速に検証する場合でも、研究室の指導でデモをする場合でも、素早く回答が見つかります。
キーサイト U2051XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~67 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
キーサイト U2051XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~67 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
U2051XA
キーサイト U2051XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~67 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
キーサイト・テクノロジーの U/L2050/60 Xシリーズ ワイド・ダイナミック・レンジ・パワー・センサを使用すれば、変調信号を正確に測定できます。 USB/LANインタフェースモデルは、-70~+26 dBmの広いダイナミックレンジを備えています。 このセンサは、変調信号の非常に正確で再現性のあるパワー測定を実現します。また、50,000回/秒の超高速の測定速度を備えているので、製造スループットが向上します。 内部ゼロ調整/校正機能を使用すれば、時間を短縮し、測定の不確かさを低減することも可能です。 U/L2050/60 Xシリーズは、Keysight BenchVueソフトウェアでサポートされています。 BenchVueは、パワーメータの制御、データの記録、さまざまな表示形式による測定値の視覚化を、プログラミングなしで簡単に行うことができます。 BenchVue BV0007B パワーメータ/パワーセンサの制御および解析アプリケーションをインストールしたPCにセンサを接続するだけで、平均パワー測定と解析が可能です。
キーサイト LANおよびUSBパワーセンサの詳細
キーサイト U2052XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~18 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
キーサイト U2052XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~18 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
U2052XA
キーサイト U2052XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~18 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
キーサイト・テクノロジーの U/L2050/60 Xシリーズ ワイド・ダイナミック・レンジ・パワー・センサを使用すれば、変調信号を正確に測定できます。 USB/LANインタフェースモデルは、-70~+26 dBmの広いダイナミックレンジを備えています。 このセンサは、変調信号の非常に正確で再現性のあるパワー測定を実現します。また、50,000回/秒の超高速の測定速度を備えているので、製造スループットが向上します。 内部ゼロ調整/校正機能を使用すれば、時間を短縮し、測定の不確かさを低減することも可能です。 U/L2050/60 Xシリーズは、Keysight BenchVueソフトウェアでサポートされています。 BenchVueは、パワーメータの制御、データの記録、さまざまな表示形式による測定値の視覚化を、プログラミングなしで簡単に行うことができます。 BenchVue BV0007B パワーメータ/パワーセンサの制御および解析アプリケーションをインストールしたPCにセンサを接続するだけで、平均パワー測定と解析が可能です。
キーサイト LANおよびUSBパワーセンサの詳細
N9311X RF/マイクロ波アクセサリキットは、キーサイトの低価格ハンドヘルド/ベンチトップソリューション(N9330B、N9340B、N9310A、N9320B、N9000A)を補完します。
N9311X RF/マイクロ波アクセサリキットは、キーサイトの低価格ハンドヘルド/ベンチトップソリューション(N9330B、N9340B、N9310A、N9320B、N9000A)を補完します。
N9311X
N9311X RF/マイクロ波アクセサリキットは、キーサイトの低価格ハンドヘルド/ベンチトップソリューション(N9330B、N9340B、N9310A、N9320B、N9000A)を補完します。
N9311X RF/マイクロ波アクセサリキットは、キーサイトの低価格ハンドヘルド/ベンチトップソリューション(N9330B、N9340B、N9310A、N9320B、N9000A)を補完します。 これらのアクセサリを利用することにより、測定ニーズに対して適切なキーサイト低価格ハンドヘルド/ベンチトップソリューションが得られます。
N9910X RFおよびマイクロ波ハンドヘルドアクセサリは、キーサイトのインストールおよび保守テストツールを補完。
N9910X RFおよびマイクロ波ハンドヘルドアクセサリは、キーサイトのインストールおよび保守テストツールを補完。
N9910X
N9910X RFおよびマイクロ波ハンドヘルドアクセサリは、キーサイトのインストールおよび保守テストツールを補完。
N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルドアクセサリは、キーサイトの設置/保守テストツールを補完するものです。
これらのアクセサリは、キーサイトの測定器を使用する際に測定ニーズに合ったソリューションを提供します。
低反射、無視できるEMI、高い再現性、完璧な機械的信頼性の提供、長さ180 cm
低反射、無視できるEMI、高い再現性、完璧な機械的信頼性の提供、長さ180 cm
11501A
低反射、無視できるEMI、高い再現性、完璧な機械的信頼性の提供、長さ180 cm
低反射、無視できるEMI、高い再現性、完璧な機械的信頼性の提供、長さ58 cm
低反射、無視できるEMI、高い再現性、完璧な機械的信頼性の提供、長さ58 cm
11500B
低反射、無視できるEMI、高い再現性、完璧な機械的信頼性の提供、長さ58 cm
Keysight U2054XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~40 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
Keysight U2054XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~40 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
U2054XA
Keysight U2054XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~40 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
Keysight U2053XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~33 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
Keysight U2053XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~33 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
U2053XA
Keysight U2053XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~33 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
Keysight U/L2050/60 Xシリーズ ワイド・ダイナミック・レンジ・パワー・センサを使用すれば、変調信号を正確に測定できます。USB/LANインタフェースモデルは、-70~+26 dBmの広いダイナミックレンジを備えています。このセンサは、非常に正確で再現性のある変調信号パワー測定を実現します。また、50,000回/秒の超高速の測定速度を備えているので、製造スループットが向上します。内部ゼロ調整/校正機能を使用すれば、時間を短縮し、測定の不確かさを低減することも可能です。Keysight BenchVueソフトウェアでは、U/L2050/60 Xシリーズがサポートされています。BenchVueを使用すれば、パワーメータを簡単に制御して、データを記録し、さまざまな表示オプションで測定を表示できます。プログラミングは不要です。BV0007B BenchVueパワーメータ/パワーセンサ制御/解析アプリケーションがインストールされたPCにセンサを接続するだけで、平均パワー測定や解析を実行できます。
V3500AハンドヘルドRFパワーメータは、小形軽量なハンドヘルド測定器で、フィールドや製造アプリケーションでの正確なRFパワー測定が可能です。
V3500AハンドヘルドRFパワーメータは、小形軽量なハンドヘルド測定器で、フィールドや製造アプリケーションでの正確なRFパワー測定が可能です。
V3500A
V3500AハンドヘルドRFパワーメータは、小形軽量なハンドヘルド測定器で、フィールドや製造アプリケーションでの正確なRFパワー測定が可能です。
V3500AハンドヘルドRFパワーメータは、小形軽量なハンドヘルド測定器で、フィールドや製造アプリケーションでの正確なRFパワー測定が可能です。 ±0.21 dBの優れた絶対確度、10 MHz~6 GHzの広い周波数レンジ、-63 dBm~+20 dBmの測定範囲により、V3500AはさまざまなRF測定アプリケーションに適合します。 パワーセンサを内蔵しているので、測定器と別にセンサモジュールを持ち運ぶ必要はありません。 V3500Aは携帯性が高く、手のひらにも工具箱にも余裕で収まります。 オプションで、ベルト・ループ・ホルスターや、肩ひも付きキャリングケースが用意されています。 さらに、バッテリ、AC/DCコンバータモジュール、コンピューターのUSBインタフェースから電源を供給できるので、柔軟な動作が可能です。
M9300A PXIe周波数レファレンスは、世界最速のベクトル信号発生器 M9381A を構築するために、M9301A シンセサイザ、M9310A 信号源出力、および M9311A モジュレーターと組み合わせて使うことができる PXIe互換の小型モジュラー計測器です。
M9300A PXIe周波数レファレンスは、世界最速のベクトル信号発生器 M9381A を構築するために、M9301A シンセサイザ、M9310A 信号源出力、および M9311A モジュレーターと組み合わせて使うことができる PXIe互換の小型モジュラー計測器です。
M9300A
M9300A PXIe周波数レファレンスは、世界最速のベクトル信号発生器 M9381A を構築するために、M9301A シンセサイザ、M9310A 信号源出力、および M9311A モジュレーターと組み合わせて使うことができる PXIe互換の小型モジュラー計測器です。
M9300A PXIe周波数レファレンスは、世界最速のベクトル信号発生器 M9381Aを構築するために、M9301Aシンセサイザ、M9310A信号源出力、および M9311A変調器と組み合わせて使うことができる PXIe互換の小型モジュラー計測器です。 M9300AとM9301A、M9310Aを組み合わせてCW信号源M9380Aを作成したり、他のPXIソリューションと組み合わせて10 MHzまたは100 MHzのリファレンスとして使用することができます。 ソフトウェア・フロント・パネルとアプリケーション開発環境に合わせたプログラミングインタフェースにより、測定器を制御できます。
The N5182BX07 Frequency Extender extends any N5182B MXG or N5172B EXG with Option 506 to cover the 802.11ax bands and 5G unlicensed bands up to 7.2 GHz with exceptional error vector magnitude (EVM).
The N5182BX07 Frequency Extender extends any N5182B MXG or N5172B EXG with Option 506 to cover the 802.11ax bands and 5G unlicensed bands up to 7.2 GHz with exceptional error vector magnitude (EVM).
N5182BX07
The N5182BX07 Frequency Extender extends any N5182B MXG or N5172B EXG with Option 506 to cover the 802.11ax bands and 5G unlicensed bands up to 7.2 GHz with exceptional error vector magnitude (EVM).
The N5182BX07 Frequency Extender extends any N5182B MXG or N5172B EXG with Option 506 to cover the 802.11ax bands and 5G unlicensed bands up to 7.2 GHz with exceptional error vector magnitude (EVM). Take your devices and designs to the limit with the N5182BX07 Frequency Extender.