장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.

alt

29개 중 12개 표시

10MHz에서 40MHz까지의 이미지 GHz USB 광역 동적 범위 평균 전력 센서
10 MHz ~ 40 GHz USB 광대역 다이내믹 레인지 평균 전력 센서
모델
U2054XA

키사이트 U2054XA는 빠르고 정확하며 넓은 동적 범위를 가진 10MHz – 40GHz 대역의 GHz USB 평균 전력 센서입니다.

10 MHz에서 18 GHz까지의 이미지 GHz USB 광역 동적 범위 평균 전력 센서
10 MHz ~ 18 GHz USB 광대역 다이내믹 레인지 평균 전력 센서
모델
U2052XA

키사이트 U2052XA는 빠르고 정확하며 넓은 동적 범위를 가진 10MHz – 18GHz 대역의 오실로스코프입니다. GHz USB 평균 전력 센서입니다.

액세서리(RF 및 마이크로파 핸드형 분석기용) 이미지
액세서리(RF 및 마이크로파 핸드형 분석기용)
모델
N9910X

N9910X RF 및 마이크로파 핸드형 액세서리는 키사이트의 설치 및 유지보수 테스트 도구를 보완합니다.

주파수 확장기(EXG MXG용) 이미지
주파수 확장기(EXG 또는 MXG용)
모델
N5182BX07

N5182BX07 주파수 확장기는 N5182B MXG 또는 N5172B EXG를 확장하며, 우수한 오류 벡터 크기(EVM)를 갖추고 802.11ax 대역과 5G 무인가 대역(최대 7.2 GHz)을 커버하기 위한 Option 506을 제공합니다.

이미지: 저가형 스펙트럼 분석기와 휴대형 분석기용 RF 및 마이크로파 액세서리 키트
저가형 스펙트럼 분석기와 휴대형 분석기용 RF 및 마이크로파 액세서리 키트
모델
N9311X

N9311X RF 및 마이크로파 액세서리 키트는 키사이트의 저가형 핸드헬드 및 벤치탑 솔루션을 보완합니다. 이러한 액세서리는 키사이트 핸드헬드 및 저가형 벤치탑 솔루션을 사용할 때 측정 요구사항에 맞는 완벽한 측정 솔루션을 제공합니다.

N9000B CXA 신호 분석기 이미지
모델
N9000B

N9000B CXA 분석기는 신호 특성화를 위한 RF 설계 검증과 제조, 수리 서비스에 대한 고객 요구를 처리할 수 있도록 설계되었습니다.

이미지: 케이블, Type-N (m) ~ Type-N (f), DC ~ 5 GHz
케이블, Type-N (m) - Type-N (f), DC ~ 5 GHz
모델
11501A

낮은 반사, 무시할 수 있는 EMI, 높은 반복도, 완벽한 기계적 무결성이 특징입니다. 길이는 180cm입니다.

PXIe 주파수 레퍼런스 이미지: 10 MHz 및 100 MHz
PXIe 주파수 레퍼런스: 10 MHz 및 100 MHz
모델
M9300A

M9300A PXIe 주파수 레퍼런스는 키사이트 M9301A 신디사이저, M9310A 소스 출력 및 M9311A 모듈레이터와 함께 사용해서 세계에서 가장 빠른 벡터 신호 생성기, M9381A를 만들 수 있는 소형의 모듈식 PXIe 호환 계측기입니다.

휴대용 전력계 사진
휴대용 전력계
모델
V3500A

V3500A 핸드형 RF 파워 미터는 현장 및 제조 애플리케이션에서 정확한 RF 파워 측정을 수행하는 소형 핸드형 계측기입니다.

10MHz~33GHz USB 넓은 동적 범위 평균 파워 센서 이미지
10MHz~33GHz USB 넓은 동적 범위 평균 파워 센서
모델
U2053XA

키사이트 U2053XA는 빠르고 정확하며 넓은 동적 범위를 가진 10MHz – 33GHz 대역폭의 오실로스코프입니다. GHz USB 평균 전력 센서입니다.

10 MHz에서 6 GHz까지의 이미지 GHz USB 광역 동적 범위 평균 전력 센서
10 MHz ~ 6 GHz USB 광대역 동적 범위 평균 파워 센서
모델
U2051XA

키사이트 U2051XA는 빠르고 정확하며 넓은 동적 범위를 제공하는 10 MHz – 6 GHz USB 평균 전력 센서입니다.

PXI EMC 필러 패널 키트, 5 슬롯 이미지
PXI EMC 필러 패널 키트, 5 슬롯
모델
Y1213A

EMC 개스킷이 포함된 5개의 단일 슬롯 PXI 필러 패널을 제공합니다.

모두 지우기