Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Das tragbare HF-Leistungsmessgerät V3500A ist ein kompaktes, handliches Instrument, das präzise HF-Leistungsmessungen im Feld und in der Fertigung ermöglicht.
Das tragbare HF-Leistungsmessgerät V3500A ist ein kompaktes, handliches Instrument, das präzise HF-Leistungsmessungen im Feld und in der Fertigung ermöglicht.
V3500A
Das tragbare HF-Leistungsmessgerät V3500A ist ein kompaktes, handliches Instrument, das präzise HF-Leistungsmessungen im Feld und in der Fertigung ermöglicht.
Das tragbare HF-Leistungsmessgerät V3500A ist ein kompaktes Gerät für präzise HF-Leistungsmessungen im Außeneinsatz und in der Fertigung. Mit einer absoluten Genauigkeit von bis zu ±0,21 dB, einem breiten Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz und einem Messbereich von -63 bis +20 dBm eignet sich das V3500A hervorragend für ein breites Spektrum an HF-Anwendungen.
Dank des integrierten Leistungssensors entfällt das Mitführen eines separaten Messgeräts und Sensormoduls. Das handliche V3500A passt problemlos in jede Hand oder Werkzeugkiste und ist mit optionalem Zubehör wie einem Gürtelholster und einer Tragetasche mit Schultergurt erhältlich. Für maximale Flexibilität kann es mit Batterien, einem AC/DC-Wandlermodul oder über eine USB-Verbindung mit einem Computer betrieben werden.
Der Keysight U2053XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 33 GHz.
Der Keysight U2053XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 33 GHz.
U2053XA
Der Keysight U2053XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 33 GHz.
Mit den Leistungssensoren der X-Serie U/L2050/60 von Keysight Technologies, Inc. mit großem Dynamikbereich messen Sie jedes modulierte Signal präzise. Die Modelle mit USB/LAN-Anschluss decken einen Dynamikbereich von -70 bis +26 dBm ab. Dieser Sensor ermöglicht hochpräzise und reproduzierbare Leistungsmessungen für jedes modulierte Signal und bietet eine extrem hohe Messgeschwindigkeit von 50.000 Messwerten pro Sekunde, was einen höheren Produktionsdurchsatz ermöglicht. Dank der internen Nullpunkt- und Kalibrierfunktion sparen Anwender Zeit und reduzieren die Messunsicherheit.
Erfahren Sie mehr über Keysight LAN- und USB-Leistungssensoren.
Der Frequenzverlängerer N5182BX07 erweitert jeden N5182B MXG oder N5172B EXG mit Option 506, um die 802.11ax-Bänder und die lizenzfreien 5G-Bänder bis zu 7,2 GHz mit außergewöhnlicher Fehlervektormagnitude (EVM) abzudecken.
Der Frequenzverlängerer N5182BX07 erweitert jeden N5182B MXG oder N5172B EXG mit Option 506, um die 802.11ax-Bänder und die lizenzfreien 5G-Bänder bis zu 7,2 GHz mit außergewöhnlicher Fehlervektormagnitude (EVM) abzudecken.
N5182BX07
Der Frequenzverlängerer N5182BX07 erweitert jeden N5182B MXG oder N5172B EXG mit Option 506, um die 802.11ax-Bänder und die lizenzfreien 5G-Bänder bis zu 7,2 GHz mit außergewöhnlicher Fehlervektormagnitude (EVM) abzudecken.
Der Frequenzextender N5182BX07 erweitert die Frequenzbandbreite jedes N5182B MXG oder N5172B EXG mit Option 506 und deckt so die 802.11ax-Bänder und die lizenzfreien 5G-Bänder bis 7,2 GHz mit außergewöhnlich geringer Fehlervektormagnitude (EVM) ab. Optimieren Sie Ihre Geräte und Designs mit dem Frequenzextender N5182BX07.
Der Keysight U2052XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz.
Der Keysight U2052XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz.
U2052XA
Der Keysight U2052XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz.
Mit den Leistungssensoren der X-Serie U/L2050/60 von Keysight Technologies, Inc. mit großem Dynamikbereich messen Sie jedes modulierte Signal präzise. Die Modelle mit USB/LAN-Anschluss decken einen Dynamikbereich von -70 bis +26 dBm ab. Dieser Sensor ermöglicht hochpräzise und reproduzierbare Leistungsmessungen für jedes modulierte Signal und bietet eine extrem hohe Messgeschwindigkeit von 50.000 Messwerten pro Sekunde, was einen höheren Produktionsdurchsatz ermöglicht. Dank der internen Nullpunkt- und Kalibrierfunktion sparen Anwender Zeit und reduzieren die Messunsicherheit.
Erfahren Sie mehr über Keysight LAN- und USB-Leistungssensoren.
Der Keysight U2054XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 40 GHz.
Der Keysight U2054XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 40 GHz.
U2054XA
Der Keysight U2054XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 40 GHz.
Mit den Leistungssensoren der X-Serie U/L2050/60 von Keysight Technologies, Inc. mit großem Dynamikbereich messen Sie jedes modulierte Signal präzise. Die Modelle mit USB/LAN-Anschluss decken einen Dynamikbereich von -70 bis +26 dBm ab. Dieser Sensor ermöglicht hochpräzise und reproduzierbare Leistungsmessungen für jedes modulierte Signal und bietet eine extrem hohe Messgeschwindigkeit von 50.000 Messwerten pro Sekunde, was einen höheren Produktionsdurchsatz ermöglicht. Dank der internen Nullpunkt- und Kalibrierfunktion sparen Anwender Zeit und reduzieren die Messunsicherheit.
Erfahren Sie mehr über Keysight LAN- und USB-Leistungssensoren.
Der N9000B CXA Signalanalysator wurde entwickelt, um Ihre Anforderungen zu erfüllen – von der HF-Designverifizierung über Fertigungs- und Reparaturdienstleistungen bis hin zur Signalcharakterisierung.
Der N9000B CXA Signalanalysator wurde entwickelt, um Ihre Anforderungen zu erfüllen – von der HF-Designverifizierung über Fertigungs- und Reparaturdienstleistungen bis hin zur Signalcharakterisierung.
N9000B
Der N9000B CXA Signalanalysator wurde entwickelt, um Ihre Anforderungen zu erfüllen – von der HF-Designverifizierung über Fertigungs- und Reparaturdienstleistungen bis hin zur Signalcharakterisierung.
Im Ingenieurwesen geht es darum, Ideen zu verknüpfen und Probleme zu lösen. Der leistungsstarke CXA-Signalanalysator ist das führende kostengünstige Werkzeug für die grundlegende Signalcharakterisierung. Seine Funktionen bilden eine solide Basis für Tests in allgemeinen und Ausbildungsanwendungen. Finden Sie schneller die Antwort – egal ob Sie eine schnelle Überprüfung in gefertigten Geräten benötigen oder Laborübungen demonstrieren möchten.
Das N9910X RF- und Mikrowellen-Handgerätzubehör ergänzt die Installations- und Wartungstestgeräte von Keysight.
Das N9910X RF- und Mikrowellen-Handgerätzubehör ergänzt die Installations- und Wartungstestgeräte von Keysight.
N9910X
Das N9910X RF- und Mikrowellen-Handgerätzubehör ergänzt die Installations- und Wartungstestgeräte von Keysight.
Das N9910X RF- und Mikrowellen-Handgerätzubehör ergänzt die Installations- und Wartungstestgeräte von Keysight.
Mit diesem Zubehör erhalten Sie eine Komplettlösung für Ihre Messanforderungen mit Keysight-Werkzeugen.
Das N9311X HF- und Mikrowellen-Zubehörset ergänzt die kostengünstigen Hand- und Tischgeräte von Keysight. Wählen Sie das passende Zubehör für Ihre Messanforderungen.
Das N9311X HF- und Mikrowellen-Zubehörset ergänzt die kostengünstigen Hand- und Tischgeräte von Keysight. Wählen Sie das passende Zubehör für Ihre Messanforderungen.
N9311X
Das N9311X HF- und Mikrowellen-Zubehörset ergänzt die kostengünstigen Hand- und Tischgeräte von Keysight. Wählen Sie das passende Zubehör für Ihre Messanforderungen.
Das HF- und Mikrowellen-Zubehörset N9311X ergänzt die kostengünstigen Hand- und Tischgeräte von Keysight (N9330B, N9340B, N9310A, N9320B, N9000A). Mit diesem Zubehör erhalten Sie eine Komplettlösung für Ihre Messanforderungen, wenn Sie die kostengünstigen Hand- und Tischgeräte von Keysight verwenden.
Bietet geringe Reflexion, vernachlässigbare elektromagnetische Störungen, hohe Wiederholgenauigkeit und einwandfreie mechanische Integrität; 180 cm Länge
Bietet geringe Reflexion, vernachlässigbare elektromagnetische Störungen, hohe Wiederholgenauigkeit und einwandfreie mechanische Integrität; 180 cm Länge
11501A
Bietet geringe Reflexion, vernachlässigbare elektromagnetische Störungen, hohe Wiederholgenauigkeit und einwandfreie mechanische Integrität; 180 cm Länge
Das Keysight 11501A ist ein 180 cm (71 Zoll) langes Kabel vom Typ N (Stecker auf Buchse) mit einem Frequenzbereich von DC bis 5 GHz.
Weitere Informationen zur Kabelkonfektionierung finden Sie unter Kabelkonfektionierung .
Die M9300A PXIe-Frequenzreferenz ist ein PXIe-kompatibles, kompaktes, modulares Instrument, das zusammen mit dem Keysight M9301A Synthesizer, dem M9310A Quellausgang und dem M9311A Modulator verwendet werden kann, um den weltweit schnellsten Vektorsignalgenerator, den M9381A, zu erzeugen.
Die M9300A PXIe-Frequenzreferenz ist ein PXIe-kompatibles, kompaktes, modulares Instrument, das zusammen mit dem Keysight M9301A Synthesizer, dem M9310A Quellausgang und dem M9311A Modulator verwendet werden kann, um den weltweit schnellsten Vektorsignalgenerator, den M9381A, zu erzeugen.
M9300A
Die M9300A PXIe-Frequenzreferenz ist ein PXIe-kompatibles, kompaktes, modulares Instrument, das zusammen mit dem Keysight M9301A Synthesizer, dem M9310A Quellausgang und dem M9311A Modulator verwendet werden kann, um den weltweit schnellsten Vektorsignalgenerator, den M9381A, zu erzeugen.
Die PXIe-Frequenzreferenz M9300A ist ein kompaktes, modulares PXIe-kompatibles Gerät, das zusammen mit dem Keysight-Synthesizer M9301A, dem Quellausgang M9310A und dem Modulator M9311A den weltweit schnellsten Vektorsignalgenerator, den M9381A, bildet. Sie kann außerdem mit dem M9301A und dem M9310A zur Erzeugung einer CW-Quelle, dem M9380A, oder als 10-MHz- bzw. 100-MHz-Referenz mit anderen PXI-Lösungen verwendet werden. Die Steuerung des Geräts erfolgt über ein Software-Frontpanel und programmierbare Schnittstellen, die auf Ihre bevorzugte Entwicklungsumgebung abgestimmt sind.
Der Keysight U2051XA ist ein schneller, präziser und dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz.
Der Keysight U2051XA ist ein schneller, präziser und dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz.
U2051XA
Der Keysight U2051XA ist ein schneller, präziser und dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz.
Mit den Leistungssensoren der U/L2050/60 X-Serie von Keysight Technologies, Inc. mit großem Dynamikbereich messen Sie jedes modulierte Signal präzise. Die Modelle mit USB/LAN-Anschluss decken einen Dynamikbereich von -70 bis +26 dBm ab. Dieser Sensor liefert hochpräzise und reproduzierbare Leistungsmessungen für jedes modulierte Signal und bietet eine extrem hohe Messgeschwindigkeit von 50.000 Messwerten pro Sekunde, was einen höheren Produktionsdurchsatz ermöglicht. Dank der internen Nullpunkt- und Kalibrierungsfunktion sparen Anwender Zeit und reduzieren die Messunsicherheit. Die U/L2050/60 X-Serie wird von der Keysight BenchVue Software unterstützt. BenchVue ermöglicht die einfache Steuerung Ihres Leistungsmessers, die Datenprotokollierung und die Visualisierung von Messwerten in einer Vielzahl von Anzeigeoptionen – ganz ohne Programmierung. Verbinden Sie den Sensor einfach mit der auf Ihrem PC installierten BenchVue BV0007B App zur Steuerung und Analyse von Leistungsmessern und Sensoren, um die durchschnittliche Leistung zu messen und zu analysieren.
Erfahren Sie mehr über Keysight LAN- und USB-Leistungssensoren.
Bietet fünf PXI-Einschubblenden mit EMV-Dichtungen
Bietet fünf PXI-Einschubblenden mit EMV-Dichtungen
Y1213A
Bietet fünf PXI-Einschubblenden mit EMV-Dichtungen
Das Modell Y1213A bietet fünf PXI-Einschubplatten mit EMV-Dichtungen.