Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.

alt

Showing 12 of 29

Image of  10 MHz to 40 GHz USB Wide Dynamic Range Average Power Sensor
10 MHz to 40 GHz USB Wide Dynamic Range Average Power Sensor
Model
U2054XA

The Keysight U2054XA is a fast, accurate and wide dynamic range 10 MHz – 40 GHz USB average power sensor.

Image of  10 MHz to 18 GHz USB Wide Dynamic Range Average Power Sensor
10 MHz to 18 GHz USB Wide Dynamic Range Average Power Sensor
Model
U2052XA

The Keysight U2052XA is a fast, accurate and wide dynamic range 10 MHz – 18 GHz USB average power sensor.

Image of  액세서리(RF 및 마이크로파 핸드형 분석기용)
액세서리(RF 및 마이크로파 핸드형 분석기용)
Model
N9910X

N9910X RF 및 마이크로파 핸드형 액세서리는 키사이트의 설치 및 유지보수 테스트 도구를 보완합니다.

Image of  주파수 확장기(EXG 또는 MXG용)
주파수 확장기(EXG 또는 MXG용)
Model
N5182BX07

N5182BX07 주파수 확장기는 N5182B MXG 또는 N5172B EXG를 확장하며, 우수한 오류 벡터 크기(EVM)를 갖추고 802.11ax 대역과 5G 무인가 대역(최대 7.2 GHz)을 커버하기 위한 Option 506을 제공합니다.

Image of 저가형 스펙트럼 분석기와 휴대형 분석기용  RF 및 마이크로파 액세서리 키트
저가형 스펙트럼 분석기와 휴대형 분석기용 RF 및 마이크로파 액세서리 키트
Model
N9311X

N9311X RF 및 마이크로파 액세서리 키트는 키사이트의 저가형 핸드헬드 및 벤치탑 솔루션을 보완합니다. 이러한 액세서리는 키사이트 핸드헬드 및 저가형 벤치탑 솔루션을 사용할 때 측정 요구에 맞는 완벽한 측정 솔루션을 제공합니다.

Image of N9000B CXA Signal Analyzer
Model
N9000B

N9000B CXA 신호 분석기는 신호 특성화를 위한 RF 설계 검증과 제조, 수리 서비스에 대한 고객 요구를 처리할 수 있도록 설계되었습니다.

Image of  Cable, Type-N (m) to Type-N (f), DC to 5 GHz
Cable, Type-N (m) to Type-N (f), DC to 5 GHz
Model
11501A

Offers low reflection, negligible EMI, high repeatability, and flawless mechanical integrity; 180-cm length

Image of  PXIe 주파수 레퍼런스: 10 MHz 및 100 MHz
PXIe 주파수 레퍼런스: 10 MHz 및 100 MHz
Model
M9300A

M9300A PXIe 주파수 레퍼런스는 키사이트 M9301A 신디사이저, M9310A 소스 출력 및 M9311A 모듈레이터와 함께 사용해서 세계에서 가장 빠른 벡터 신호 생성기, M9381A를 만들 수 있는 소형의 모듈식 PXIe 호환 계측기입니다.

Image of Handheld Power Meter
Handheld Power Meter
Model
V3500A

The V3500A Handheld RF Power Meter is a compact,handheld instrument that makes accurate RF power measurements in field and manufacturing applications.

Image of  10MHz~33GHz USB 넓은 동적 범위 평균 파워 센서
10MHz~33GHz USB 넓은 동적 범위 평균 파워 센서
Model
U2053XA

The Keysight U2053XA is a fast, accurate and wide dynamic range 10 MHz – 33 GHz USB average power sensor.

Image of  10 MHz to 6 GHz USB Wide Dynamic Range Average Power Sensor
10 MHz to 6 GHz USB Wide Dynamic Range Average Power Sensor
Model
U2051XA

The Keysight U2051XA is a fast, accurate and wide dynamic range 10 MHz – 6 GHz USB average power sensor.

Image of  PXI EMC Filler Panel Kit, 5 Slots
PXI EMC Filler Panel Kit, 5 Slots
Model
Y1213A

Provides five single-slot PXI filler panels with EMC gaskets

Clear All