Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
M9300A PXIe周波数リファレンスは、世界最速のベクトル信号発生器 M9381A を構築するために、M9301A シンセサイザ、M9310A 信号源出力、および M9311A モジュレーターと組み合わせて使うことができる PXIe互換の小型モジュラー計測器です。
周波数レンジ
DC to 3 GHz
最大出力
10 dBm
性能レベル
Mid Performance
Platform
PXIe
位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット)
-168
スロット
1
CAT/VNAスタート周波数
10 MHz
掃引モード
N/A
形状
PXIe Module
モジュラータイプ
Frequency Reference
タイプ
Frequency Reference
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
M9300A PXIe周波数リファレンスは、世界最速のベクトル信号発生器 M9381Aを構築するために、M9301Aシンセサイザ、M9310A信号源出力、および M9311A変調器と組み合わせて使うことができる PXIe互換の小型モジュラー計測器です。 M9300AとM9301A、M9310Aを組み合わせてCW信号源M9380Aを作成したり、他のPXIソリューションと組み合わせて10 MHzまたは100 MHzのリファレンスとして使用することができます。 ソフトウェア・フロント・パネルとアプリケーション開発環境に合わせたプログラミングインターフェースにより、測定器を制御できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。