Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 低洩漏開關矩陣專為自動化半導體測試而設計,此類測試需要超低電流測量和高隔離性能。 這些開關矩陣經過精心設計,可在飛安級別保持訊號完整性,實現多個裝置或測試節點之間的無縫切換,同時不影響測量準確度。 憑藉靈活的配置、精巧的外形尺寸以及與 Keysight 分析儀的輕鬆整合,它們非常適合參數測試、可靠性研究和晶圓級特性分析。 立即索取我們熱門配置之一的報價。 需要協助選擇?請查看以下資源。
透過設計用於最大限度減少洩漏的開關路徑,維持超低電流測量的完整性,非常適合用於先進半導體材料的精密測量。
支援多達 48 個輸出的可擴充通道數,可滿足複雜的測試配置,並支援晶圓級設定中的多接腳裝置和自動化測試矩陣。
透過專用的電容補償路徑,確保高阻抗 CV 測試的準確度,進而減少敏感裝置量測中的失真。
可輕鬆搭配參數分析儀和半導體元件測試系統,並透過直覺式軟體介面控制,以執行自動化切換程序。
Minimum current measurement resolution
1 fA 至 20 fA
Maximum output ports
48 至 96
Isolation
10 TΩ 至 100 TΩ
Type
Matrix, Matrix or Multiplexer
Keysight B2201A 低洩漏主機將特性分析測試流程自動化,大幅降低了測試成本。 它支援 4 SMU full-Kelvin 配置以及電容鍵,且具備靈活的擴充性。 Keysight B2201A 低洩漏主機配備 14 個獨特的內部路徑量測輸入,其中兩個輸入具有獨特的電容量測補償功能。 您可透過前面板鍵盤或選配的光筆進行控制。
功能特性
量測功能
Keysight B2200A fA 洩漏切換器主機可在不影響半導體參數分析儀量測效能的情況下,支援自動特性分析與測試,可大幅降低測試成本。它支援採 Kelvin 配置的 4 SMU 和電容鎖,為未來的擴充預留空間。
Keysight E5250A 低洩漏切換主機可將單一量測站(例如 Keysight B1500A、4155C 或 4156C)擴充為自動化量測系統。 插入式模組可配置為交叉接點矩陣,以支援一般參數量測,或是配置為多工器,以支援長期可靠性量測。
當配置為 24(8 x 3)通道多工器時,E5250A 可提供 384 個通道,以及通常只有昂貴的大型輸入裝置才有的先進功能,是進行長期可靠性量測的理想選擇。 如此一來,工程師可使用經濟實惠的電源供應器,以一致的條件進行壓力測試。
利用大量的通道和低成本的壓力測試源,您可有效地同步測試數百個元件,以節省成本和時間,並獲得準確、一致的結果。
10 x 12 矩陣切換模組,適用於一般參數量測
24(8 x 3)通道多工器,適用於可靠性測試
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
低洩漏切換矩陣是一種專用的訊號路由系統,旨在以高度受控和電氣隔離的方式,將源量測單元 (SMU)、LCR 電錶或電容測量單元等精密儀器連接到多個裝置端子。這些系統針對高阻抗量測和超低電流切換(通常在飛安 (fA) 範圍內)進行了最佳化。該矩陣可實現多引腳裝置測試、晶圓探測和可靠性分析的無縫自動化,而不會影響敏感 IV 或 CV 量測所需的訊號完整性。透過實現裝置引腳之間的無人值守切換,低洩漏切換矩陣最大限度地減少了手動重新連接的需求,從而減少了量測誤差、污染風險和測試時間。
當量測超小訊號時,特別是在閘極氧化層、鈍化層、薄介電質等先進或微縮半導體元件,以及有機半導體或 2D 材料等新型材料中,洩漏電流會導致顯著誤差。在此類情況下,目標電流可能在飛安培或皮安培等級,即使是透過開關繼電器、纜線或連接器極微小的洩漏,也會扭曲結果。高絕緣電阻(通常 >100 TΩ)、低介電吸收和最佳化遮罩對於維持訊號純度至關重要。低洩漏開關矩陣採用鐵氟龍或陶瓷基板、遮罩三軸路徑和特殊繼電器設計,以抑制寄生電流路徑並維持這些精密量測的完整性。
低洩漏切換矩陣通常與參數測試系統、半導體元件分析儀和晶圓探針台整合,以進行自動化電氣特性分析。每個矩陣通道透過軟體以可程式設計的方式將元件端子連接到儀器,從而在測試序列期間實現快速重新配置。這種整合支援進階測試程序,例如凱爾文感測、差動量測以及多端子IV/CV掃描。該矩陣通常透過SCPI指令、圖形使用者介面軟體(例如EasyEXPERT)或在高吞吐量環境中的自動化框架進行控制。交叉點切換、繼電器矩陣映射和高速致動等功能,可實現切換和量測儀器之間的無縫協調,從而最大限度地減少閒置時間,並在晶圓級測試或可靠性分析期間最大限度地提高吞吐量。
有幾個關鍵參數會影響半導體應用中開關矩陣的選擇:
繼電器和遮罩設計對於開關矩陣維持高傳真訊號路徑的能力至關重要。低洩漏矩陣中的機電繼電器,因其高絕緣電阻、低雜散電容和低介電吸收而獲選。許多系統採用密封在玻璃中的簧片繼電器,以最大程度地減少污染並提高長期穩定性。此外,驅動保護、三軸電纜和隔離訊號路徑等遮罩技術,可保護敏感量測免受外部干擾和接地迴路影響。內部 PCB 佈局通常包含接地層和保護跡線,以控制洩漏路徑和訊號耦合。適當的遮罩可確保矩陣本身不會成為誤差來源,尤其是在量測高阻抗節點或在低頻下執行 CV 特性分析時。