Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Schaltmatrizen mit geringem Leckstrom sind für automatisierte Halbleitertests konzipiert, die extrem niedrige Strommessungen und eine hohe Isolationsleistung erfordern. Entwickelt, um die Signalintegrität auf Femtoampere-Niveau zu gewährleisten, ermöglichen diese Schaltmatrizen ein nahtloses Umschalten zwischen mehreren Geräten oder Testknoten, ohne die Messgenauigkeit zu beeinträchtigen. Mit flexiblen Konfigurationen, kompakten Formfaktoren und einfacher Integration in Keysight Analysatoren eignen sie sich ideal für parametrische Tests, Zuverlässigkeitsstudien und die Wafer-Level-Charakterisierung. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer beliebten Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.
Die Integrität von Messungen mit extrem niedrigen Strömen wird durch Schaltpfade gewährleistet, die Leckströme minimieren und somit ideal für Präzisionsmessungen in fortschrittlichen Halbleitermaterialien geeignet sind.
Ermöglicht komplexe Testkonfigurationen mit skalierbaren Kanalzahlen bis zu 48 Ausgängen, unterstützt Mehrpolbauteile und automatisierte Testmatrizen in Wafer-Level-Setups.
Gewährleisten Sie Genauigkeit bei CV-Tests mit hohen Impedanzen durch dedizierte Kapazitätskompensationspfade, die Verzerrungen bei Messungen an empfindlichen Geräten reduzieren.
Lässt sich problemlos mit Parameteranalysatoren und Halbleiterbauelement-Testsystemen kombinieren und über intuitive Softwareschnittstellen für automatisierte Schaltvorgänge steuern.
Minimum current measurement resolution
1 fA bis 20 fA
Maximum output ports
48 bis 96
Isolation
10 TΩ bis 100 TΩ
Type
Matrix, Matrix or Multiplexer
B2201A
Der Keysight B2201A Low Leakage Switch Mainframe senkt die Testkosten durch die Automatisierung von Charakterisierungstests.
Das Keysight B2201A Low-Leakage-Mainframe reduziert die Testkosten durch die Ermöglichung automatisierter Charakterisierungstests. Es unterstützt eine Konfiguration mit vier SMUs und vollständigem Kelvin-Anschluss sowie ein Kapazitätsmessgerät mit Raum für zukünftige Erweiterungen. Das B2201A Low-Leakage-Mainframe verfügt über 14 eindeutige interne Pfadmessungseingänge und eine charakteristische Kapazitätsmessungs-Kompensationsfunktion für zwei der Eingänge. Die Frontblende ermöglicht die Steuerung über das Tastenfeld oder den optionalen Leuchtstift.
Merkmale
Messmöglichkeiten
B2200A
Der B2200A fA Leckstromschalter-Mainframe senkt die Testkosten durch die Ermöglichung automatischer Charakterisierungstests, ohne die Messleistung zu beeinträchtigen.
Das Keysight B2200A fA Leakage Switch Mainframe reduziert die Testkosten, indem es automatische Charakterisierungstests ermöglicht, ohne die Messleistung des Halbleiter-Parameteranalysators zu beeinträchtigen. Es unterstützt eine Einheit zur Quellenmessung (Source Measurement Unit) mit vier Kanälen in Kelvin-Konfiguration und ein Kapazitätsmessgerät – wodurch Platz für zukünftige Erweiterungen bleibt.
E5250A
Das Low-Leakage-Switch-Mainframe E5250A bietet Steckmodule zur Integration von CV-IV-Messungen in ein automatisiertes Messsystem für Langzeit-Zuverlässigkeitstests.
Der Keysight E5250A Low-Leakage-Switch-Mainframe erweitert eine einzelne Messstation, wie beispielsweise die Keysight B1500A, 4155C oder 4156C, zu einem automatisierten Messsystem. Steckmodule können entweder als Kreuzpunktmatrix für allgemeine parametrische Messungen oder als Multiplexer für Langzeit-Zuverlässigkeitsmessungen konfiguriert werden.
Als 24-Kanal-Multiplexer (8 x 3) konfiguriert, eignet sich der E5250A mit seinen 384 Kanälen und fortschrittlichen Funktionen, die üblicherweise nur bei größeren und teureren Eingabegeräten zu finden sind, ideal für Langzeit-Zuverlässigkeitsmessungen. Dadurch können kostengünstige Netzteile für kontinuierliche Belastungstests verwendet werden.
Die große Anzahl an Kanälen und die kostengünstigen Belastungsquellen ermöglichen ein effizientes Testen von Hunderten von Geräten parallel, wodurch Kosten und Zeit gespart und genaue, konsistente Ergebnisse erzielt werden.
10 x 12 Matrixschalter für allgemeine parametrische Messungen
24 (8 x 3) Kanal-Multiplexer für Zuverlässigkeitsprüfungen
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Eine leckstromarme Schaltmatrix ist ein spezielles Signalroutingsystem, das Präzisionsinstrumente wie Source-Measure-Units (SMUs), LCR-Meter oder Kapazitätsmessgeräte mit mehreren Geräteanschlüssen hochgradig kontrolliert und elektrisch isoliert verbindet. Diese Systeme sind für hochohmige Messungen und extrem niedrige Schaltströme im Femtoampere-Bereich (fA) optimiert. Die Matrix ermöglicht die nahtlose Automatisierung von Tests mit mehreren Pins, Wafer-Probing und Zuverlässigkeitsanalysen, ohne die für empfindliche IV- oder CV-Messungen erforderliche Signalintegrität zu beeinträchtigen. Durch das unbeaufsichtigte Schalten zwischen den Gerätepins minimiert eine leckstromarme Schaltmatrix den Bedarf an manuellen Umschaltungen und reduziert so Messfehler, Kontaminationsrisiko und Testzeiten.
Leckströme können bei der Messung kleinster Signale erhebliche Fehler verursachen, insbesondere in fortschrittlichen oder skalierten Halbleiterbauelementen wie Gate-Oxiden, Passivierungsschichten, dünnen Dielektrika und neuartigen Materialien wie organischen Halbleitern oder 2D-Materialien. In solchen Fällen liegen die Zielströme im Femtoampere- oder Pikoampere-Bereich, und selbst minimale Leckströme durch Schaltrelais, Kabel oder Steckverbinder können die Ergebnisse verfälschen. Ein hoher Isolationswiderstand (typischerweise >100 TΩ), eine geringe dielektrische Absorption und eine optimierte Abschirmung sind unerlässlich, um die Signalreinheit zu gewährleisten. Leckstromarme Schaltmatrizen werden mit Teflon- oder Keramiksubstraten, abgeschirmten triaxialen Leiterbahnen und speziellen Relaiskonstruktionen gefertigt, um parasitäre Strompfade zu unterdrücken und die Integrität dieser empfindlichen Messungen zu gewährleisten.
Schaltmatrizen mit geringem Leckstrom werden für die automatisierte elektrische Charakterisierung typischerweise in parametrische Testsysteme, Halbleiter-Geräteanalysatoren und Wafer-Prober integriert. Jeder Matrixkanal verbindet die Geräteanschlüsse programmierbar über Software mit Messgeräten, was eine schnelle Rekonfiguration während der Testabläufe ermöglicht. Diese Integration unterstützt erweiterte Testroutinen wie Kelvin-Messungen, Differenzialmessungen und Mehrelement-IV/CV-Sweeps. Die Steuerung der Matrix erfolgt häufig über SCPI-Befehle, GUI-basierte Software (wie EasyEXPERT) oder Automatisierungs-Frameworks in Umgebungen mit hohem Durchsatz. Funktionen wie Crosspoint-Switching, Relais-Matrix-Mapping und High-Speed-Ansteuerung sorgen für eine nahtlose Koordination zwischen Schalt- und Messgeräten, minimieren Leerlaufzeiten und maximieren den Durchsatz beim Testen auf Wafer-Ebene oder bei der Zuverlässigkeitsanalyse.
Mehrere kritische Parameter beeinflussen die Auswahl einer geeigneten Schaltmatrix für Halbleiteranwendungen:
Relais- und Schirmungsdesign sind entscheidend für die Fähigkeit einer Schaltmatrix, hochpräzise Signalwege aufrechtzuerhalten. Elektromechanische Relais in leckstromarmen Matrizen werden aufgrund ihres hohen Isolationswiderstands, ihrer geringen Streukapazität und ihrer niedrigen dielektrischen Absorption ausgewählt. Viele Systeme verwenden Reed-Relais in hermetisch verschlossenem Glasgehäuse, um Verunreinigungen zu minimieren und die Langzeitstabilität zu verbessern. Zusätzlich schützen Schirmungstechniken wie angesteuerte Schutzleiter, Triaxialkabel und isolierte Signalwege empfindliche Messungen vor externen Störungen und Masseschleifen. Interne Leiterplattenlayouts enthalten häufig Masseflächen und Schutzleiterbahnen, um Leckströme und Signalkopplung zu kontrollieren. Eine adäquate Schirmung stellt sicher, dass die Matrix selbst keine Fehlerquelle wird, insbesondere bei der Messung hochohmiger Knoten oder der CV-Charakterisierung bei niedrigen Frequenzen.