Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトの低リークスイッチマトリクスは、超低電流測定と高アイソレーション性能が要求される自動半導体テスト用に設計されています。フェムトアンペアレベルでの信号完全性を維持するように設計されており、これらのスイッチマトリクスは、測定精度を損なうことなく、複数のデバイスまたはテストノード間でシームレスなスイッチングを可能にします。柔軟な構成、コンパクトなフォームファクタ、およびキーサイトのアナライザとの容易な統合により、パラメトリックテスト、信頼性研究、およびウェハレベルの特性評価に最適です。今すぐ人気の構成の見積もりをご依頼ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
リークを最小限に抑えるように設計されたスイッチパスにより、超低電流測定の完全性を維持し、先進半導体材料の精密測定に最適です。
最大48出力までのスケーラブルなチャネル数で複雑なテスト構成に対応し、ウェハーレベルのセットアップにおけるマルチピンデバイスおよび自動テストマトリックスをサポートします。
高感度デバイス測定における歪みを低減する専用の容量補償パスにより、高インピーダンスCVテストの精度を確保します。
パラメータアナライザや半導体デバイステストシステムと簡単に組み合わせることができ、直感的なソフトウェアインターフェースを介して自動スイッチングルーチンを制御します。
Minimum current measurement resolution
1 fA ~ 20 fA
Maximum output ports
48 ~ 96
Isolation
10 TΩ ~ 100 TΩ
Type
Matrix, Matrix or Multiplexer
B2201A
Keysight B2201A 低リーケージ・スイッチ・メインフレームは、特性評価テストの自動化によりテストコストを削減します。
キーサイトB2201A低リーケージメインフレームは、自動特性評価テストを実現にすることによりテストコストを削減します。 将来拡張する空間で4個のSMU、フルケルビン構成、キャパシタンス・メータに対応します。 B2201A低リーケージメインフレームは、14の独自の内部経路測定入力とそのうちの2つの入力に特徴的なキャパシタンス測定補正機能があります。 フロントパネルによりキーパッドまたはオプションのライトペンで制御できます。
特長
測定機能
B2200A
B2200A fAリーケージスイッチメインフレームは、測定性能を損なうことなく自動特性評価テストを可能にすることで、テストコストを削減します。
B2200A は、評価テストの自動化によりテスト・コストを削減しますが、その際、半導体パラメー タ・アナライザの測定性能が低下することはありません。B2200A は、4-SMU のフルケルビン構成とキャパシタンス・メータをサポートし、将来の拡張にも対応します。それぞれ固有の内部測定経路を持つ 14 個の入力と、入力のうちの 2 個に対する独自のキャパシタンス測定補正機能があります。テンキーまたはオプションのライト・ペンによるフロント・パネル制御を提供し、パルス・ジェネレータなどの測定器をサポートします.
半導体ウェーハ上で多くのテスト・ストラクチャに対してパラメトリック測定を実行しようとすると、時間がかかり高価なプロセスとなります。エンド・ユーザ・デバイスの価格が低下し続ける中、ラボの評価環境でのテスト・コストの削減も必要となります。半自動または全自動ウェーハ・プローバとスイッチング・マトリックスの併用で、評価テストの自動化が可能になり、新しいモジュールのテストが必要になるたびに手動でプローブの位置を変える必要がなくなりました。これにより、テスト時間とコストを削減できます。
使用可能なスイッチング・マトリックスの多くには固有の適用限界があります。例えば、多くのスイッチング・マトリックスは、半導体パラメー タ・アナライザの低電流測定性能を低下させ、測定チェーン内の一番弱いリンクとなります。内部経路の数が足りないスイッチング・マトリックスは 4 端子フルケルビン測定とキャパシタンス・メータの両方をサポートできないので、測定がIVからCV に変わるたびに手動で配線を変更する必要があります。さらに、スイッチング・マトリックスがキャパシ タンス測定で経路長に起因する測定の歪みを補正できない場合は、結果が不正確になります.
B2200A fA リーケージ・スイッチ・メインフレームは、優れた低電流リーケージとキャパシタンス測定性能を備え、他のソリューションのような適用限界がありません。1 fA 測定をサポートし、半導体パラメー タ・アナライザの高い性能を損なうことはありません。入力は、4-SMU のフルケルビン構成をサポートするのに十分です。14 個の入力すべてが固有の内部経路に対応するので、全部の入力を同時に使用できます。他の競合ソリューションとは異なり、各チャネルの異なる経路長に起因する固有の誤差によってキャパシタンス測定の結果に歪みが生じることはありません。さらに、システムが、このような変動の補正に必要なパラメー タとアルゴリズムを提供します。モジュラ構造により 12、24、36、または 48 出力構成を使用できるので、柔軟な使い方が可能です。30 MHz の帯域幅は、パルス・ジェネレータなどの測定器の使用をサポートします。補助 LED ディスプレイとテンキーまたはオプションのライト・ペンによるフロント・パネル制御により、柔軟なオペレータ制御が得られます。
E5250A
E5250A 低リーク・スイッチ・メインフレームは、Keysight 4155Cや4156Cなどの単体の測定ステーションを自動測定システムへ拡張します。プラグイン・モジュールにより、汎用パラメトリック測定用のクロスポイント・マトリクス、または長期信頼性評価を行うマルチプレクサとして構成することができます。
Keysight E5250A 低リーク・スイッチ・メインフレームは、Keysight 4155Cや4156Cなどの単体の測定ステーションを自動測定システムへ拡張します。プラグイン・モジュールにより、 汎用パラメトリック測定用のクロスポイント・マトリクス、または長期信頼性評価を行なうマルチプレクサとして構成することができます。
またE5250Aは、構成オプションにより、最大48出力の汎用パラメトリック測定、あるいは最大4台のメインフレームを組み合わせることにより最大384チャネルの長期信頼性評価に対応したシステムを構築することができます。
これまで大型で高価なスイッチでなければ実現できなかった多数のチャネルのシステムと低価格のストレス・ソースにより、多数のデバイスのテストを並行して効率的に実行できるため、コストと時間を大幅に削減できます。さらに高い確度と一貫したテスト結果も同時に実現します。
特長
汎用パラメトリック測定用の10 x 12 マトリックス・スイッチ
信頼性テスト用の24 (8 x 3) チャネル・マルチプレクサ
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
低リーケージスイッチマトリクスは、ソースメジャーユニット(SMU)、LCRメータ、容量測定ユニットなどの高精度測定器を、複数のデバイス端子に高度に制御され、電気的に絶縁された方法で接続するために設計された、特殊な信号ルーティングシステムです。これらのシステムは、高インピーダンス測定および超低電流スイッチング(通常はフェムトアンペア(fA)範囲)に最適化されています。このマトリクスにより、高感度なIVまたはCV測定に必要な信号完全性を損なうことなく、多ピンデバイスのテスト、ウェハプロービング、および信頼性解析をシームレスに自動化できます。デバイスピン間の無人スイッチングを可能にすることで、低リーケージスイッチマトリクスは手動での再接続の必要性を最小限に抑え、それによって測定誤差、汚染リスク、およびテスト時間を削減します。
リーク電流は、超微小信号の測定時に大きな誤差を引き起こす可能性があり、特にゲート酸化膜、パッシベーション層、薄膜誘電体、有機半導体や2D材料などの新規材料といった先進的または微細化された半導体デバイスで顕著です。このような状況では、目標電流がフェムトアンペアまたはピコアンペアのオーダーになる場合があり、スイッチリレー、ケーブル、またはコネクタを介したわずかなリークでさえ結果を歪める可能性があります。高い絶縁抵抗(通常100 TΩ超)、低い誘電吸収、および最適化されたガードは、信号の純度を維持するために不可欠です。低リークスイッチマトリクスは、テフロンまたはセラミック基板、ガード付きトライアキシャルパス、および特殊なリレー設計で構築されており、寄生電流経路を抑制し、これらの繊細な測定の完全性を維持します。
低リークスイッチマトリクスは通常、自動電気特性評価のために、パラメトリックテストシステム、半導体デバイスアナライザ、およびウェーハプローバと統合されます。各マトリクスチャネルは、ソフトウェアを介してプログラム可能な方法でデバイス端子を測定器に接続し、テストシーケンス中の迅速な再構成を可能にします。この統合は、ケルビンセンシング、差動測定、多端子IV/CVスイープなどの高度なテストルーチンをサポートします。マトリクスは、SCPIコマンド、GUIベースのソフトウェア(EasyEXPERTなど)、または高スループット環境における自動化フレームワークを介して制御されることが多いです。クロスポイントスイッチング、リレーマトリクスマッピング、高速アクチュエーションなどの機能により、スイッチングと測定器間のシームレスな連携が可能になり、ウェーハレベルテストまたは信頼性解析中のアイドル時間を最小限に抑え、スループットを最大化します。
半導体アプリケーション向けの適切なスイッチマトリクスを選択する際には、いくつかの重要なパラメータが影響します。
リレーとシールドの設計は、スイッチマトリクスが高忠実度信号経路を維持する能力の中心です。低リークマトリクスにおける電気機械式リレーは、高い絶縁抵抗、低い浮遊容量、および低い誘電吸収のために選択されます。多くのシステムでは、汚染を最小限に抑え、長期安定性を向上させるために、ハーメチックシールされたガラスに封入されたリードスイッチを使用しています。さらに、駆動ガード、トライアキシャルケーブル、絶縁信号経路などのシールド技術は、外部干渉やグランドループから高感度測定を保護します。内部PCBレイアウトには、リーク経路と信号結合を制御するためにグランドプレーンとガードトレースが含まれることがよくあります。適切なシールドは、特に高インピーダンスノードを測定したり、低周波数でCV特性評価を実行したりする場合に、マトリクス自体がエラーの原因にならないことを保証します。