低リーケージ・スイッチ・メインフレーム

Keysight B2201A 低リーケージ・スイッチ・メインフレームは、特性評価テストの自動化によりテストコストを削減します。

製品画像
  • Maximum output ports

    48

  • Isolation

    50 TΩ

  • Type

    Matrix

  • Minimum current measurement resolution

    10 fA

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

キーサイトB2201A低リーケージメインフレームは、自動特性評価テストを実現にすることによりテストコストを削減します。 将来拡張する空間で4個のSMU、フルケルビン構成、キャパシタンス・メータに対応します。 B2201A低リーケージメインフレームは、14の独自の内部経路測定入力とそのうちの2つの入力に特徴的なキャパシタンス測定補正機能があります。 フロントパネルによりキーパッドまたはオプションのライトペンで制御できます。

特長

  • ライトディスプレイでリレー状態を表示し、測定セットアップの迅速な検証とデバッグを実現。
  • キーサイトEasyEXPERTソフトウェアにより、使いやすいGUIでスイッチの設定を制御し、自動化します。
  • キーサイトEasyEXPERTソフトウェアキャパシタンス補正機能内蔵で柔軟なCV入力を実現
  • モジュール設計は、12/24/36/48 トライアキシャル出力構成に対応しています。
  • キーサイトB2220A低リーケージ・プローブ・カード・インタフェースで使用可能です。

測定機能

  • キーサイト4156C、B1500A、E5270B HRSMUを使いスイッチ経由での10フェムトアンペア測定分解能。
  • 300 fA未満へのトランジェント電流セトリング時間;10 V入力ステップで2秒未満。
  • -3 dBの30 MHzの帯域幅
  • 微小電流トライアキシャル経路のための50テラオームチャネルアイソレーション
キーサイト Warranty ロゴ