Low Leakage Switch Mainframe

Der Keysight B2201A Low Leakage Switch Mainframe senkt die Testkosten durch die Automatisierung von Charakterisierungstests.

Produktbild
  • Maximum output ports

    48

  • Isolation

    50 TΩ

  • Type

    Matrix

  • Minimum current measurement resolution

    10 fA

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Das Keysight B2201A Low-Leakage-Mainframe reduziert die Testkosten durch die Ermöglichung automatisierter Charakterisierungstests. Es unterstützt eine Konfiguration mit vier SMUs und vollständigem Kelvin-Anschluss sowie ein Kapazitätsmessgerät mit Raum für zukünftige Erweiterungen. Das B2201A Low-Leakage-Mainframe verfügt über 14 eindeutige interne Pfadmessungseingänge und eine charakteristische Kapazitätsmessungs-Kompensationsfunktion für zwei der Eingänge. Die Frontblende ermöglicht die Steuerung über das Tastenfeld oder den optionalen Leuchtstift.

Merkmale

  • Beleuchtete Anzeige des Relaisstatus zur schnellen Überprüfung und Fehlersuche in Messaufbauten.
  • Die Keysight EasyEXPERT Software steuert und automatisiert Schaltereinstellungen über eine intuitive Benutzeroberfläche.
  • Flexible CV-Eingänge mit integrierter Keysight EasyEXPERT Software-Kapazitätskompensation.
  • Das modulare Design unterstützt Triaxial-Ausgangskonfigurationen mit 12, 24, 36 und 48 Anschlüssen.
  • Kompatibel mit der Keysight B2220A Low-Leakage-Prüfkartenschnittstelle.

Messmöglichkeiten

  • Eine Messauflösung von zehn Femtoampere wird durch den Schalter mit dem Keysight 4156C, B1500A oder E5270B HRSMU erreicht.
  • Transient current settling time to < 300 fA; less than 2 seconds with 10 V input step.
  • 30 MHz Bandbreite bei -3 dB.
  • Kanalisolation von 50 Teraohm für triaxiale Pfade mit niedrigem Strom.