Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
E5250A 低リーク・スイッチ・メインフレームは、Keysight 4155Cや4156Cなどの単体の測定ステーションを自動測定システムへ拡張します。プラグイン・モジュールにより、汎用パラメトリック測定用のクロスポイント・マトリクス、または長期信頼性評価を行うマルチプレクサとして構成することができます。
最大出力ポート
96
アイソレーション
10 TΩ
タイプ
Matrix or Multiplexer
最小電流測定分解能
20 fA
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight E5250A 低リーク・スイッチ・メインフレームは、Keysight 4155Cや4156Cなどの単体の測定ステーションを自動測定システムへ拡張します。プラグイン・モジュールにより、 汎用パラメトリック測定用のクロスポイント・マトリクス、または長期信頼性評価を行なうマルチプレクサとして構成することができます。
またE5250Aは、構成オプションにより、最大48出力の汎用パラメトリック測定、あるいは最大4台のメインフレームを組み合わせることにより最大384チャネルの長期信頼性評価に対応したシステムを構築することができます。
これまで大型で高価なスイッチでなければ実現できなかった多数のチャネルのシステムと低価格のストレス・ソースにより、多数のデバイスのテストを並行して効率的に実行できるため、コストと時間を大幅に削減できます。さらに高い確度と一貫したテスト結果も同時に実現します。
特長
汎用パラメトリック測定用の10 x 12 マトリックス・スイッチ
信頼性テスト用の24 (8 x 3) チャネル・マルチプレクサ
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。