Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
E5250A 저누출 스위치 메인프레임은 장기적인 신뢰성 테스트를 위한 자동화된 측정 시스템과 CV-IV 측정을 통합하는 플러그인 모듈을 제공합니다.
Maximum output ports
96
Isolation
10 TΩ
유형
Matrix or Multiplexer
최소 전류 측정 분해능
20 fA
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 E5250A 저누출 스위치 메인프레임은 키사이트 B1500A, 4155C 또는 4156C와 같은 단일 측정 스테이션을 자동화된 측정 시스템으로 확장합니다. 플러그인 모듈은 일반 파라메트릭 측정을 위한 교차 지점 매트릭스 또는 장기적인 신뢰성 측정을 위한 멀티플렉서로 구성할 수 있습니다.
24(8 x 3) 채널 멀티플렉서로 구성할 경우, E5250A는 보통 더 비시한 입력 디바이스에서만 제공되는 고급 기능과 384 채널 역량으로 장기적인 신뢰도 측정에 적합합니다. 따라서 일관된 스트레스를 가하는 데 저가형 전원 공급기를 사용할 수 있습니다.
많은 수의 채널과 저비용 스트레스 소스를 사용하면 수백 개의 디바이스를 효율적으로 병렬로 테스트할 수 있어 비용과 시간이 절약되고 정확하고 일관된 결과를 얻을 수 있을 수 있습니다.
일반적인 파라메트릭 측정을 위한 10 x 12 매트릭스 스위치
신뢰도 테스트를 위한 24(8 x 3) 채널 멀티플렉서
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.