使用以下篩選條件,尋找適用於您的特定儀器的軟體。

Pathwave test software

顯示 12 個 (共 26 個)

Image of UXM 5G 測試應用軟體
UXM 5G 測試應用軟體
型號
C8700200A

使用支援網路模擬、射頻與功能測試的綜合軟體,分析 5G NR 晶片和裝置。

圖片:射頻自動化測試軟體
射頻自動化測試軟體
型號
C8702000A

這套直覺易用的軟體,可實現 UXM 5G 自動化,讓使用者能根據 3GPP 4G LTE、5G NR 和 C-V2X 標準,對行動通訊裝置的射頻發射器和接收器,進行效能測試。

圖片:進階效能測試軟體
進階效能測試軟體
型號
C8708000A

使用專用測試解決方案,在實驗室環境中評估並最佳化 5G 裝置效能。

UXM 5G 射頻應用軟體的影像
UXM 5G 射頻應用軟體
型號
C8714000A

透過專為射頻測試而設計的軟體,簡化 5G NR 裝置的射頻驗證。

PathWave IoT 訊號產生軟體影像,具備波形播放功能,適用於 IoT 測試
PathWave IoT 訊號產生軟體,具備波形播放功能,適用於 IoT 測試
型號
N7610EMBC

使用是德科技信號產生器,產生符合 802.15.4g Wi-SUN、802.15.4 ZigBee 和 ITU-T G.9959 Z-Wave 標準的信號。

Image of  PathWave 信號產生軟體,具備波形播放功能,適用於 WLAN 802.11 測試
PathWave 訊號產生軟體,具備波形播放功能,適用於 WLAN 802.11 測試
型號
N7617EMBC

使用信號產生器產生符合 WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax 和 802.11be 標準的信號。

PathWave 訊號產生器影像,支援 LTE V2X、波形播放
PathWave 訊號產生器,支援 LTE V2X、波形播放
型號
N7626EMBC

透過訊號產生器產生符合 3GPP V2X 標準的訊號。

PathWave 訊號產生影像,適用於 DFS 和 DAA 配置、波形播放
PathWave 訊號產生,適用於 DFS 和 DAA 配置、波形播放
型號
N7607EMBC

使用是德科技信號產生器,產生符合全球動態頻率選擇(DFS)標準(FCC、ETSI、日本 MIC、中國和韓國)以及 UWB 的 DAA 配置的信號。

PathWave 訊號產生軟體影像,適用於 GSM/EDGE/Evo,具備波形播放功能
PathWave 訊號產生軟體,適用於 GSM/EDGE/Evo,具備波形播放功能
型號
N7602EMBC

使用是德科技信號產生器,產生符合 GSM/EDGE/Evo 通訊標準的信號。

PathWave 訊號產生器影像,適用於 cdma2000®/1xEV-DO,具備波形播放功能
PathWave 訊號產生器,適用於 cdma2000®/1xEV-DO,具備波形播放功能
型號
N7601EMBC

使用是德科技信號產生器產生符合 cdma2000®/1xEV-DO 通訊標準的信號。

PathWave 訊號產生軟體影像,適用於 W-CDMA/HSPA+,具備波形播放功能
PathWave 訊號產生軟體,適用於 W-CDMA/HSPA+,具備波形播放功能
型號
N7600EMBC

使用是德科技信號產生器產生符合 W-CDMA、HSPA 和 HSPA+ 無線通訊標準的信號。

PathWave 訊號產生影像,適用於全球導航衛星系統(GNSS),波形播放
PathWave 訊號產生,適用於全球導航衛星系統(GNSS),波形播放
型號
N7609EMBC

使用是德科技信號產生器,產生有干擾或沒有干擾的即時 GNSS 測試信號(GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、SBAS/QZSS)。

全部清除