Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
下記のフィルタを使用して、お使いの測定器に合ったソフトウェアを見つけてください。
フィルターなし
キーサイトの信号発生器を使用して、グローバルなダイナミック周波数選択(DFS)規格(FCC、ETSI、日本のMIC、中国、韓国)に準拠した信号を作成します。
キーサイトの信号発生器を使用して、グローバルなダイナミック周波数選択(DFS)規格(FCC、ETSI、日本のMIC、中国、韓国)に準拠した信号を作成します。
N7607EMBC
キーサイトの信号発生器を使用して、グローバルなダイナミック周波数選択(DFS)規格(FCC、ETSI、日本のMIC、中国、韓国)に準拠した信号を作成します。
キーサイトの信号発生器により、802.15.4g Wi-SUN、802.15.4 ZigBeeおよびITU-T G.9959 Z-Wave規格に準拠した信号を作成できます。
キーサイトの信号発生器により、802.15.4g Wi-SUN、802.15.4 ZigBeeおよびITU-T G.9959 Z-Wave規格に準拠した信号を作成できます。
N7610EMBC
キーサイトの信号発生器により、802.15.4g Wi-SUN、802.15.4 ZigBeeおよびITU-T G.9959 Z-Wave規格に準拠した信号を作成できます。
信号発生器を使用してV2X向けの3GPPに基づく規格に準拠した信号を作成。
信号発生器を使用してV2X向けの3GPPに基づく規格に準拠した信号を作成。
N7626EMBC
信号発生器を使用してV2X向けの3GPPに基づく規格に準拠した信号を作成。
キーサイトの信号発生器により、TD-SCDMA/HSPA 通信規格に準拠した信号を作成できます。
キーサイトの信号発生器により、TD-SCDMA/HSPA 通信規格に準拠した信号を作成できます。
N7612EMBC
キーサイトの信号発生器により、TD-SCDMA/HSPA 通信規格に準拠した信号を作成できます。
キーサイトの信号発生器を使用して事前に作成したカスタム変調波形をオフライン再生
キーサイトの信号発生器を使用して事前に作成したカスタム変調波形をオフライン再生
N7608EMBC
キーサイトの信号発生器を使用して事前に作成したカスタム変調波形をオフライン再生
キーサイト信号発生器を使用して3GPP 5G NR規格に準拠した信号を作成。
キーサイト信号発生器を使用して3GPP 5G NR規格に準拠した信号を作成。
N7631EMBC
キーサイト信号発生器を使用して3GPP 5G NR規格に準拠した信号を作成。
キーサイトの信号発生器でのBluetooth® BR+EDR、 Bluetooth LE4.0/4.2/5 通信規格に準拠した信号の作成
キーサイトの信号発生器でのBluetooth® BR+EDR、 Bluetooth LE4.0/4.2/5 通信規格に準拠した信号の作成
N7606EMBC
キーサイトの信号発生器でのBluetooth® BR+EDR、 Bluetooth LE4.0/4.2/5 通信規格に準拠した信号の作成
キーサイトの信号発生器を使用して、干渉の有無にかかわらずリアルタイムGNSSテスト信号 (GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、SBAS/QZSS) を作成するか、単一または複数の衛星をシミュレートするための波形ファイルを作成します。
キーサイトの信号発生器を使用して、干渉の有無にかかわらずリアルタイムGNSSテスト信号 (GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、SBAS/QZSS) を作成するか、単一または複数の衛星をシミュレートするための波形ファイルを作成します。
N7609EMBC
キーサイトの信号発生器を使用して、干渉の有無にかかわらずリアルタイムGNSSテスト信号 (GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、SBAS/QZSS) を作成するか、単一または複数の衛星をシミュレートするための波形ファイルを作成します。
キーサイトの信号発生器を使用して、ユーザー機器(UE)テスト用にLTE/LTE-Advanced TDD通信規格に準拠した信号を作成
キーサイトの信号発生器を使用して、ユーザー機器(UE)テスト用にLTE/LTE-Advanced TDD通信規格に準拠した信号を作成
N7625EMBC
キーサイトの信号発生器を使用して、ユーザー機器(UE)テスト用にLTE/LTE-Advanced TDD通信規格に準拠した信号を作成
サポートされているキーサイトの信号発生器を使用した、基地局(eNB)/UEテスト用のLTE-Advanced Pro FDD規格に準拠したNB-IoT/eMTC信号の作成。
サポートされているキーサイトの信号発生器を使用した、基地局(eNB)/UEテスト用のLTE-Advanced Pro FDD規格に準拠したNB-IoT/eMTC信号の作成。
N7624EMBC
サポートされているキーサイトの信号発生器を使用した、基地局(eNB)/UEテスト用のLTE-Advanced Pro FDD規格に準拠したNB-IoT/eMTC信号の作成。
キーサイトの信号発生器を使用して、GSM/EDGE/Evo通信規格に準拠する信号を作成します。
キーサイトの信号発生器を使用して、GSM/EDGE/Evo通信規格に準拠する信号を作成します。
N7602EMBC
キーサイトの信号発生器を使用して、GSM/EDGE/Evo通信規格に準拠する信号を作成します。
キーサイトの信号発生器で、cdma2000®/1xEV-DO通信規格に準拠した信号を作成
キーサイトの信号発生器で、cdma2000®/1xEV-DO通信規格に準拠した信号を作成
N7601EMBC
キーサイトの信号発生器で、cdma2000®/1xEV-DO通信規格に準拠した信号を作成