Nutzen Sie die unten stehenden Filter, um die Software für Ihr spezifisches Instrument zu finden.

Pathwave-Testsoftware

Angezeigt 12 von 26

Abbildung der UXM 5G Testanwendungssoftware
UXM 5G Test-Anwendungssoftware
Modell
C8700200A

Charakterisieren Sie 5G NR Chipsätze und Geräte mit umfassender Software für Netzwerkemulation, RF- und Funktionstests.

Abbildung der RF-Automatisierungstestsoftware
RF-Automatisierungstestsoftware
Modell
C8702000A

Intuitive Software, die die Automatisierung des UXM 5G für HF-Sender- und Empfängerleistungstests von Mobilfunkgeräten auf der Grundlage der 3GPP-Standards 4G LTE, 5G NR, NB-NTN, RedCap und C-V2X sowie von WLAN-Geräten nach 802.11-Standards einschließlich Wi-Fi 7 ermöglicht.

Abbildung der Software für Protokollkonformitätstests
Software für Protokollkonformitätstests
Modell
C8704000A

Die Protocol Conformance Test Software unterstützt den gesamten Testzyklus im Labor – von der Erstellung des Testprojekts über die Testausführung bis hin zur Ergebnisanalyse.

Abbildung der RF/RRM Design Verification Test (DVT) Software
RF/RRM Design Verification Test (DVT) Software
Modell
C8705001A

Umfassende Abdeckung und Flexibilität für die Prüfung von 5G RF-, Demod- und RRM-Vorkonformitätstests.

Abbildung der RF/RRM-Konformitätstestsoftware
RF/RRM-Konformitätstestsoftware
Modell
C8705002A

Umfassende Abdeckung der von 3GPP definierten RF-, Demod- und RRM-Testfälle für 5G und C-V2X, die für Konformitätsprüfungen verwendet werden.

Abbildung der RF-Regulierungstestsoftware
RF-Regulierungssoftware
Modell
C8705003A

Aktueller und umfassender Zugriff auf regulatorische 5G NR zellulare RF-Testfälle sowohl für TDD als auch für FDD und alle relevanten Bänder in den FR1- und FR2-Frequenzen.

Abbildung der Software für den Protokollträger-Akzeptanztest
Software für den Protokollträger-Akzeptanztest
Modell
C8706000A

Umfassende Abdeckung der 5G-Protokoll-, Anwendungs- und Leistungstestpläne der weltweit wichtigsten 5G-Mobilfunknetzbetreiber.

Abbildung der RF/RRM-Trägerakzeptanztestsoftware
RF/RRM Carrier Acceptance Test Software
Modell
C8707000A

Umfassende Abdeckung der 5G RF- und RRM-Testpläne der weltweit wichtigsten Mobilfunknetzbetreiber sowohl auf TDD- als auch auf FDD-Ebene und in allen relevanten Frequenzbändern im Sub-6-GHz- (FR1) und Millimeterwellenbereich (FR2).

Bild von Advanced Software für Leistungstests
Advanced Software für Leistungstests
Modell
C8708000A

Evaluieren und optimieren Sie die Leistung von 5G-Geräten in einer Laborumgebung mit einer speziell entwickelten Testlösung.

Abbildung der Software für virtuelle Fahrtests
Software für virtuelle Fahrtests
Modell
C8709000A

Die Leistungsfähigkeit von 5G-Geräten im realen Einsatz soll im Labor validiert werden.

Abbildung der UXM 5G RF-Anwendungssoftware
UXM 5G RF Anwendungssoftware
Modell
C8714000A

Vereinfachen Sie die RF-Verifizierung von 5G NR-Geräten mit einer speziell für RF-Tests entwickelten Software.

Abbildung der Pfadwellensignalgenerierung für W-CDMA/HSPA+, Wellenformwiedergabe
PathWave-Signalgenerierung für W-CDMA/HSPA+, Wellenformwiedergabe
Modell
N7600EMBC

Mit den Signalgeneratoren von Keysight lassen sich Signale erzeugen, die den drahtlosen Kommunikationsstandards W-CDMA, HSPA und HSPA+ entsprechen.

Alles löschen