お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N7609EMBC PathWave Signal Generation For Global Navigation Satellite System (GNSS)
Simulate global navigation satellite systems and test scenarios
Create real-time GNSS test signals (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, SBAS/QZSS) with or without interference with Keysight signal generators, or create waveform files for simulating single or multiple satellites.
ハイライト
- GPS(C/Aコード付きL1、L5I、L5Q)、GLONASSコンスタレーション、Beidou(Compass)、最大40チャネルのSBAS/QZSS、最大16チャネル(見通し線およびマルチパス信号)のGalileo(E1)用のマルチ衛星信号のリアルタイム作成
- 新しいライセンス N7609EM1Cを装備した補助信号発生器が必要な、L1C/A + L5Iおよび/またはL5Q用のデュアルバンドGPS信号発生器
- 記録されたシナリオファイルを使用した、最大24時間の固定または移動レシーバー
- カスタム・シナリオ・ファイルの作成/編集、連続シナリオ生成モードの使用
- 信号を再生しながら、マルチパス、擬似レンジエラー、CW干渉信号などの障害をリアルタイムで付加可能
- 製造テスト用に、GPS、GLONASS、Galileo、Beidou(Compass)、SBAS、QZSSのシングル/マルチ衛星をシミュレートする波形ファイルを作成
- KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプション込
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。