Create real-time GNSS test signals (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, SBAS/QZSS) with or without interference with Keysight signal generators (N5182-B MXG and N5172B EXG), or create waveform files for simulating single or multiple satellites.

產品特性

  • 可為多種衛星,包括 GPS(L1 和 C/A 碼、L5I、L5Q)、GLONASS 星座圖、Beidou(Compass)、SBAS/QZSS(最多 40 個通道)和 Galileo(E1)(最多 16 個通道),即時產生多衛星信號,以便模擬直視和多路徑信號
  • 具 L1C/A + L5I 和/或 L5Q 雙頻 GPS 信號產生功能,需要具有新授權 N7609EM1C 的輔助信號產生器
  • 使用儲存的情境檔,進行長達 24 小時的靜止或移動接收器模擬
  • 可建立並編輯自訂的情境檔,或是使用連續情境產生模式
  • 可在播放信號時,即時添加多路徑、偽距誤差和 CW 干擾信號等缺損
  • 隨附 KeysightCare 軟體支援訂閱服務

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助