Use the filters below to find the software for your specific instrument

Pathwave test software

Showing 12 of 26

Image of
Model
C8709000A

5Gデバイスの実環境性能をラボで検証します。

Image of  UXM 5Gテスト・アプリケーション・ソフトウェア
UXM 5Gテスト・アプリケーション・ソフトウェア
Model
C8700200A

ネットワークエミュレーション、RF、ファンクションテスト用の包括的なソフトウェアを使用して5G NRチップセットとデバイスを特性評価します。

Image of  RFオートメーション・テスト・ソフトウェア
RFオートメーション・テスト・ソフトウェア
Model
C8702000A

3GPP 4G LTE、5G NR、C-V2X規格に基づく携帯端末のRFトランスミッターおよびレシーバー性能テストにおいて、UXM 5Gの自動化を実現する直感的なソフトウェアです。

Image of  UXM 5G RFアプリケーションソフトウェア
UXM 5G RFアプリケーションソフトウェア
Model
C8714000A

RFテスト専用に設計されたソフトウェアで、5G NRデバイスのRF検証が容易にできます。

Image of  PathWave 無線LAN 802.11、波形再生用の信号生成
PathWave 無線LAN 802.11、波形再生用の信号生成
Model
N7617EMBC

信号発生器を使用して、無線LAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/axおよび802.11be規格に準拠した信号を作成できます。

Image of  DFSおよびDAAプロファイル用PathWave信号生成、波形再生
DFSおよびDAAプロファイル用PathWave信号生成、波形再生
Model
N7607EMBC

キーサイトの信号発生器を使用して、グローバルなダイナミック周波数選択(DFS)規格(FCC、ETSI、日本のMIC、中国、韓国)に準拠した信号を作成します。

Image of  PathWave IoT、波形再生のための信号生成
PathWave IoT、波形再生のための信号生成
Model
N7610EMBC

キーサイトの信号発生器により、802.15.4g Wi-SUN、802.15.4 ZigBeeおよびITU-T G.9959 Z-Wave規格に準拠した信号を作成できます。

Image of  PathWave LTE V2X、波形再生用の信号生成
PathWave LTE V2X、波形再生用の信号生成
Model
N7626EMBC

信号発生器を使用してV2X向けの3GPPに基く規格に準拠した信号を作成。

Image of  アドバンスド・パフォーマンス・テスト・ソフトウェア
アドバンスド・パフォーマンス・テスト・ソフトウェア
Model
C8708000A

専用設計されたテストソリューションで、ラボ環境の 5G デバイスの性能を評価し、最適化

Image of  TD-SCDMA/HSPA 用 PathWave Signal Generation、波形再生
TD-SCDMA/HSPA 用 PathWave Signal Generation、波形再生
Model
N7612EMBC

キーサイトの信号発生器により、TD-SCDMA/HSPA 通信規格に準拠した信号を作成できます。

Image of  カスタム変調および波形再生用 PathWave Signal Generation Pro
カスタム変調および波形再生用 PathWave Signal Generation Pro
Model
N7608EMBC

キーサイトの信号発生器を使用して事前に作成したカスタム変調波形をオフライン再生

Image of  5G NR、波形再生用PathWave Signal Generation 
5G NR、波形再生用PathWave Signal Generation 
Model
N7631EMBC

キーサイト信号発生器を使用して3GPP 5G NR規格に準拠した信号を作成。

Clear All