這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
使用是德科技信號產生器產生符合 W-CDMA、HSPA 和 HSPA+ 無線通訊標準的信號。
產品特性
- 產生符合 3GPP 第 11 版標準的 W-CDMA、HSPA 和 HSPA+ 信號,支援 DC+MIMO DL 和 8C+MIMO UL
- 提供適用於 UE 和 BTS 元件測試的基本波形播放模式,包括產生快速 PA 測試所需的短波形
- 進階波形播放模式讓您能使用完全編碼的上行鏈路和下行鏈路信號,進行 MS 和 BTS 接收器測試
- 預先設定測試模式、FRC、RMC、H-Set、子測試和 CELL_FACH 信號
- W-CDMA/HSPA+ 即時 UL 信號產生,可支援 1) 預先定義的 RMC/FRC、壓縮模式、CELL_FACH 和 PRACH 測試;2) 傳輸通道 DCH、E-DCH、RACH 的傳輸層編碼;3) 即時 HARQ、功率控制和 E-TFCI 選擇
- 隨附 KeysightCare 軟體支援訂閱服務
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助