키사이트 신호 생성기를 사용해 W-CDMA, HSPA 및 HSPA+ 무선 통신 표준에 부합하는 신호를 생성합니다.

주요 특징

  • 3GPP Release 11을 준수하는 W-CDMA, HSPA 및 HSPA+ 신호 생성(DC+MIMO DL 지원 및 8C+MIMO UL 지원 포함)
  • UE 및 BTS 콤포넌트 테스트를 위한 기본 파형 재생 모드(빠른 PA 테스트를 위한 짧은 파형 생성 포함)
  • 완전히 코딩된 업링크 및 다운링크 신호를 통한 MS 및 BTS 수신기 테스트를 위한 고급 파형 재생 모드
  • 테스트 모델, FRC, RMC, H-Set, 하위 테스트 및 CELL_FACH 신호를 위한 프리셋
  • W-CDMA/HSPA+ 실시간 UL 신호 생성으로 1) 사전 정의된 RMC/FRC, 압축 모드, CELL_FACH 및 PRACH 테스트 2)채널 DCH, E-DCH, RACH 전송을 위한 전송 계층 코딩 3) 실시간 HARQ, 전력 관리 및 E-TFCI 선택 지원 가능
  • KeysightCare 소프트웨어 지원 구독 포함

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?