Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight LA5 級 PCIe 協定分析儀提供對 PCIe 通訊的深入洞察,讓您能夠精確地擷取、解碼和分析高速資料流量。這些分析儀有助於識別協定層級問題、驗證系統效能,並加速複雜 PCIe 設計的除錯。透過提供對資料交易、時序和協定合規性的全面可視性,它們可協助您驗證使用 PCIe 介面的裝置之間的通訊。請選擇我們的熱門配置之一,或根據您的應用程式進行特定配置。需要協助選擇?請查看以下資源。
支援多代 PCIe(1.0 到 6.0)與 CXL,能夠驗證傳統 PCIe 裝置以及新一代記憶體與加速器技術。
使用高達 16 GB 具備即時壓縮功能的追蹤記憶體,擷取擴展的 PCIe 活動而不會遺失資料,非常適合分析複雜的交易和偵錯間歇性問題。
旨在最大程度地減少主機系統與您的裝置之間高速流量的通道損耗,同時最大化訊號完整性。
採用安全支架安裝的單卡設計,確保在實驗室工作台上快速、便捷的設定和穩定性,保護原型並在測試期間保持訊號完整性。
Maximum data rate
64 GT/s
Protocols
PAM4
Standards
CXL 1.1, CXL 2.0, PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0, PCIe 4.0, PCIe 5.0, PCIe 6.0
Keysight P5570A PCIe 6.0 協定分析儀採用了新的外形尺寸,可輕鬆部署於實驗室工作台環境中,以實現 PCIe 系統的深度協定分析,並具有無與倫比的訊號完整性。透過查看從實體層到交易層的資料,可輕鬆定位協定錯誤或驗證裝置操作。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
PCIe 協定分析儀用於擷取和分析 PCIe 連接裝置之間的資料流量,以協助您偵錯、驗證和優化系統效能。它提供對 PCIe 協定堆疊的深度可視性,讓使用者能夠監控交易、連結狀態、通道配置,並偵測重試、CRC 失敗和協定違規等錯誤。此工具對於解決互通性問題、驗證符合 PCIe 規範以及分析不同世代和通道寬度下的頻寬和延遲至關重要。硬體、韌體和驗證團隊在開發和系統測試期間普遍使用此工具。
內建等化功能對於 PCIe 協定分析儀至關重要,因為它能夠在真實世界的通道中精確擷取和分析高速訊號,而這些通道的訊號完整性會因損耗和失真而降低。隨著 PCIe 速度的提升(例如 Gen4、Gen5、Gen6),等化功能對於補償這些效應並從雜訊或衰減訊號中恢復清晰資料變得至關重要。透過整合等化功能,分析儀無需外部訊號調節即可可靠地解讀符號並解碼流量。這確保了精確的協定可視性,尤其是在測試不同纜線長度、連接器或電路板佈局時,使分析儀在偵錯和驗證高速 PCIe 鏈路方面更為有效。
自動化軟體在PCIe協定分析中扮演關鍵角色,其能簡化重複性任務、提升測試一致性並加速驗證工作流程。使用者可藉此自動配置測試環境、觸發特定活動、擷取數據,並在無需人工干預的情況下跨多個測試週期分析結果。此特性對於回歸測試、長期壓力測試及合規驗證尤為重要,因這些情境中一致性與效率至關關鍵。 自動化技術還能整合至更廣泛的測試框架,協助團隊在開發週期早期階段識別問題,並縮短複雜PCIe系統的除錯時間。