Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight XP7 級光學調變分析儀 (OMA) 結合了高頻寬即時示波器和同調光學接收器,能夠深入分析下一代資料通訊系統中日益複雜的高速調變格式。這些產品支援高達 220 GBd 的調變分析,並提供升級路徑以滿足您未來的測試需求。無論您是開發 800ZR 同調收發器還是評估系統級性能,Keysight OMA 都能提供您進行合規性驗證所需的準確性和可重複性。選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用配置專屬方案。
量測高達 220 GBd 的鮑率,非常適合分析下一代 800ZR 網路中的超高速訊號。
透過可升級的頻寬、通道數和分析功能,隨著標準的進步和測試需求的演變進行擴充。
使用星座圖、誤差向量幅度 (EVM) 和極化分析來分析複雜的調變格式。
選擇用於 C/L/O 頻段操作的校準接收器,以便在各種波長範圍和應用中進行分析。
Maximum sample rate
256 GSa/s
Frequency range
DC to 110 GHz
ADC resolution
10 bits
Maximum detectable symbol rate
220 Gbaud
Maximum record length
2 GSa
Wavelength range options
1527.6 nm to 1620 nm, 1270 nm to 1340 nm
Keysight N4391C 光學調變分析儀 (OMA) 支援開發相干技術,以提升現代通訊系統(例如資料中心內部和連接資料中心的系統)的效能。它由 Keysight UXR 即時示波器和經過校準的相干光接收器組成。N4391C 建立在 UXR 系列示波器業界領先的雜訊和頻寬效能以及 Keysight 可靠且靈活的向量訊號分析 (VSA) 軟體之上。
同級產品中最精巧的 OMA 解決方案 N4391C 解決了您的同調量測問題,簡化了您的測試設備決策,並保護了您的投資。它透過其自身的同調接收器提供光學量測的獨立頻寬選擇,並直接在示波器埠進行電氣量測。
複雜調變訊號在密集波長分波多工鏈路上的長距離傳輸中很常見。然而,新提出的資料中心內部互連技術採用 O 頻段的同調方法,以更低的功耗實現更高的資料傳輸量。Keysight 現已提供 O 頻段的 OMA 同調接收器,以及適用於 C 頻段和 L 頻段的同調接收器。
應用
對更高傳輸能力的需求,正推動系統從 64 Gbaud 發展到提議的 124 Gbaud 甚至 200 Gbaud。Keysight N4391C 協助您跟上測試設備的需求,這些設備能夠處理 800 Gb/s、1.2 Tb/s 和 1.6 Tb/s 收發器的符號率等級,涵蓋從早期進階研究到開發階段。
符號率不僅極具挑戰性,而且由於高階正交振幅調變,調變格式也變得更加嚴苛,這需要提升雜訊性能。UXR 示波器業界領先的 5.4 有效位元數 (ENOB) 性能,使 N4391C 能夠應對這項挑戰。
Keysight N4391C 提供高達 110 GHz 的操作頻寬和眾多選項,可選擇調變格式。選項包括支援使用者定義的調變格式,所有這些都在最高頻寬下實現高 ENOB。
從兩個頻段中選擇
N4391C 根據 UXR 示波器的連接器類型提供兩種配置:1.85 mm 和 1.0 mm。無論哪種情況,光學同調接收器都與示波器具有相同的連接器類型。它擁有適用於該頻段的內部硬體,以及全頻段校準。對於 1.85 mm 配置中的 C 頻段和 O 頻段型號,它提供高達 70 GHz 的原廠校準;對於 1.0 mm 配置,則提供高達 110 GHz 的原廠校準。OMA 可現場升級至最大頻率。
N4391C OMA 產品的一項新功能是,示波器和 OMA 本身的光學與電氣頻寬授權是獨立且可升級的。此方案考量到示波器有兩種使用模式:作為 OMA 系統的一部分,需要光學頻寬;以及在獨立示波器操作(光學同調接收器已斷開)中,電氣頻寬是關鍵。由於這些模式是獨立的,您可以讓您的團隊在需要時啟用所需功能。
N4391C 的每種配置都可升級至更高的頻寬,適用於電氣和光學使用模型。基於 1.85 mm 連接器的配置可以是 40 GHz、50 GHz、59 GHz 或 70 GHz,可依這些步驟升級至最大 70 GHz。基於 1.0 mm 連接器的配置可以是 40 GHz、59 GHz、70 GHz、80 GHz、100 GHz 或 110 GHz,可依這些步驟升級至最大 110 GHz。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
光調變分析儀 (OMA) 是一種儀器,可擷取並分析高速光纖網路中使用的複雜同調光訊號。它結合了即時高頻寬示波器和同調光接收器,以解碼並評估 QPSK、16QAM、64QAM 等調變格式。OMA 對於測試 800ZR、同調可插拔模組以及其他需要精確性能驗證的下一代收發器至關重要。
相干光學指的是利用光波的振幅和相位來傳輸資料的先進光通訊技術,通常透過雙偏振進行。不同於傳統的強度調變/直接偵測 (IM/DD) 系統,相干光收發器利用數位訊號處理 (DSP) 和相干接收器來解碼複雜的調變格式,例如 QPSK、16QAM 和 64QAM。
相干光學最初用於長途和都會網路,但現在越來越多地應用於資料中心互連 (DCI)。
光學調變分析儀 (OMA) 通常用於收發器和系統開發的研發與驗證階段。它們擷取並分析來自待測相干光學裝置 (DUT) 輸出的傳輸訊號。搭配訊號源和測試自動化工具,OMA 可提供關鍵洞察,了解裝置處理調變品質、符號率效能以及色散或偏振串擾等損害的程度。
Keysight OMA 旨在分析各種先進調變格式,包括:
它們還支援星座圖、誤差向量幅度 (EVM)、IQ 損傷等等。
選擇合適的 OMA 取決於您的測試要求:
如果您需要進階向量訊號分析,請確保 OMA 包含 Keysight 89600 VSA 軟體整合。