Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de modulação óptica da classe XP7 da Keysight incluem o N4391C.
Os analisadores de modulação óptica (OMAs) da classe XP7 da Keysight combinam um osciloscópio em tempo real de alta largura de banda e um receptor óptico coerente para permitir uma visão detalhada dos formatos de modulação complexos e de alta velocidade cada vez mais utilizados nos sistemas de comunicação de dados de última geração. Esses produtos suportam análise de modulação de até 220 GBd com caminhos de atualização para atender às suas necessidades futuras de teste. Esteja você desenvolvendo transceptores coerentes 800ZR ou avaliando o desempenho em nível de sistema, os OMAs da Keysight oferecem a precisão e a repetibilidade necessárias para a validação de conformidade. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Meça taxas de transmissão de até 220 GBd, ideal para analisar sinais de ultra-alta velocidade em redes 800ZR de última geração.
Expanda à medida que os padrões avançam e as necessidades de teste evoluem com largura de banda, número de canais e recursos de análise atualizáveis.
Analise formatos de modulação complexos com diagramas de constelação, magnitude do vetor de erro (EVM) e análise de polarização.
Escolha receptores calibrados para operações nas bandas C/L/O, permitindo a análise em todas as faixas de comprimento de onda e aplicações.
Maximum sample rate
256 GSa/s
Frequency range
DC to 110 GHz
ADC resolution
10 bits
Maximum detectable symbol rate
220 Gbaud
Maximum record length
2 GSa
Wavelength range options
1527.6 nm to 1620 nm, 1270 nm to 1340 nm
N4391C
O analisador de modulação óptica N4391C consiste em um osciloscópio em tempo real UXR e um receptor óptico coerente calibrado. Com capacidade de atualização de largura de banda total, você pode acompanhar seu roteiro na evolução das classes de taxa de símbolos para transceptores de 800 Gb/s, 1,2 Tb/s a 1,6 Tb/s usados no DCI (Data Center Interconnect). Uma nova solução de banda O permite o teste de sinais e dispositivos coerentes na banda de comprimento de onda emergente de 1,3 µm para uso em interconexões dentro de data centers.
O analisador de modulação óptica (OMA) Keysight N4391C permite o desenvolvimento das tecnologias coerentes necessárias para melhorar o desempenho dos sistemas de comunicação modernos, como os encontrados em centros de dados e nas conexões entre eles. Ele consiste em um osciloscópio em tempo real Keysight UXR e um receptor óptico coerente calibrado. O N4391C se baseia no desempenho líder do setor em termos de ruído e largura de banda do osciloscópio da série UXR e no software de análise de sinal vetorial (VSA) confiável e flexível da Keysight.
A solução OMA mais compacta da sua classe, o N4391C resolve os seus problemas de medição coerente, simplifica a sua decisão sobre o equipamento de teste e protege o seu investimento. Ele oferece escolha independente de largura de banda para medições ópticas usando seu próprio receptor coerente e medições elétricas diretamente nas portas do osciloscópio.
Sinais modulados complexos são comuns em transmissões de longa distância através de links densos de multiplexação por divisão de comprimento de onda. No entanto, as tecnologias recém-propostas para interconexões dentro de centros de dados utilizam a abordagem coerente na banda O, proporcionando um maior débito de dados com um consumo de energia reduzido. A Keysight fornece agora receptores coerentes OMA para a banda O, além de receptores coerentes que funcionam nas bandas C e L.
Aplicativos
A demanda por maior capacidade de transmissão está levando os sistemas de 64 Gbaud para uma proposta de 124 Gbaud e até mesmo 200 Gbaud. O Keysight N4391C ajuda você a acompanhar a demanda por equipamentos de teste capazes de lidar com as classes de taxa de símbolos de transceptores para 800 Gb/s, 1,2 Tb/s e 1,6 Tb/s, desde a pesquisa avançada inicial até a fase de desenvolvimento.
Não só as taxas de símbolos são desafiadoras, mas os formatos de modulação estão se tornando mais exigentes devido à modulação de amplitude em quadratura de ordem superior, que requer um aumento no desempenho de ruído. O desempenho líder do setor do osciloscópio UXR em termos de número efetivo de bits (ENOB) de 5,4 permite que o N4391C supere esse desafio.
O Keysight N4391C oferece largura de banda operacional de até 110 GHz e inúmeras opções para selecionar formatos de modulação. As opções incluem suporte para formatos de modulação definidos pelo usuário, tudo com um ENOB alto nas larguras de banda mais altas.
Selecione entre duas bandas de frequência
O N4391C vem em duas configurações com base no tipo de conector do osciloscópio UXR: 1,85 mm e 1,0 mm. Em ambos os casos, o receptor óptico coerente tem o mesmo tipo de conector que o osciloscópio. Ele possui hardware interno apropriado para a banda, bem como calibração para a banda completa. Ele oferece calibração de fábrica para 70 GHz para variantes de banda C e banda O na configuração de 1,85 mm e 110 GHz na configuração de 1,0 mm. O OMA pode ser atualizado em campo para a frequência máxima.
Um novo recurso na oferta N4391C OMA é o licenciamento independente e atualizável de largura de banda óptica e elétrica para o osciloscópio e o próprio OMA. Esse esquema reconhece que o osciloscópio funciona em dois modos de uso: como parte do sistema OMA, onde a largura de banda óptica é necessária, e na operação autônoma do osciloscópio (receptor óptico coerente desconectado), onde a largura de banda elétrica é fundamental. Como os modos são independentes, você pode habilitar o que suas equipes precisam quando elas precisam.
Cada uma das configurações do N4391C pode ser atualizada para larguras de banda mais altas, tanto para modelos de uso elétrico quanto óptico. As configurações baseadas no conector de 1,85 mm podem ser de 40 GHz, 50 GHz, 59 GHz ou 70 GHz, atualizáveis nessas etapas até um máximo de 70 GHz. As configurações baseadas no conector de 1,0 mm podem ser de 40 GHz, 59 GHz, 70 GHz, 80 GHz, 100 GHz ou 110 GHz, atualizáveis nessas etapas até um máximo de 110 GHz.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um analisador de modulação óptica (OMA) é um instrumento que captura e analisa sinais ópticos coerentes complexos usados em redes de fibra óptica de alta velocidade. Ele combina um osciloscópio de alta largura de banda em tempo real e um receptor óptico coerente para decodificar e avaliar formatos de modulação como QPSK, 16QAM, 64QAM e outros. Os OMAs são essenciais para testar 800ZR, módulos plugáveis coerentes e outros transceptores de última geração que exigem validação precisa do desempenho.
A óptica coerente refere-se a tecnologias avançadas de comunicação óptica que utilizam tanto a amplitude quanto a fase da onda de luz para transmitir dados, frequentemente através de polarizações duplas. Ao contrário dos sistemas tradicionais de modulação de intensidade/detecção direta (IM/DD), os transceptores ópticos coerentes utilizam processamento de sinal digital (DSP) e receptores coerentes para decodificar formatos de modulação complexos, como QPSK, 16QAM e 64QAM.
A óptica coerente era originalmente utilizada em redes de longa distância e metropolitanas, mas agora é cada vez mais adotada em interconexões de centros de dados (DCIs).
Os OMAs são normalmente utilizados nas fases de P&D e validação do desenvolvimento de transceptores e sistemas. Eles capturam e analisam o sinal transmitido a partir da saída do dispositivo óptico coerente em teste (DUT). Em conjunto com uma fonte de sinal e ferramentas de automação de testes, os OMAs fornecem informações críticas sobre o desempenho de um dispositivo em termos de qualidade de modulação, taxa de símbolos e interferências como dispersão ou crosstalk de polarização.
Os OMAs da Keysight são projetados para analisar uma ampla gama de formatos de modulação avançados, incluindo:
Eles também oferecem suporte a diagramas de constelação, magnitude do vetor de erro (EVM), deficiências de IQ e muito mais.
A escolha do OMA certo depende dos requisitos do seu teste:
Se você precisar de análise avançada de sinais vetoriais, certifique-se de que o OMA inclua a integração do software Keysight 89600 VSA.