キーサイト XP7-class 光変調アナライザ (OMA) は、高帯域リアルタイムオシロスコープとコヒーレント光レシーバーを組み合わせることで、次世代データ通信システムでますます使用される複雑な高速変調フォーマットの詳細な洞察を可能にします。これらの製品は、将来のテストニーズに対応するアップグレードパスを備え、最大220 GBdの変調解析をサポートします。800ZRコヒーレントトランシーバーを開発している場合でも、システムレベルの性能を評価している場合でも、キーサイトのOMAは、コンプライアンス検証に必要な精度と再現性を提供します。当社の人気構成から選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
次世代800ZRネットワークにおける超高速信号の解析に最適な、最大220 GBdのボーレートを測定します。
アップグレード可能な帯域幅、チャネル数、および解析機能により、規格の進化とテストニーズの変化に合わせて拡張できます。
コンスタレーションダイアグラム、誤差ベクトル振幅(EVM)、および偏波解析を使用して、複雑な変調フォーマットを解析します。
C/L/Oバンド動作に対応する校正済みレシーバーを選択することで、波長範囲とアプリケーション全体での解析が可能になります。
Maximum sample rate
256 GSa/s
Frequency range
DC to 110 GHz
ADC resolution
10 bits
Maximum detectable symbol rate
220 Gbaud
Maximum record length
2 GSa
Wavelength range options
1527.6 nm to 1620 nm, 1270 nm to 1340 nm
N4391C
N4391C光変調アナライザは、UXRリアルタイムオシロスコープと校正済みコヒーレント光レシーバーで構成されています。全帯域幅アップグレード機能により、DCI (データセンターインターコネクト) で使用される800 Gb/s、1.2 Tb/sから1.6 Tb/sのトランシーバー向けシンボルレートクラスの進化ロードマップに対応できます。新しいOバンドソリューションは、データセンター内インターコネクト用途向けに、新興の1.3 µm波長帯でのコヒーレント信号およびデバイステストを可能にします。
キーサイト N4391C光変調アナライザ(OMA)は、データセンター内およびデータセンターを接続するような最新の通信システムにおいて性能を向上させるために必要なコヒーレント技術の開発を可能にします。これは、キーサイト UXRリアルタイムオシロスコープと校正済みコヒーレント光レシーバーで構成されています。N4391Cは、UXRシリーズ オシロスコープの業界をリードするノイズおよび帯域幅性能と、キーサイトの信頼性と柔軟性に優れたベクトル信号解析(VSA)ソフトウェアを基盤としています。
同クラスで最もコンパクトなOMAソリューションであるN4391Cは、コヒーレント測定の問題を解決し、テスト機器の選択を簡素化し、お客様の投資を保護します。独自のコヒーレントレシーバを使用した光測定と、オシロスコープのポートで直接行う電気測定に対して、独立した帯域幅の選択肢を提供します。
複雑な変調信号は、高密度波長分割多重リンクを介した長距離伝送で一般的です。しかし、データセンター内相互接続向けに新たに提案された技術は、Oバンドでコヒーレント方式を使用し、消費電力を削減しながらより高いデータスループットに対応しています。キーサイトは現在、CバンドおよびLバンドで動作するコヒーレントレシーバーに加えて、Oバンド向けのOMAコヒーレントレシーバーを提供しています。
アプリケーション
より高い伝送能力への要求により、システムは64 Gbaudから提案されている124 Gbaud、さらには200 Gbaudへと進化しています。キーサイト N4391Cは、初期の先進研究から開発段階に至るまで、800 Gb/s、1.2 Tb/s、1.6 Tb/sのトランシーバのシンボルレートクラスに対応できるテスト機器の需要に追随するのに役立ちます。
シンボルレートが課題となるだけでなく、高次直交振幅変調により変調フォーマットの要求も高まっており、ノイズ性能の向上が求められています。UXRオシロスコープの業界をリードする5.4の有効ビット数(ENOB)性能により、N4391Cはこの課題に対応できます。
キーサイト N4391Cは、最大110 GHzの動作帯域幅と、変調フォーマットを選択するための多数のオプションを提供します。オプションには、ユーザー定義の変調フォーマットのサポートが含まれ、これらはすべて、最高の帯域幅で高いENOBを実現します。
2つの周波数帯から選択
N4391Cは、UXRオシロスコープのコネクタタイプに基づいて、1.85 mmと1.0 mmの2つの構成で提供されます。いずれの場合も、光コヒーレントレシーバーはオシロスコープと同じコネクタタイプを備えています。帯域に適した内部ハードウェアと、全帯域の校正を備えています。1.85 mm構成のCバンドおよびOバンドバリアント向けに70 GHzまで、1.0 mm構成では110 GHzまでの工場校正を提供します。OMAは最大周波数までフィールドアップグレード可能です。
N4391C OMAの新しい機能は、オシロスコープとOMA自体に対する独立したアップグレード可能な光および電気帯域幅ライセンスです。このスキームは、オシロスコープが2つの使用モードで動作することを認識しています。1つは光帯域幅が必要なOMAシステムの一部として、もう1つは電気帯域幅が重要となるスタンドアロンオシロスコープ操作(光コヒーレントレシーバが切断されている状態)としてです。これらのモードは独立しているため、チームが必要なときに必要な機能を有効にできます。
N4391Cの各構成は、電気および光の両方のユースケースモデルに対応し、より高い帯域幅にアップグレード可能です。1.85 mmコネクタに基づく構成は、40 GHz、50 GHz、59 GHz、または70 GHzであり、これらのステップで最大70 GHzまでアップグレード可能です。1.0 mmコネクタに基づく構成は、40 GHz、59 GHz、70 GHz、80 GHz、100 GHz、または110 GHzであり、これらのステップで最大110 GHzまでアップグレード可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
光変調アナライザ(OMA)は、高速光ファイバーネットワークで使用される複雑なコヒーレント光信号を捕捉・解析する測定器です。リアルタイム高帯域幅オシロスコープとコヒーレント光レシーバーを組み合わせることで、QPSK、16QAM、64QAMなどの変調方式をデコードおよび評価します。OMAは、800ZR、コヒーレントプラガブルモジュール、および正確な性能検証を必要とするその他の次世代トランシーバーのテストに不可欠です。
コヒーレント光通信とは、光波の振幅と位相の両方を使用してデータを伝送する高度な光通信技術を指し、多くの場合、二重偏波にわたって行われます。従来の強度変調/直接検出(IM/DD)システムとは異なり、コヒーレント光トランシーバーはデジタル信号処理(DSP)とコヒーレント受信機を利用して、QPSK、16QAM、64QAMなどの複雑な変調フォーマットを復調します。
コヒーレント光通信は、元々長距離およびメトロネットワークで使用されていましたが、現在ではデータセンター・インターコネクト(DCI)での採用が拡大しています。
OMAは通常、トランシーバおよびシステム開発の研究開発および検証段階で使用されます。これらは、コヒーレント光被試験デバイス (DUT) の出力から送信される信号を捕捉し、解析します。信号源およびテスト自動化ツールと組み合わせることで、OMAはデバイスが変調品質、シンボルレート性能、分散や偏波クロストークなどの劣化要因をどの程度適切に処理するかについて、重要な洞察を提供します。
キーサイトのOMAは、以下を含む幅広い高度な変調フォーマットを解析するように設計されています。
これらは、コンスタレーションダイアグラム、エラーベクトル振幅(EVM)、IQ劣化などもサポートしています。
適切なOMAの選択は、お客様のテスト要件によって異なります。
高度なベクトル信号解析が必要な場合は、OMAにキーサイト89600 VSAソフトウェア統合が含まれていることを確認してください。