Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den optischen Modulationsanalysatoren der Keysight XP7-Klasse gehört der N4391C.
Die optischen Modulationsanalysatoren (OMAs) der Keysight XP7-Klasse kombinieren ein Echtzeit-Oszilloskop mit hoher Bandbreite und einen kohärenten optischen Empfänger. So ermöglichen sie detaillierte Einblicke in komplexe Hochgeschwindigkeits-Modulationsformate, die in Datenkommunikationssystemen der nächsten Generation immer häufiger zum Einsatz kommen. Diese Produkte unterstützen die Modulationsanalyse bis zu 220 GBd und bieten Upgrade-Optionen für Ihre zukünftigen Testanforderungen. Ob Sie kohärente 800ZR-Transceiver entwickeln oder die Systemleistung evaluieren – die Keysight OMAs bieten die Genauigkeit und Wiederholbarkeit, die Sie für die Konformitätsprüfung benötigen. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Misst Baudraten bis zu 220 GBd, ideal für die Analyse ultraschneller Signale in 800ZR-Netzwerken der nächsten Generation.
Skalierbar mit fortschreitenden Standards und sich entwickelnden Testanforderungen durch erweiterbare Bandbreite, Kanalanzahl und Analysefunktionen.
Analysieren Sie komplexe Modulationsformate mit Konstellationsdiagrammen, Fehlervektormagnitude (EVM) und Polarisationsanalyse.
Wählen Sie kalibrierte Empfänger für den Betrieb im C/L/O-Band, um Analysen über verschiedene Wellenlängenbereiche und Anwendungen hinweg zu ermöglichen.
Maximum sample rate
256 GSa/s
Frequency range
DC to 110 GHz
ADC resolution
10 bits
Maximum detectable symbol rate
220 Gbaud
Maximum record length
2 GSa
Wavelength range options
1527.6 nm to 1620 nm, 1270 nm to 1340 nm
N4391C
Der optische Modulationsanalysator N4391C besteht aus einem UXR-Echtzeitoszilloskop und einem kalibrierten kohärenten optischen Empfänger. Dank der vollständigen Bandbreiten-Erweiterbarkeit können Sie mit der Entwicklung der Symbolratenklassen für Transceiver für 800 Gbit/s, 1,2 Tbit/s bis 1,6 Tbit/s im DCI (Data Center Interconnect) Schritt halten. Eine neue O-Band-Lösung ermöglicht kohärente Signal- und Gerätetests im aufkommenden 1,3-µm-Wellenlängenband für die Verbindung innerhalb von Rechenzentren.
Der optische Modulationsanalysator (OMA) Keysight N4391C ermöglicht die Entwicklung kohärenter Technologien, die für die Leistungssteigerung moderner Kommunikationssysteme, wie sie beispielsweise in und zwischen Rechenzentren eingesetzt werden, erforderlich sind. Er besteht aus einem Keysight UXR Echtzeit-Oszilloskop und einem kalibrierten kohärenten optischen Empfänger. Der N4391C basiert auf der branchenführenden Rausch- und Bandbreitenleistung der UXR-Serie sowie der zuverlässigen und flexiblen Vektorsignalanalyse-Software (VSA) von Keysight.
Als kompakteste OMA-Lösung ihrer Klasse löst die N4391C Ihre Probleme bei kohärenten Messungen, vereinfacht die Entscheidung für Ihre Testgeräte und schützt Ihre Investition. Sie bietet eine unabhängige Bandbreitenauswahl für optische Messungen über einen eigenen kohärenten Empfänger sowie für elektrische Messungen direkt an den Anschlüssen des Oszilloskops.
Komplex modulierte Signale sind bei der Fernübertragung über dichte Wellenlängenmultiplexverbindungen üblich. Neuere Technologien für die Vernetzung innerhalb von Rechenzentren nutzen jedoch den kohärenten Ansatz im O-Band, um einen höheren Datendurchsatz bei reduziertem Stromverbrauch zu erzielen. Keysight bietet nun neben kohärenten Empfängern für das C- und L-Band auch OMA-kohärente Empfänger für das O-Band an.
Anwendungen
Die Nachfrage nach höheren Übertragungskapazitäten treibt Systeme von 64 Gbaud auf die angestrebten 124 Gbaud und sogar 200 Gbaud voran. Der Keysight N4391C unterstützt Sie dabei, mit dem Bedarf an Testgeräten Schritt zu halten, die die Symbolratenklassen von Transceivern für 800 Gbit/s, 1,2 Tbit/s und 1,6 Tbit/s abdecken – von der frühen Forschung bis zur Entwicklungsphase.
Nicht nur die Symbolraten stellen eine Herausforderung dar, sondern auch die Modulationsformate werden aufgrund der Quadraturamplitudenmodulation höherer Ordnung immer anspruchsvoller, da diese eine verbesserte Rauschleistung erfordert. Die branchenführende effektive Bitanzahl (ENOB) von 5,4 des UXR-Oszilloskops ermöglicht es dem N4391C, diese Herausforderung zu meistern.
Der Keysight N4391C bietet eine Betriebsbandbreite von bis zu 110 GHz und zahlreiche Optionen zur Auswahl von Modulationsformaten. Dazu gehört die Unterstützung benutzerdefinierter Modulationsformate, und das alles mit einem hohen ENOB-Wert bei den höchsten Bandbreiten.
Wählen Sie aus zwei Frequenzbändern
Der N4391C ist in zwei Konfigurationen erhältlich, basierend auf dem Anschlusstyp des UXR-Oszilloskops: 1,85 mm und 1,0 mm. In beiden Fällen verfügt der optische Kohärenzempfänger über denselben Anschlusstyp wie das Oszilloskop. Er besitzt die für das jeweilige Frequenzband geeignete interne Hardware sowie eine Kalibrierung für das gesamte Band. Die werkseitige Kalibrierung reicht für 70 GHz (C-Band und O-Band) in der 1,85-mm-Konfiguration und für 110 GHz in der 1,0-mm-Konfiguration. Der OMA ist vor Ort auf die maximale Frequenz aufrüstbar.
Eine Neuerung des N4391C OMA-Angebots ist die unabhängige und erweiterbare Lizenzierung der optischen und elektrischen Bandbreite für das Oszilloskop und das OMA-System selbst. Dieses System berücksichtigt die zwei Betriebsmodi des Oszilloskops: als Teil des OMA-Systems, wo optische Bandbreite erforderlich ist, und im Standalone-Betrieb (optischer Kohärenzempfänger getrennt), wo die elektrische Bandbreite entscheidend ist. Dank der Unabhängigkeit der Modi können Sie Ihren Teams genau die benötigten Ressourcen zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stellen.
Alle Konfigurationen des N4391C sind für höhere Bandbreiten sowohl in elektrischen als auch in optischen Ausführungen aufrüstbar. Konfigurationen mit 1,85-mm-Anschluss bieten Bandbreiten von 40 GHz, 50 GHz, 59 GHz oder 70 GHz, die in diesen Schritten auf maximal 70 GHz erweitert werden können. Konfigurationen mit 1,0-mm-Anschluss bieten Bandbreiten von 40 GHz, 59 GHz, 70 GHz, 80 GHz, 100 GHz oder 110 GHz, die ebenfalls in diesen Schritten auf maximal 110 GHz erweitert werden können.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein optischer Modulationsanalysator (OMA) ist ein Gerät zur Erfassung und Analyse komplexer, kohärenter optischer Signale, wie sie in Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetzen verwendet werden. Er kombiniert ein Echtzeit-Oszilloskop mit hoher Bandbreite und einen kohärenten optischen Empfänger zur Dekodierung und Auswertung von Modulationsformaten wie QPSK, 16QAM, 64QAM und anderen. OMAs sind unerlässlich für die Prüfung von 800ZR, kohärenten Steckmodulen und anderen Transceivern der nächsten Generation, die eine präzise Leistungsvalidierung erfordern.
Kohärente Optik bezeichnet fortschrittliche optische Kommunikationstechnologien, die sowohl Amplitude als auch Phase der Lichtwelle zur Datenübertragung nutzen, oft über zwei Polarisationsrichtungen hinweg. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen mit Intensitätsmodulation und direkter Detektion (IM/DD) verwenden kohärente optische Transceiver digitale Signalverarbeitung (DSP) und kohärente Empfänger, um komplexe Modulationsformate wie QPSK, 16QAM und 64QAM zu dekodieren.
Kohärente Optiken wurden ursprünglich in Weitverkehrs- und Metronetzen eingesetzt, finden aber mittlerweile zunehmend Anwendung in Rechenzentrumsverbindungen (DCIs).
Optische Modulationsassistenten (OMAs) werden typischerweise in der Forschung und Entwicklung sowie in der Validierungsphase von Transceivern und Systemen eingesetzt. Sie erfassen und analysieren das vom Ausgang des zu testenden kohärenten optischen Bauelements (DUT) gesendete Signal. In Kombination mit einer Signalquelle und Testautomatisierungswerkzeugen liefern OMAs wichtige Erkenntnisse darüber, wie gut ein Bauelement Modulationsqualität, Symbolraten und Störungen wie Dispersion oder Polarisationsübersprechen bewältigt.
Keysight OMAs sind so konzipiert, dass sie eine breite Palette fortschrittlicher Modulationsformate analysieren können, darunter:
Sie unterstützen außerdem Konstellationsdiagramme, Fehlervektormagnitude (EVM), IQ-Beeinträchtigungen und mehr.
Die Wahl des richtigen OMA hängt von Ihren Testanforderungen ab:
Wenn Sie eine erweiterte Vektorsignalanalyse benötigen, stellen Sie sicher, dass die OMA die Keysight 89600 VSA-Softwareintegration beinhaltet.