Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト XP7-class 光変調アナライザには、N4391Cが含まれます。
画像はありません
N4391C光変調アナライザは、UXRリアルタイムオシロスコープと校正済みコヒーレント光レシーバーで構成されています。全帯域幅アップグレード機能により、DCI (データセンターインターコネクト) で使用される800 Gb/s、1.2 Tb/sから1.6 Tb/sのトランシーバー向けシンボルレートクラスの進化ロードマップに対応できます。新しいOバンドソリューションは、データセンター内インターコネクト用途向けに、新興の1.3 µm波長帯でのコヒーレント信号およびデバイステストを可能にします。
Frequency range
DC to 110 GHz
Maximum detectable symbol rate
220 Gbaud
Maximum record length
2 GSa
Maximum sample rate
256 GSa/s
Wavelength range options
1527.6 nm to 1620 nm, 1270 nm to 1340 nm
ADC resolution
10 bits
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイト N4391C光変調アナライザ(OMA)は、データセンター内およびデータセンターを接続するような最新の通信システムにおいて性能を向上させるために必要なコヒーレント技術の開発を可能にします。これは、キーサイト UXRリアルタイムオシロスコープと校正済みコヒーレント光レシーバーで構成されています。N4391Cは、UXRシリーズ オシロスコープの業界をリードするノイズおよび帯域幅性能と、キーサイトの信頼性と柔軟性に優れたベクトル信号解析(VSA)ソフトウェアを基盤としています。
同クラスで最もコンパクトなOMAソリューションであるN4391Cは、コヒーレント測定の問題を解決し、テスト機器の選択を簡素化し、お客様の投資を保護します。独自のコヒーレントレシーバを使用した光測定と、オシロスコープのポートで直接行う電気測定に対して、独立した帯域幅の選択肢を提供します。
複雑な変調信号は、高密度波長分割多重リンクを介した長距離伝送で一般的です。しかし、データセンター内相互接続向けに新たに提案された技術は、Oバンドでコヒーレント方式を使用し、消費電力を削減しながらより高いデータスループットに対応しています。キーサイトは現在、CバンドおよびLバンドで動作するコヒーレントレシーバーに加えて、Oバンド向けのOMAコヒーレントレシーバーを提供しています。
アプリケーション
より高い伝送能力への要求により、システムは64 Gbaudから提案されている124 Gbaud、さらには200 Gbaudへと進化しています。キーサイト N4391Cは、初期の先進研究から開発段階に至るまで、800 Gb/s、1.2 Tb/s、1.6 Tb/sのトランシーバのシンボルレートクラスに対応できるテスト機器の需要に追随するのに役立ちます。
シンボルレートが課題となるだけでなく、高次直交振幅変調により変調フォーマットの要求も高まっており、ノイズ性能の向上が求められています。UXRオシロスコープの業界をリードする5.4の有効ビット数(ENOB)性能により、N4391Cはこの課題に対応できます。
キーサイト N4391Cは、最大110 GHzの動作帯域幅と、変調フォーマットを選択するための多数のオプションを提供します。オプションには、ユーザー定義の変調フォーマットのサポートが含まれ、これらはすべて、最高の帯域幅で高いENOBを実現します。
2つの周波数帯から選択
N4391Cは、UXRオシロスコープのコネクタタイプに基づいて、1.85 mmと1.0 mmの2つの構成で提供されます。いずれの場合も、光コヒーレントレシーバーはオシロスコープと同じコネクタタイプを備えています。帯域に適した内部ハードウェアと、全帯域の校正を備えています。1.85 mm構成のCバンドおよびOバンドバリアント向けに70 GHzまで、1.0 mm構成では110 GHzまでの工場校正を提供します。OMAは最大周波数までフィールドアップグレード可能です。
N4391C OMAの新しい機能は、オシロスコープとOMA自体に対する独立したアップグレード可能な光および電気帯域幅ライセンスです。このスキームは、オシロスコープが2つの使用モードで動作することを認識しています。1つは光帯域幅が必要なOMAシステムの一部として、もう1つは電気帯域幅が重要となるスタンドアロンオシロスコープ操作(光コヒーレントレシーバが切断されている状態)としてです。これらのモードは独立しているため、チームが必要なときに必要な機能を有効にできます。
N4391Cの各構成は、電気および光の両方のユースケースモデルに対応し、より高い帯域幅にアップグレード可能です。1.85 mmコネクタに基づく構成は、40 GHz、50 GHz、59 GHz、または70 GHzであり、これらのステップで最大70 GHzまでアップグレード可能です。1.0 mmコネクタに基づく構成は、40 GHz、59 GHz、70 GHz、80 GHz、100 GHz、または110 GHzであり、これらのステップで最大110 GHzまでアップグレード可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。