Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XP7 클래스 광 변조 분석기에는 N4391C가 포함됩니다.
해당 이미지가 없습니다.
N4391C 광 변조 분석기는 UXR 실시간 오실로스코프와 교정된 코히어런트 광 수신기로 구성됩니다. 전체 대역폭 업그레이드 기능을 통해 DCI(데이터 센터 인터커넥트)에 사용되는 800Gb/s, 1.2Tb/s ~ 1.6Tb/s 트랜시버의 심볼 속도 클래스 진화 로드맵에 발맞춰 나갈 수 있습니다. 새로운 O-대역 솔루션은 데이터 센터 내 인터커넥트 사용을 위해 새롭게 부상하는 1.3µm 파장 대역에서 코히어런트 신호 및 디바이스 테스트를 가능하게 합니다.
Frequency range
DC to 110 GHz
Maximum detectable symbol rate
220 Gbaud
Maximum record length
2 GSa
Maximum sample rate
256 GSa/s
Wavelength range options
1527.6 nm to 1620 nm, 1270 nm to 1340 nm
ADC resolution
10 bits
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 N4391C 광 변조 분석기(OMA)는 데이터 센터 내부 및 데이터 센터를 연결하는 시스템과 같은 최신 통신 시스템의 성능 향상에 필요한 코히어런트 기술 개발을 지원합니다. 이 분석기는 키사이트 UXR 실시간 오실로스코프와 교정된 코히어런트 광 수신기로 구성됩니다. N4391C는 UXR 시리즈 오실로스코프의 업계 최고 수준의 노이즈 및 대역폭 성능과 키사이트의 안정적이고 유연한 벡터 신호 분석(VSA) 소프트웨어를 기반으로 합니다.
동급 OMA 솔루션 중 가장 컴팩트한 N4391C는 코히어런트 측정 문제를 해결하고 테스트 장비 선택을 간소화하며 투자를 보호합니다. 자체 코히어런트 수신기를 사용하여 광 측정에 독립적인 대역폭 선택을 제공하고 오실로스코프 포트에서 직접 전기 측정을 수행합니다.
복잡하게 변조된 신호는 고밀도 파장 분할 다중화 링크를 통한 장거리 전송에서 흔히 사용됩니다. 그러나 데이터 센터 내부 상호 연결을 위한 새로 제안된 기술은 O-대역에서 코히어런트 방식을 사용하여 전력 소비를 줄이면서 더 높은 데이터 처리량을 처리합니다. 키사이트는 이제 C-대역 및 L-대역에서 작동하는 코히어런트 수신기 외에도 O-대역용 OMA-코히어런트 수신기를 제공합니다.
적용 분야
더 높은 전송 용량에 대한 수요는 시스템을 64 Gbaud에서 제안된 124 Gbaud, 심지어 200 Gbaud로 밀어붙이고 있습니다. 키사이트 N4391C는 초기 고급 연구부터 개발 단계에 이르기까지 800Gb/s, 1.2Tb/s 및 1.6Tb/s 트랜시버의 심볼 속도 클래스를 처리할 수 있는 테스트 장비 수요에 보조를 맞출 수 있도록 돕습니다.
심볼 속도가 까다로울 뿐만 아니라, 고차 직교 진폭 변조로 인해 변조 형식이 더욱 까다로워지고 있으며, 이는 노이즈 성능 향상을 필요로 합니다. UXR 오실로스코프의 업계 최고 수준인 5.4 ENOB(유효 비트 수) 성능은 N4391C가 이러한 과제를 해결할 수 있도록 지원합니다.
키사이트 N4391C는 최대 110GHz의 작동 대역폭과 변조 형식을 선택할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다. 옵션에는 사용자 정의 변조 형식 지원이 포함되며, 이 모든 것은 최고 대역폭에서 높은 ENOB로 제공됩니다.
두 가지 주파수 대역 중에서 선택하십시오.
N4391C는 UXR 오실로스코프의 커넥터 유형에 따라 1.85mm 및 1.0mm의 두 가지 구성으로 제공됩니다. 두 경우 모두 광 코히어런트 수신기는 오실로스코프와 동일한 커넥터 유형을 갖습니다. 이 제품은 해당 대역에 적합한 내부 하드웨어와 전체 대역에 대한 교정 기능을 갖추고 있습니다. 1.85mm 구성에서는 C-대역 및 O-대역 변형에 대해 최대 70GHz, 1.0mm 구성에서는 최대 110GHz의 공장 교정 기능을 제공합니다. OMA는 최대 주파수까지 현장 업그레이드가 가능합니다.
N4391C OMA 제품의 새로운 기능은 오실로스코프 및 OMA 자체에 대한 독립적이고 업그레이드 가능한 광 및 전기 대역폭 라이선스입니다. 이 방식은 오실로스코프가 두 가지 사용 모드에서 작동한다는 점을 인식합니다. 즉, 광 대역폭이 필요한 OMA 시스템의 일부로 작동하는 모드와 전기 대역폭이 핵심인 독립형 오실로스코프 작동(광 코히어런트 수신기 분리) 모드입니다. 모드가 독립적이므로 팀에 필요한 기능을 필요할 때 활성화할 수 있습니다.
N4391C의 각 구성은 전기 및 광학 사용 모델 모두에서 더 높은 대역폭으로 업그레이드할 수 있습니다. 1.85mm 커넥터 기반 구성은 40GHz, 50GHz, 59GHz 또는 70GHz가 될 수 있으며, 이 단계별로 최대 70GHz까지 업그레이드할 수 있습니다. 1.0mm 커넥터 기반 구성은 40GHz, 59GHz, 70GHz, 80GHz, 100GHz 또는 110GHz가 될 수 있으며, 이 단계별로 최대 110GHz까지 업그레이드할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.