無影像可用

無法提供圖片

XP7 級光調變分析儀,DC 至 110 GHz,256 GSa/s

N4391C 光學調變分析儀由 UXR 即時示波器和經過校準的同調光學接收器組成。憑藉全面的頻寬升級能力,您可以跟上 DCI(資料中心互連)中用於 800 Gb/s、1.2 Tb/s 至 1.6 Tb/s 收發器的符號率等級演進路線圖。新的 O 波段解決方案可在新興的 1.3 µm 波長頻段中實現同調信號和設備測試,用於資料中心內互連。

產品影像
  • Frequency range

    DC to 110 GHz

  • Maximum detectable symbol rate

    220 Gbaud

  • Maximum record length

    2 GSa

  • Maximum sample rate

    256 GSa/s

  • Wavelength range options

    1527.6 nm to 1620 nm, 1270 nm to 1340 nm

  • ADC resolution

    10 bits

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight N4391C 光學調變分析儀 (OMA) 支援開發相干技術,以提升現代通訊系統(例如資料中心內部和連接資料中心的系統)的效能。它由 Keysight UXR 即時示波器和經過校準的相干光接收器組成。N4391C 建立在 UXR 系列示波器業界領先的雜訊和頻寬效能以及 Keysight 可靠且靈活的向量訊號分析 (VSA) 軟體之上。

同級產品中最精巧的 OMA 解決方案 N4391C 解決了您的同調量測問題,簡化了您的測試設備決策,並保護了您的投資。它透過其自身的同調接收器提供光學量測的獨立頻寬選擇,並直接在示波器埠進行電氣量測。

複雜調變訊號在密集波長分波多工鏈路上的長距離傳輸中很常見。然而,新提出的資料中心內部互連技術採用 O 頻段的同調方法,以更低的功耗實現更高的資料傳輸量。Keysight 現已提供 O 頻段的 OMA 同調接收器,以及適用於 C 頻段和 L 頻段的同調接收器。

應用

對更高傳輸能力的需求,正推動系統從 64 Gbaud 發展到提議的 124 Gbaud 甚至 200 Gbaud。Keysight N4391C 協助您跟上測試設備的需求,這些設備能夠處理 800 Gb/s、1.2 Tb/s 和 1.6 Tb/s 收發器的符號率等級,涵蓋從早期進階研究到開發階段。

符號率不僅極具挑戰性,而且由於高階正交振幅調變,調變格式也變得更加嚴苛,這需要提升雜訊性能。UXR 示波器業界領先的 5.4 有效位元數 (ENOB) 性能,使 N4391C 能夠應對這項挑戰。

Keysight N4391C 提供高達 110 GHz 的操作頻寬和眾多選項,可選擇調變格式。選項包括支援使用者定義的調變格式,所有這些都在最高頻寬下實現高 ENOB。

從兩個頻段中選擇

N4391C 根據 UXR 示波器的連接器類型提供兩種配置:1.85 mm 和 1.0 mm。無論哪種情況,光學同調接收器都與示波器具有相同的連接器類型。它擁有適用於該頻段的內部硬體,以及全頻段校準。對於 1.85 mm 配置中的 C 頻段和 O 頻段型號,它提供高達 70 GHz 的原廠校準;對於 1.0 mm 配置,則提供高達 110 GHz 的原廠校準。OMA 可現場升級至最大頻率。

N4391C OMA 產品的一項新功能是,示波器和 OMA 本身的光學與電氣頻寬授權是獨立且可升級的。此方案考量到示波器有兩種使用模式:作為 OMA 系統的一部分,需要光學頻寬;以及在獨立示波器操作(光學同調接收器已斷開)中,電氣頻寬是關鍵。由於這些模式是獨立的,您可以讓您的團隊在需要時啟用所需功能。

N4391C 的每種配置都可升級至更高的頻寬,適用於電氣和光學使用模型。基於 1.85 mm 連接器的配置可以是 40 GHz、50 GHz、59 GHz 或 70 GHz,可依這些步驟升級至最大 70 GHz。基於 1.0 mm 連接器的配置可以是 40 GHz、59 GHz、70 GHz、80 GHz、100 GHz 或 110 GHz,可依這些步驟升級至最大 110 GHz。

Keysight 保固標誌