這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Infiniium MXR 系列即時示波器
查看更多、 量測更多、 省時省力!
Bundle Oscilloscopes with Software and Save
Get up to 30% off an MXR-series oscilloscope when bundled with application software. Check out this limited time offer.
Check Out the New MXR B-Series Oscilloscope
Faster measurements, FFTs, and more.
產品特性
查看更多、 量測更多、 省時省力!
Infiniium MXR 系列示波器讓您能深入洞察設計中錯綜複雜的交互作用。 MXR 系列讓您能透過完整而清晰的畫面檢視所有重要信號,進而在短短幾分鐘而非幾小時,找到問題根源。 利用與 Infiniium UXR 系列相同的硬體加速 ASIC,MXR 系列可加快眼圖繪製和觸發速度,進而發揮是德科技出色的信號完整性優勢。 此外,MXR 系列的通道數和頻寬皆可全面升級,以便在預算範圍內滿足未來需求。 您可先購買目前需要的功能,在將來需求改變時隨時將 MXR 系列示波器升級。
- 所有 4 個或 8 個通道均提供高達 500 MHz 至 6 GHz 的頻寬
- 使用與 Infiniium UXR 系列相同的 ASIC,提供前所未見的超快處理速度
- 高達 9.0 有效位元數(ENOB)、雜訊低至 43 µV,可確保量測結果準確可靠
- 8 合 1 儀器:將示波器、邏輯分析儀、協定分析儀、DVM、計數器、即時頻譜分析儀、波特圖繪圖儀和波形產生器整合於一機
- 搭載 15.6 吋螢幕,支援 Full HD 1920 x 1080 解析度,可將量測結果擴展或複製到更大的螢幕上
- 提供數十種升級選項,讓您能靈活升級,進而加快測試速度、簡化測試流程,避免出現人為錯誤
軟體套件與汰舊換新專案

簡化資料收集與分析
MXR 系列提供一組功能強大的軟體,可全面支援信號完整性、功率完整性、協定解碼與觸發,以及相符性測試等不同應用。
Infiniium MXR 系列具有下列特性
- 即時頻譜分析功能,非常適合用來測試快速變化的信號
- 10 位元時, 眼圖繪製速度 > 750,000 UI/s
- 所有 8 個通道皆提供 6 GHz 的頻寬
- 所有 8 個通道的取樣率皆為 16 GSa/s
- 每通道均標配 200 Mpts 的記憶體
- 可全面升級,無一例外
主要規格
頻寬
0.5 至 6 GHz
類比通道
4 或 8 個,可升級
取樣率
16 GSa/s
標配記憶體
200Mpts/ch
波形更新率
> 200,000 wfms/sec
想查看更多規格嗎?
擴充儀器功能
精選資源
探索我們的示波器線上訓練營
是德科技客服中心提供您需要的協助