Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight XR4 級和 XR5 級進階示波器提供與我們的基礎示波器相同的核心功能和特性,並具備更多優勢。探索增強的功能和性能,例如基於硬體的串列解碼、區域觸發,以及透過新增混合訊號示波器 (MSO) 功能而實現的七合一儀器。與我們的基礎性能等級相比,進階示波器提供更高的頻寬、更快的取樣率、分段記憶體和更大的觸控螢幕顯示器。進階示波器非常適合需要抖動分析、眼圖和區域觸發的除錯設計。您可以選擇我們受歡迎的配置之一,或根據您的應用需求進行客製化配置。需要協助選擇嗎?請查看下方資源。
將示波器、波形產生器、協定分析儀、數位電壓表、頻率計數器、頻率響應分析儀和數位通道整合於一台儀器中。
同時擷取並解碼各種波形,提供即時洞察並將潛在錯誤降至最低。
透過增強的觸發功能,深入解析複雜的時序與訊號行為,並運用分段記憶體隔離關鍵訊號活動。
透過 12.1 吋觸控螢幕,可直覺式操作,支援捲動、雙指縮放和拖曳等手勢。
Maximum bandwidth
200 MHz 至 1.5 GHz
類比通道
2 至 4
數位通道
0 至 16
最大的取樣率
5 GSa/s 至 20 GSa/s
最大的記憶體深度
4 Mpts
螢幕尺寸
12.1 inch
ADC resolution
8
Brands included
4000 Series, 6000 Series
內含項目:
免費下載 BenchVue Basic 應用程式 以控制您的儀器。
內含項目:
免費下載 BenchVue Basic 應用程式 以控制您的儀器。
隨附的配件:
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
所有現代示波器都是數位儲存示波器 (DSO),它們使用數位訊號處理來擷取並將類比訊號波形顯示為螢幕上的數位表示。如果示波器也能夠接收數位訊號,則為混合訊號示波器 (MSO)。
數位示波器的基本原理非常簡單:電子電路產生隨時間變化的電壓,然後將其輸入到示波器。
它使用類比數位轉換器 (ADC) 將輸入訊號電壓轉換為數位格式。ADC 的運行速度遠快於輸入訊號,通常為數 MHz。示波器會觸發一個事件,然後擷取觸發事件前後的特定樣本數。它會在螢幕上顯示電壓對時間的波形。
示波器隨後利用此電壓產生相應的電流,該電流會通過一個電阻器。此電流會被轉換回與原始訊號成比例的電壓。此電壓會被放大並用於驅動示波器的顯示器。透過仔細控制放大和其他因素,數位示波器可以精準呈現標準和複雜的波形。
示波器將波形儲存在記憶體中,以便稍後調用和分析。此外,示波器可以對波形資料執行數學運算,例如加、減、乘、除,讓使用者能夠查看這些運算對波形的影響。
示波器中的分段記憶體功能,指的是儀器能將波形資料以獨立時段或「視窗」形式擷取,而非連續記錄每個樣本。此方法使示波器能聚焦於訊號中的特定活動或區間,從而優化記憶體使用效率。 相較於耗盡所有可用記憶體來記錄長而連續的訊號,分段式記憶體僅儲存符合特定觸發條件的波形區段。此設計在維持高採樣率的同時,能增加針對目標活動所能擷取的總數據量。
分段記憶體的主要優點之一,是它能夠擷取長時間訊號或罕見事件,而不會佔用示波器過多的記憶體。在傳統的連續記憶體模式中,高取樣率會限制可記錄的訊號持續時間。透過使用分段記憶體,示波器仍能以高取樣率進行取樣,但只記錄由特定事件(例如脈衝或波形異常)觸發的訊號部分。這為這些特定事件提供了更好的解析度和更多細節,同時不會在非必要的訊號資料上浪費記憶體。
分段式記憶體在分析間歇性或低頻率出現的訊號時尤為實用,例如不規則發生的毛刺、錯誤或脈衝突發。透過分段式記憶體,示波器能以高解析度捕捉這些罕見活動,同時保留記憶體空間以容納更多分段。 此外,示波器 多重活動觸發功能,可在單次擷取作業中記錄多個記憶區段,從而全面解析複雜訊號。此特性使其成為故障排除、除錯及分析系統的強大工具,尤其適用於活動性質難以預測或發生頻率稀疏的系統。
自動觸發雖然方便,但可能無法始終提供工程師所需的精確度。相較之下,一般觸發可讓工程師指定擷取波形的確切點,提供在疑難排解問題時至關重要的控制和準確度。例如,如果您需要擷取特定脈衝,一般觸發可讓您指定脈衝發生的精確時間。當您切換到單次觸發模式時,示波器將暫時以一般觸發模式運作,以防止自動強制觸發。
此外,進階 選項可讓使用者擷取訊號中的特定活動。觸發條件可依據脈衝寬度、邏輯模式、短脈衝等參數設定,有助於分離並分析複雜的訊號行為。