XR5 級示波器,1 GHz,4 個類比通道

6000 X 系列配備 12.1 吋的電容式多點觸控顯示螢幕、InfiniiScan 區域觸控觸發功能、語音控制功能,而且最多可將 7 種儀器功能結合於 1 台示波器中。

產品影像
  • Display size

    12.1 inch

  • Maximum memory depth

    4 Mpts

  • Analog channels

    4

  • Digital channels

    0

  • Maximum sample rate

    20 GSa/s

  • ADC resolution

    8 bits

  • Brands included

    6000 Series

  • Maximum bandwidth

    1 GHz

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

DSOX6004A 4 個類比通道,1 GHz 機型
DSOX6004A 4 個類比通道,1 GHz 機型

型號:

DSOX6004A

數量

選購項目

1

InfiniiVision 6000 X 系列數位儲存示波器,1 GHz,可升級至 6 GHz,20 GS/s,4 個通道 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。

焦點訊息

DSOX6004A,4 通道示波器

  • 1 GHz 至 6 GHz
  • 4 個類比通道
  • 配備 12.1 吋電容式多點觸控螢幕,並提供區域觸發功能和 450,000 wfms/s 的更新率,讓您能輕鬆檢視和隔離訊號
  • 具有 1 mV/div(1 GHz)、115 uVrms 的雜訊底線,可協助您執行更精確的量測
  • 透過可攜式 6 合 1 量測儀器,隨時隨地進行高效能量測
  • 標配直方圖和色階顯示等特性,方便您快速查看信號分析細節
  • 抖動和眼圖分析選項可清楚呈現信號完整性
  • 具備全面升級能力,可輕易擴充功能

隨附的配件:

  • 3 年原廠保固 (無序號配件為 90 天,如被動式探棒)
  • 校驗證書,2 年的校驗週期
  • 每個通道配備一支 N2894A 700 MHz 被動式探棒(10:1 衰減比)
  • 不同語言版本的介面、前面板語言套板,以及英文、中文(簡體和繁體)、法文、德文、義大利文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文,以及西班牙文的輔助說明系統
  • 支援英語、簡體中文、繁體中文、法語、德語、義大利語、日語、韓語、葡萄牙語、俄語、西班牙語(拉丁美洲)和西班牙語(卡斯蒂利亞)的語音控制
  • 提供當地適用的電源線
  • 前面板保護蓋
  • 文件光碟片,內含不同語言版本的使用者手冊、服務指南和程式開發手冊

免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。