PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

模組化機箱

適用於 PXI 和 AXI 元件的可客製化外殼。

機箱/外殼專為可互換、可客製化的模組化元件而設計,可根據您的需求進行更換、升級及重新配置

模組化機箱

模組化控制器

可自訂的連線能力/介面、匯流排速度與外型尺寸。

用於模組化 PXI 和 AXI 系統的可擴充控制器

模組化控制器

顯示 12 個 (共 24 個)

VXT PXIe 向量收發器 影像
VXT PXIe 向量收發器
型號
M9421A
外型尺寸
PXI 模組
最大頻率
6 GHz
模組類型
向量收發器
平台
PXIe
槽位
4
類型
向量收發器
影像:PXIe 向量收發器,26.5 GHz
PXIe 向量收發器,26.5 GHz
型號
M9471A
外型尺寸
PXIe 模組
最大頻率
26.5 GHz
模組類型
向量收發器
平台
-
槽位
4
類型
向量收發器
PXIe 頻率參考:10 MHz 和 100 MHz 影像
PXIe 頻率參考:10 MHz 和 100 MHz
型號
M9300A
外型尺寸
PXIe 模組
最大頻率
-
模組類型
頻率參考
平台
PXIe
槽位
1
類型
頻率參考
影像:PXIe 系統模組:單埠(x8),Gen 3
PXIe 系統模組:單埠(x8),Gen 3
型號
M9022A
外型尺寸
PXIe 模組
最大頻率
-
模組類型
第三代 PCIe 纜線連結
平台
PXIe
槽位
1
類型
系統模組
影像:PCIe 主機轉接卡:單埠 (x8),第 3 代
PCIe 主機介面卡:單埠 (x8),第 3 代
型號
M9048B
外型尺寸
PCIe
最大頻率
-
模組類型
PCIe 主機介面卡
平台
PXIe
槽位
1
類型
主機介面卡
包含 PPMU 的 PXIe 數位激發/響應:250 MHz,16 通道 影像
包含 PPMU 的 PXIe 數位激發/響應:250 MHz,16 通道
型號
M9195B
外型尺寸
PXIe 模組
最大頻率
-
模組類型
數位激勵響應
平台
-
槽位
1
類型
系統模組
影像:PXI 數位 IO,0.3 V 至 50 V
PXI 數位 IO,0.3 V 至 50 V
型號
M9187A
外型尺寸
PXI 模組
最大頻率
-
模組類型
數位 IO
平台
-
槽位
1
類型
系統模組
射頻測試儀 影像
射頻測試儀
型號
M8920A
外型尺寸
PXIe,模組化
最大頻率
6 GHz
模組類型
-
平台
PXIe
槽位
10
類型
無線電測試儀
影像:PXIe 量測加速器
PXIe 量測加速器
型號
M9451A
外型尺寸
PXIe 模組
最大頻率
不適用
模組類型
測量加速器
平台
-
槽位
1
類型
系統模組
VXT PXI 向量收發器,300 / 600 / 1200 MHz 頻寬 影像
VXT PXI 向量收發器,300 / 600 / 1200 MHz 頻寬
型號
M9410A
外型尺寸
桌上型
最大頻率
6 GHz
模組類型
向量收發器
平台
PXIe
槽位
2
類型
向量收發器
VXT PXI 向量收發器,380 MHz 至 6/8/12 GHz 的影像
VXT PXI 向量收發器,380 MHz 至 6/8/12 GHz
型號
M9415A
外型尺寸
PXI 模組
最大頻率
12.3 GHz
模組類型
向量收發器
平台
PXIe
槽位
3
類型
向量收發器
Image of PXIe Thunderbolt 系統模組
PXIe Thunderbolt 系統模組
型號
M9025A
外型尺寸
PXIe 模組
最大頻率
-
模組類型
Thunderbolt 纜線連結
平台
PXIe
槽位
1
類型
系統模組
全部清除